組立済みITモジュール 205kW 14ラック In-Row冷却モジュール配分 400V/50Hz

  • ITインフラ向けのゆったりとした、組立済みソリューションです。モジュールは、目的に応じ、セキュアで全天候型、すぐれた耐火性、最大級の仕様、性能を誇ります。

  • 同梱物: ユーザマニュアル

製品概要の表示

PFMIEA205C1A14B 特長

組立済みITモジュール 205kW 14ラック In-Row冷却モジュール配分 400V/50Hz
ITインフラ向けのゆったりとした、組立済みソリューションです。モジュールは、目的に応じ、セキュアで全天候型、すぐれた耐火性、最大級の仕様、性能を誇ります。
同梱物: ユーザマニュアル
  • 還気システム
    一元化された室内の熱気戻しシステムと外気ハンドリングシステムにより、照明が通路に当たり障害となてしまうこと最小限に抑えられ、密閉された通路内部からのケーブルアクセスが可能です。
  • InfraStruXure製品と統合されています。
    シュナイダーエレクトリックの冷却、電力分配、ケーブル管理製品は、ITエンクロージャとシームレスに連動し、完全なインフラサポートシステムを提供します。
  • Data Center Expertと統合されたStruxureWare
    重大な警報、監視カメラ映像および重要な情報を収集、編集、分配して、統一されたビューの複雑な物理インフラ環境をネットワーク上のいずれの場所からでも提供できる、ITにすぐに使用できるスケーラブルなアクセスモニタリングシステム

SmartShelter モジュール 特長とメリット

柔軟性

Struxureware Data Center Expert Preinstalled
業界で証明済みのDCIMソフトウェアは、リアルタイムモニタリング、ユーザ定義のレポートとグラフ、また重大なインフラストラクチャ事象の障害通知とエスカレーションを提供します。本ソフトウェアは予めインストールされており、サイトでの構成とコストを大幅に削減します。
予め加工され工場で組立てられた
予め組立てられたモジュールは、管理された工場環境の中で精密な仕様にしたがって設計され組立てられ、またDCIMソフトウェアを利用することで信頼性も向上し、より予想可能なデータセンター運用が可能となります。
拡張可能で融通性あり
予め組立てられたモジュールは本質的に、ITインフラストラクチャをスケーラブルに拡張すること、また将来の配備の各段階で設計とサイズをフレキシブルに調整することが可能です。投資を据え置くことができるのでキャッシュフローが向上します。
容易で迅速な配備
予め組立てられたモジュールはすぐに配備できる状態でサイトに届くので、設置の時間とコストを大幅に削減します。

取扱い地域

アフガニスタン, オーストラリア, バングラデシュ, ブルネイ, ブータン, クック諸島, 中華人民共和国, フィジー, 香港, インドネシア, インド, 日本, カンボジア, 大韓民国, スリランカ, ミャンマー, マレーシア, ネパール, ニュージーランド, パプアニューギニア, フィリピン, シンガポール, タイ, TP, 台湾, ベトナム

オプション

トップに戻る