共有:

電源ケーブル用シールドトラフ for NetShelter 耐震タイプ Black

AR8161ABLKSEISMIC

Description: NetShelter Seismic エンクロージャの上部に沿って配電ケーブルを通すトラフ システム。

同梱物 : Installation Guide , Qty 1 - 8 inch/20cm grounding strap

電源ケーブル用シールドトラフ for NetShelter 耐震タイプ Black

NetShelter Seismic エンクロージャの上部に沿って配電ケーブルを通すトラフ システム。

同梱物: Installation Guide , 数量1 - 8インチ/20cm接地ストラップ

AR8161ABLKSEISMIC 特長

電源ケーブル用シールドトラフ for NetShelter 耐震タイプ Black

  • 保護のためのアーススタッド
    NetShelter では各ラック内のアース・スタッドを使用して、固定されていないパネルや内部ラックマウント機器の充分な接地が行えます。

ケーブル管理 特長とメリット

取扱い地域
取扱い地域

日本

Print Technical Specification

入力

  • 電源コードの数
    1

仕様・寸法

  • 高さ
    183mm , 18.3cm
  • 559mm , 55.9cm
  • 奥行き
    323mm , 32.3cm
  • 質量
    4.55kg
  • 梱包時の重量
    9.09kg
  • 出荷時高さ
    254mm , 25.4cm
  • 出荷時幅
    610mm , 61.0cm
  • 出荷時奥行
    406mm , 40.6cm

認証・認定

  • PEP
    上記"マニュアル・その他ドキュメント"項目を参照ください
  • EOLI
    上記"マニュアル・その他ドキュメント"項目を参照ください
環境関連
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

ePEP - Racks & Enclosures
PDF
PDF

ファイルサイズ

334KB

更新日

2018-07-17

Product Environmental Profile (ePEP) for the Racks & Enclosures Range

ドキュメントタイトル

EoLi - Racks & Enclosures
PDF
PDF

ファイルサイズ

1131KB

更新日

2018-07-17

End of Life Instruction (EoLI) for the Racks & Enclosures Product Range
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日