リチウムイオンバッテリーラックタイプE - IEC

リチウムイオンバッテリーラックタイプE - IEC 前面左側
リチウムイオンバッテリーラックタイプE - IEC 前面左側
リチウムイオンバッテリーラックタイプE - IEC 前面左側
リチウムイオンバッテリーラックタイプE - IEC 前面右
リチウムイオンバッテリーラックタイプE - IEC 正面直線
リチウムイオンバッテリーラックタイプE - IEC Back
リチウムイオンバッテリーラックタイプE - IEC アプリケーション
リチウムイオンバッテリーラックタイプE - IEC 前面左側
リチウムイオンバッテリーラックタイプE - IEC 前面右
リチウムイオンバッテリーラックタイプE - IEC 正面直線
リチウムイオンバッテリーラックタイプE - IEC Back
リチウムイオンバッテリーラックタイプE - IEC アプリケーション
  • リチウムイオンバッテリー、バッテリー管理システム(BMS)、スイッチギヤ、電源、通信インターフェイスを含むバッテリーキャビネット。Galaxy VS UPSと互換性があります。

  • 同梱物: ユーザマニュアル

製品概要の表示

LIBATTSMGEIEC 特長

リチウムイオンバッテリーラックタイプE - IEC
リチウムイオンバッテリー、バッテリー管理システム(BMS)、スイッチギヤ、電源、通信インターフェイスを含むバッテリーキャビネット。Galaxy VS UPSと互換性があります。
同梱物: ユーザマニュアル

Galaxyリチウムイオンバッテリーシステム 特長とメリット

総所有コスト (TCO)

クーリングコストの削減
バッテリールームを小型化し、より広い運転温度範囲まで許容範囲を拡大し、クーリングソリューションの容量を減らすことができます。
軽量バッテリーソリューション
構造変更要件を最小限に抑えながらバッテリーソリューションをどのフロアにも設置できる柔軟性を提供し、2/3以上の軽量化を実現します。
バッテリーの長寿命化
リチウムイオンテクノロジーは、メンテナンスまたは交換時のダウンタイムまたはロード中断のリスクを抑え、バッテリーの耐用年数を倍にします。
小型バッテリーのフットプリント
収益を生み出す機器を設置するために、バッテリーソリューションのフットプリントを劇的に小型化します。
高度なバッテリー管理を実現
電池、モジュール、およびキャビネットレベルでの組み込みモニタリングは、バッテリーの実行時間と状態を明確に示し、予測可能で一貫した実行時間性能と安定した電池状態という追加メリットを提供します。

取扱い地域

アラブ首長国連邦, アフガニスタン, アンチグアバーブーダ, アンギラ, アルバニア, アルメニア, オランダ領アンティル諸島, アンゴラ, アルゼンチン, オーストリア, オーストラリア, アルバ島, アゼルバイジャン, ボスニア・ヘルツェゴビナ, バルバドス, ベルギー, ブルキナファソ, ブルガリア, バーレーン, ブルンジ, ベニン, バーミューダ諸島, ボリビア, ブラジル, バハマ, ボツワナ, ベラルーシ, ベリーズ, コンゴ民主共和国, スイス, コートジボアール, チリ, カメルーン, 中華人民共和国, コロンビア, コスタリカ, キプロス, チェコ, ドイツ, ジブチ, デンマーク, ドミニカ国, ドミニカ共和国, アルジェリア, エクアドル, エストニア, エジプト, エリトリア, スペイン, エチオピア, フィンランド, フィジー, フランス, ガボン, イギリス, グレナダ, グルジア, 仏領ギアナ, ガーナ, ガンビア, グアドループ, ギリシア, グアテマラ, ガイアナ, 香港, ホンジュラス, クロアチア, ハイチ, ハンガリー, インドネシア, アイルランド, イスラエル, インド, イラク, アイスランド, イタリア, ジャマイカ, ヨルダン, 日本, ケニア, カンボジア, セントクリストファー・ネイビス, 大韓民国, クウェート, ケイマン諸島, カザフスタン, レバノン, セントルシア, リベリア, リトアニア, ルクセンブルク, ラトビア, モロッコ, マダガスカル, マケドニア, マリ, ミャンマー, モンゴル, マルティニーク島, モーリタニア, マルタ, モーリシャス, マラウイ, メキシコ, マレーシア, モザンビーク, ナミビア, ナイジェリア, ニカラグア, オランダ, ノルウェー, ニュージーランド, オマーン, パナマ, ペルー, フィリピン, パキスタン, ポーランド, プエルトリコ, ポルトガル, パラグアイ, カタール, レユニオン, ルーマニア, ロシア, ルワンダ, サウジアラビア, スウェーデン, シンガポール, スロベニア, スロバキア, シエラレオネ, セネガル, ソマリア, スリナム, エルサルバドル, タークス諸島・カイコス諸島, トーゴ, タイ, タジキスタン, トルクメニスタン, チュニジア, トルコ, トリニダード・トバゴ, 台湾, タンザニア, ウクライナ, ウガンダ, ウルグアイ, ウズベキスタン, セントビンセントおよびグレナディーン諸島, ベネズエラ, 米領バージン諸島, ベトナム, イエメン, マヨット島, 南アフリカ, ザンビア, ジンバブエ

出力

バッテリ容量(mAhの)
67000
バッテリ出力電圧
516.8 V

バッテリーとバッテリー運転可能時間

バッテリータイプ
Li-Ion (リチウムイオン)
電源の取り付け
密閉型バッテリ・キャビネット
電源の設置
バッテリ キャビネット
電源の製造元
Samsung
バッテリー容量(VAh)
67

仕様・寸法

高さ
2055mm, 205.5cm
650mm, 65.0cm
奥行き
599mm, 59.9cm
質量
533.0kg
梱包時の重量
553.0kg
出荷時高さ
2200mm, 220.0cm
出荷時幅
1200mm, 120.0cm
出荷時奥行
600mm, 60.0cm
ホワイト

動作環境

動作温度
18 - 28 °C
保管時の温度
0 - 40 °C

規格/保証

認証
CE
保証
3年間の修理/交換サービス

オプション

サービス