PFMPS0900AB 特長
主な機能
定格出力電圧
400V 3PH
定格入力電圧
400V 3PH
入力形態
Hard Wire 4-wire (3PH + G)
組立済み電源スキッド 900kW 400A/50hz
大規模データセンター向けのスケーラブルな電源として最適な、統合されたUPS、スイッチギアおよびマネジメントソフトウェア
電源スキッド 特長とメリット
柔軟性
容易で迅速な配備
予め組立てられたモジュールはすぐに配備できる状態でサイトに届くので、設置の時間とコストを大幅に削減します。
予め加工され工場で組立てられた
予め組立てられたモジュールは、管理された工場環境の中で精密な仕様にしたがって設計され組立てられ、またDCIMソフトウェアを利用することで信頼性も向上し、より予想可能なデータセンター運用が可能となります。
拡張可能で融通性あり
予め組立てられたモジュールは本質的に、ITインフラストラクチャをスケーラブルに拡張すること、また将来の配備の各段階で設計とサイズをフレキシブルに調整することが可能です。投資を据え置くことができるのでキャッシュフローが向上します。
取扱い地域
アフガニスタン, オーストラリア, バングラデシュ, ブルネイ, ブータン, クック諸島, 中華人民共和国, フィジー, 香港, インドネシア, インド, 日本, カンボジア, 大韓民国, スリランカ, ミャンマー, マレーシア, ネパール, ニュージーランド, パプアニューギニア, フィリピン, シンガポール, タイ, TP, 台湾, ベトナム
出力
最大設定可能電力(W)
900.0kW
/ 1.0MVA
出力周波数(主電源同期運転時)
50 Hz - プログラマブル +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
その他の出力電圧
400
負荷波高率
無制限
波形タイプ
正弦波
設定電力(W)
900.0kW
/ 1.0MVA
バイパス
外付け静電バイパス
入力
入力周波数
50 Hz - プログラマブル +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
入力電圧範囲
340 - 460 (400V)V
主電源運転時の入力電圧可変範囲
340 - 460 (400V)V
入力電力
900000 W
全負荷入力時の力率
0.9
仕様・寸法
高さ
2895mm, 289.5cm
幅
2000mm, 200.0cm
奥行き
12200mm, 1220.0cm
質量
23306.0kg
梱包時の重量
23306.0kg
出荷時高さ
2895mm, 289.5cm
出荷時幅
2000mm, 200.0cm
出荷時奥行
12200mm, 1220.0cm
色
灰, ホワイト