ラック送風ユニット2U 100V 50/60HZ

共有:

ラック送風ユニット2U 100V 50/60HZ

ACF003

Description: Rack Air Distribution Unit は 2 U のファン装置であり、フリーアクセス床に接続され、空気を直接取り込んでラックに供給します。 つまり、適温に調整された空気が目的の装置に届く前に、もっと暖かい室内空気と混ざり合ってしまうことがありません。 この結果、ラックの上部と底部の温度差がほとんどなくなり、また、高温の排気が再循環してラックの取り入れ口に入ってくることがなくなります。 この製品は、負荷装置の消費電力が 1.5 kW 以上のラックに適しており、最大 3.5 kW の負荷装置に対して空気を供給できます。 また、床下の空気分配が不適切であるフリーアクセス床に設置されているラックにも適しています。

同梱物 : Rack Mounting Brackets , User Manual

ラック送風ユニット2U 100V 50/60HZ

Rack Air Distribution Unit は 2 U のファン装置であり、フリーアクセス床に接続され、空気を直接取り込んでラックに供給します。 つまり、適温に調整された空気が目的の装置に届く前に、もっと暖かい室内空気と混ざり合ってしまうことがありません。 この結果、ラックの上部と底部の温度差がほとんどなくなり、また、高温の排気が再循環してラックの取り入れ口に入ってくることがなくなります。 この製品は、負荷装置の消費電力が 1.5 kW 以上のラックに適しており、最大 3.5 kW の負荷装置に対して空気を供給できます。 また、床下の空気分配が不適切であるフリーアクセス床に設置されているラックにも適しています。

詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800
同梱物: Rack Mounting Brackets , ユーザマニュアル

ACF003 特長

ラック送風ユニット2U 100V 50/60HZ

  • デュアルA-B入力
    電源保護のため、冗長性を付加するデュアルフィード方式によってUPSから給電を受けます。
  • デュアルファン
    ファンの故障時における耐故障性を提供します。
  • ファン制御スイッチ
    熱負荷に応じて一方または両方のファンのオン/オフを切り替えられます。
  • ファンガード
    ファンの吸気口を覆う安全カバー
  • マウントレール
    APC の NetShelter ラックや 19" EIA-310-D ラックに合わせて深さを調節できます。
  •                
    上部から下部への空気の流れを促すことで、エンクロージャ内の適切な温度の維持に役立ちます。

Rack Air Distribution Unit 特長とメリット

  • エアフローを増大させます。
    適切な温度調整を行うと、機器の寿命が延びます。
  • 簡単なインストール
    革新的な設計によって、ほとんどすべての人が容易に導入することができます。
取扱い地域
取扱い地域

日本

Print Technical Specification

入力

  • 定格入力電圧
    100V
  • 入力周波数
    50/60 Hz
  • 入力形態
    C-13, NEMA 5-15P
  • 電源コードの数
    2
  • 入力電力
    200.0W

仕様・寸法

  • 高さ
    89mm , 8.9cm
  • 421mm , 42.1cm
  • 奥行き
    737mm , 73.7cm
  • ラック高さ
    2U
  • 質量
    18.64kg
  • 梱包時の重量
    26.82kg
  • 出荷時高さ
    254mm , 25.4cm
  • 出荷時幅
    838mm , 83.8cm
  • 出荷時奥行
    838mm , 83.8cm
  • Black

動作環境

  • ユニット面から1メートル範囲の可聴ノイズ
    73.0dBA

規格/保証

  • 認証
    PSE, UL規格認定
  • 保証
    2年間の交換サービス

一般

  • エアフロー
    237.38lps
各種認証
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

ドキュメントタイトル

Rack Mount Fan Assemblies, cURus - ACF and AR models
PDF
PDF

ファイルサイズ

58KB

更新日

2018-06-14

UL Canada,UL Recognized for Rack Side Air Distribution and complies to UL 507

ドキュメントタイトル

CCC Out of Scope Letter Fan Tray Assemblies
PDF
PDF

ファイルサイズ

1082KB

更新日

2018-06-14

CCC out of scope letter from UL China
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日

Category

サブカテゴリー


ラックPDU 2G、 従量制、 ゼロU、 15A、 100-120V、 (10) 5-15

APC MeteredラックマウントPDUは、消費電力の最大効率化と回路保護を可能にするリアルタイムでの電流計測ができます。ユーザーが設定したしきい値でのアラームによりリアルタイムに現場やリモートでのアラートを出し、潜在的な回路の過負荷を警告して、リスクを最小化することができます。MeteredラックマウントPDUが提供する電力使用データでデータセンターマネージャーがロードバランスやTCOを削減するIT環境の正しいサイズについて決定を下すことを可能にします。MeteredラックマウントPDUはリアルタイムな電力のモニタリング、温度・湿度センサーポート、ロック機能付きIECレセプタクル、そして、超薄型のサーキットブレーカーを備えています。ユーザーは Web、SNMP、またはTelnetなどのインターフェースを通してMeteredラックマウントPDUにアクセスし設定することができます。これは InfraStruxure Central, Operations, Capacity, Energy EfficiencyといったAPCの集中管理プラットフォームにより機能が補足されます。

工具不要のフック・アンド・ループ ケーブルマネージャー (数量 10)

ラックまたはエンクロージャ内での電源またはデータケーブルを構成できるよう設計された幅広いアクセサリー群

Horizontal Cable Organizer Side Channel 10 to 18 inch adjustment

ケーブルの緊張を解消し、ラック内のデータ ケーブルを整理するためのケーブル管理アクセサリ

APC Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V

エントリーレベルから拡張性の高いランタイムまで対応するインテリジェントで効率的な電力保護。サーバー、POS、ルーター、スイッチ、ハブおよびその他のネットワーク機器にとって理想的なUPS

ラックPDU 2G、Metered-by-Outlet(アウトレットで計測)、 ゼロU、 30A、 200/208V、 (21) C13 と (3) C19

APCのメーター付きアウトレットラック電源配分ユニット(PDU)には個々のアウトレット電力メーターがついているので、エネルギーの最適化や回路保護が可能になります。電流計測器はリアルタイムで接続負荷を表示し、遠隔でモニタリングできるようになっています。メーター付きアウトレットラックPDUは電力消費データを表示します。データセンターマネージャは、こうした情報を基に負荷バランス、運用にかかるトータルコストの削減を考慮しIT環境の適正サイズジングを決定することができます。メーター付きアウトレットラックPDUには、リアルタイム電源モニタリング、温度/湿度センサーポート、ロック式IECレセプタクル、超薄型サーキットブレーカーがついています。APC中央管理プラットフォームにあるInfraStruxure Central、Operations、Capacity、Energy Efficiencyを使い、セキュアWeb、SNMP、テルネットインターフェイスを介してメーター付きアウトレットラックPDUにアクセスし、設定を行うことができます。


表示する ページごとの結果