水冷ユニット、上吹き式後曲翼式ファン

共有:

水冷ユニット、上吹き式後曲翼式ファン

TUCR

Description: 中~大規模データ センタ環境向けの周辺設置型冷却装置
水冷ユニット、上吹き式後曲翼式ファン

詳細については、こちらにご連絡ください
0570-056-800

Uniflair LE 特長とメリット

  • サービス作業が容易
    列単位機器のため、暖気通路内や冷気通路内の保守可能部品の交換や保守が可能です。
  • 運用サービス
    システムが稼働中でも重要なコンポーネントの保守/交換が可能です。
  • サービス監視
    ユニットに搭載されたすべての監視装置により、運転時でも予防保守とシステムの動作条件の確認が可能になります。
  • モジュラー戦略
    機械および制御システムのモジュール設計により、冷却インフラを段階的に増強して設備の冷却需要を満たすことができます。 これにより CAPEX 支出が大幅に削減され、設備の耐用年数全体で投資を引き延ばすことができます。
  • ECファン
    データセンターの熱負荷にエアフロー要件を合わせることで最高の効率を提供し、全体的な消費電力量を削減します。
  • タンデム圧縮機
    段階的なキャパシティ制御のために一般的な冷媒回路で接続された、圧縮装置の静音での効率的な運転 (一部のモデル/構成では利用不可)
  • エコ運用
    データ センターの冷却を支援するために低い外気温を利用する効率的な方法。
  • 最適化された管理
    コンピュータ ルーム空調設備と冷却装置を接続することで、実際の瞬時負荷条件に基づいてエネルギー効率が保証されます (オプション)
  • 直接駆動モータ
    ベアリングへのストレスがほぼ完全に取り除かれるため、耐用期間が長くなります。 一体型ファン/モーター部のバランス調整を工場で行うことができるため、振動を少なくし、稼働を開始するまでの時間を短縮できます。
  • 多機能マイクロプロセッサコントローラ
    電源不良の発生後、手間をかけずにユニットを再起動できます。1つのグループとして最大10台のユニットに部屋レベルに合わせた冗長性を持たせることができます。アイコンベースの表示によるユーザに優しいナビゲーションで、部屋の状態とともに運転状況を表示します。複数のビル管理システムプロトコルと通信できます。
  • 冗長コンポーネント
    システム内の単一障害点に冗長なコンポーネントを配置することで、高い信頼性と可用性が保たれます。
  • 電子膨張弁
    あらゆる負荷および温度条件での冷媒の流れの最適化。 継続的な間接冷媒注入の監視
  • アクティブな応答制御
    サーバー吸気口の温度を適切に保つために、冷却能力を監視して能動的に調節します。 マイクロプロセッサ コントローラを通して、ユニットの動作状況とステータスを見ることができます。
  • Automatic Floor Pressurization System
    床上での変化にかかわらず床下で安定したエアフロー加圧を行います
  • ローカル エリア ネットワーク
    エネルギー効率を最大限に高め、緊急時にグループ管理を制御するために利用可能なすべてのリソース間で共有制御を作成します
  • ネットワークインターフェイス
    管理作業を行う場合は機器を専用の IP アドレスで直接ネットワークに接続できるため、サーバなどのプロキシが不要になります。 管理作業には、Web ブラウザ、Telnet、SSH を使用できます。 問題の発生を知らせる通知機能もあります。
  • 建物管理システム
    ユニットは、BACnet や Modbus など、最も一般的な BMS システムと連動するように設計されています。
取扱い地域
取扱い地域

アフガニスタン , アンチグアバーブーダ , アンギラ , オランダ領アンティル諸島 , アルゼンチン , オーストラリア , アルバ島 , バルバドス , バングラデシュ , バーミューダ諸島 , ブルネイ , ボリビア , ブラジル , バハマ , ブータン , ベリーズ , クック諸島 , チリ , コロンビア , コスタリカ , キューバ , ドミニカ国 , ドミニカ共和国 , エクアドル , フィジー , フォークランド諸島 , グレナダ , グアテマラ , ガイアナ , ホンジュラス , ハイチ , インドネシア , インド , ジャマイカ , 日本 , カンボジア , セントクリストファー・ネイビス , 大韓民国 , ケイマン諸島 , セントルシア , スリランカ , ミャンマー , メキシコ , マレーシア , ニカラグア , ネパール , ニュージーランド , パナマ , ペルー , パプアニューギニア , フィリピン , プエルトリコ , パラグアイ , シンガポール , エルサルバドル , タイ , TP , トリニダード・トバゴ , ウルグアイ , セントビンセントおよびグレナディーン諸島 , ベネズエラ , 米領バージン諸島 , ベトナム

Print Technical Specification
Brochure
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日
PDF

ファイルサイズ

199KB

更新日

2018-06-11

Features and technical specifications of Uniflair TDCR-TUCR range
ドキュメントタイトル
ファイルサイズ
更新日