EcoStruxure Asset Advisor

EcoStruxure Asset Advisorは、スマートアラーム、リモートトラブルシューティング、および専門家によるデータドリブンなインサイトを基に、貴社の重要な機器を24時間リアルタイムに監視して、最大限の保護を実現します。また、お使いのモバイルデバイスからこれらのライブデータを直接確認できるため、機器に対する優れた可視性が確保されます。

クラウドを活用した監視サービスにより、貴社の重要な機器を24時間保護します。デバイスからのリアルタイムデータを基に、サービス担当者が迅速にトラブルシューティングや現場対応を行うことで、障害からの素早い回復が期待できるほか、優れた透明性を提供します。さらにEcoStruxure ITアプリからは、アセット、インシデントの追跡、オンラインチャットを用いたコラボレーション機能に1タップでアクセスでき、シュナイダーエレクトリックのチームとの連携を常に維持することができます。

もっと読む
製品 部品番号 比較
Product 1 Yr Advantage EcoStruxure Asset Advisor Srvc for (1) 1P UPS up to 10kVA 部品番号 WADV1PEAA
購入方法
Product 1 Yr Advantage EcoStruxure Asset Advisor Srvc for (1) 3P UPS 10 to 40kVA, Batt Frame, PDU or Acces. 部品番号 WADVEAA-AA-01
購入方法
Product 1 Yr Advantage EcoStruxure Asset Advisor Service for (1) 3P UPS 41 to 150kVA 部品番号 WADVEAA-AA-02
購入方法
Product 1 Yr Advantage EcoStruxure Asset Advisor Service for (1) 3P UPS 151 to 500kVA 部品番号 WADVEAA-AA-03
購入方法
Product 1 Yr Advantage EcoStruxure Asset Advisor Service for (1) 3P UPS 501kVA or greater 部品番号 WADVEAA-AA-04
購入方法
Product 1 Yr Advantage EcoStruxure Asset Advisor Service for (1) In Row Cooling Unit 部品番号 WADVEAA-AX-00
購入方法
Product 1 Yr Advantage EcoStruxure Asset Advisor Service for (1) Third Party UPS 部品番号 WADVEAA-TP-00
購入方法
Product 1 Yr Advantage EcoStruxure Asset Advisor Service for (1) In Room Cooling Unit 部品番号 WADVEAA-UF-00
購入方法
Product 1 Yr Advantage EcoStruxure Asset Advisor Service for (1) Chiller 部品番号 WADVEAAC-UF-00
購入方法
Product 1 Yr EAA Upgrade to FW or Existing Srvc Plan for (1) 1P UPS Up to 10kVA 部品番号 WUPG1PEAA-UG-01
購入方法
Product 1 Yr EAA Upgrade to FW or Existing Srvc Plan for (1) In Row Cooling Unit 部品番号 WUPGEAA-AX-00
購入方法
Product 1 Yr EAA Upgrade to FW or Existing Srvc Plan for (1) In Room Cooling Unit 部品番号 WUPGEAA-UF-00
購入方法
Product 1 Yr EAA Upgrade to FW or Existing Srvc Plan for (1) 3P UPS 10 to 40kVA, Batt Frame, PDU or Acces. 部品番号 WUPGEAA-UG-01
購入方法
Product 1 Yr EAA Upgrade to FW or Existing Srvc Plan for (1) 3P UPS 41 to 150kVA 部品番号 WUPGEAA-UG-02
購入方法
Product 1 Yr EAA Upgrade to FW or Existing Srvc Plan for (1) 3P UPS 151 to 500kVA 部品番号 WUPGEAA-UG-03
購入方法
Product 1 Yr EAA Upgrade to FW or Existing Srvc Plan for (1) 3P UPS 501kVA or Greater 部品番号 WUPGEAA-UG-04
購入方法
Product 1 Yr EAA Upgrade to FW or Existing Srvc Plan for (1) Chiller 部品番号 WUPGEAAC-UF-00
購入方法
プレミアム
共有することで、より多くのメリットを獲得する シュナイダーのクラウドに接続して、データから最大限の価値を引き出しましょう。デバイスを1台接続すると、そのデバイスに関するアラームと分析を受け取れます。貴社のデータセンターのすべてのデバイスを接続して、予測解析を行えるようにしましょう。また、すべてのデータセンターを接続すれば、データセンター間や同業者間でのベンチマーク評価も可能になります。
インシデントの追跡 インシデントは自動的に作成・追跡され、リアルタイムなインシデントステータス、インシデント履歴、および貴社のチームとシュナイダーエレクトリック のNOC担当者間のチャット履歴にも簡単にアクセスすることができます。
専門家による24時間監視 物理インフラのNOC(ネットワーク運営センター)の24時間監視を専門家に委託すれば、貴社のスタッフの負担を軽減することができます。また、重大なインシデントが発生した際には、リモートトラブルシューティングによって迅速に解決することができます。
EcoStruxure Asset Advisorレポート たとえば、ファンが故障する前に、その兆候を予測します。カスタマイズされたレポートには、対象のデバイスに関するインサイトをはじめ、機器の利用やライフサイクルの改善に向けた専門家による提案が記載されています。
予防的なサービス派遣 物理インフラに関する脅威を素早く正確に予測、識別、および解決でき、必要に応じてオンサイトサポートも利用できます。
チャット機能を使ったチームのコラボレーション チャット機能を用いて、貴社のチームとシュナイダーエレクトリックの専門家間の連携を促進させて、問題の早期解決を図りましょう。
Standard & Premium
セキュアな暗号化通信 すべてのネットワーク通信は、アウトバウンド用のセキュアな暗号化ゲートウェイを介して行われます。ゲートウェイからクラウドへのアウトバウンド接続には、ポート番号443、鍵長2048ビットのHTTPS接続を利用します。
サイバーセキュリティ サイバーセキュリティに優れた接続によりお客様のインフラデバイスのセキュリティを高めます。また、運用上の洞察や分析の基盤となるマシンデータにより装置の保守費用を削減します。
アプリのアラーム 重要なイベントが発生した際には、スマートフォンや電話を使って通知されるため、問題に素早く対処してダウンタイムを最小化できます。
EcoStruxure ITアプリ 物理インフラとは常につながっているため、ライブデータやデバイスの詳細をモバイルデバイスから直接確認することができます。
複数ベンダーの設備/機器のサポート ネットワークで接続された広範なシュナイダーエレクトリックのデバイス管理体制があれば、複数の監視プラットフォームを使用する必要はありません。対象となるデバイスは以下を含みます。単相/3相UPS、電源分配ユニット、冷却系、環境系などのデータセンター向けデバイス。SNMPまたはModbus TCPポート経由で有効な情報を提供するものであれば、サードパーティ製のデバイスでも監視することが可能です。
アプリでのライブデータ確認 物理インフラとは常につながっているため、ライブデータやデバイスの詳細をスマートフォンから直接確認することができます。