バッテリ交換サービス

UPSバッテリーの取り付け、保守、交換、撤去などで起こりうる障害に備えて、優れたバッテリーサービスを選びましょう

トレーニングを積んだ認定プロフェッショナルによって行われる包括的なバッテリー交換サービスは、貴社におけるUPS運用の信頼性と効率性を向上します。保守を予防的に実施することで、予期せぬダウンタイムの回避やコスト削減、システムの可用性を維持できるようになります。

もっと読む
製品 部品番号 比較
Product リチウムイオンバッテリー交換サービス 部品番号 WLIBCONV
購入方法
便利な機能
サービス サマリ レポート 実施済みの作業内容と、最適なパフォーマンスを発揮するために推奨されるサービスを含む詳細なレポートを提供します
バッテリユニットを取り外す 認定フィールド サービス エンジニアによる使用済みバッテリの取り外し
便利な機能
バッテリ廃棄 認定リサイクリング センタによる使用済みバッテリの環境に適合した廃棄
バッテリのリサイクル エンド ユーザーには、使用済みバッテリが国、州、地方の法律や規制に従って廃棄されたことを示す証明書が送付されます。
バッテリユニットを取り外す 認定フィールド サービス エンジニアによる使用済みバッテリの取り外し
作業費、交通費込み ほとんどのサービス契約では、交通費および人件費が含まれています。 作業明細書でサービスの仕様をご確認ください。
認定バッテリ 製造元の仕様に合った認定済みのバッテリが提供されるので、システムを効率的な運用を維持できます。