セキュリティ カメラ

一部のNetBotzアプライアンスに統合できるカメラポッドは、侵入検知に貢献し、コンプライアンスの維持に役立ちます。

NetBotz Camera Podは、一部のNetBotzアプライアンスに統合でき、拡張性のあるモニタリング機能とアクセス制御機能に監視の機能が加わります。動き検出とNetBotzの先進のアラート機能を組み合わせることで、このカメラは、エッジ環境にもデータセンターコンピュート環境にも対応します。Data Center Expertの監視機能により、動画の長期間保存やアラートのタグ付けと検索ができるようになります。Camera Pod 160は、NetBotz 400および500ファミリーのアプライアンスと、HD Camera Pod 165は、NetBotz 750ファミリーのアプライアンスと、それぞれ統合できます。

もっと読む
製品 部品番号 比較
Product NetBotz Camera Pod 160 部品番号 NBPD0160A
購入方法
Product NetBotz Camera Pod 165 部品番号 NBPD0165
購入方法
可用性
フルモーション ビデオ カメラ 互換性のある NetBotz Appliance と併用すると、視覚的なレコードを取得できます。