NetBotz 750

ネットワーククローゼットからデータセンターまで適応する、性能セキュリティおよび環境システムモニタリング

The NetBotz 750 offers an active monitoring solution designed to protect against environmental threats and unauthorized access risks that can cause downtime to IT infrastructure, in both Edge Compute and Data Center environments. With its integrated suite of sensors, access control pods, and the newly introduced HD Camera Pod 165, the NetBotz 750 safeguards environments with surveillance and flexible alerting based on user-definable thresholds. Compute is quickly moving closer to where it is used at the Edge, increasing the risks of water damage, high temperature & humidity, fire or other conditions bringing down business-critical applications. Intentional or malicious access events not only threaten compute availability, but also leave enterprises vulnerable to costly compliance violations. The NetBotz 750 provides integrated sensing, surveillance, and badged rack-access control to help mitigate these risks through a wide array of compatible sensors, camera clip capture and storage, and configurable alarming.

もっと読む
特長
コンプライアンス対応 ラックアクセスハンドルキットは、誰がエンクロージャに接触しているかについての監査証跡を提供し、データセキュリティ規制に組織で簡単に適合できます。
監視 動きを検知して記録することができます。記録した映像を入室アラートまたは環境アラートと対応付けることができるので、アラートの根本原因解析を迅速に行うことができます。
無線センサーをネイティブサポート NetBotz無線式温度および温度・湿度センサーを47個まで、1つのNetBotzから管理することができます。
物理的アクセス コントロール 近接カードの認証を介して権限を与えられている人にのみ機器へのアクセスを許可。

製品1

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

ファミリーを選択する
部品番号を選択する

製品2

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

製品3

比較するファミリーまたは部品番号を選択する