液晶モニタおよび KVM スイッチ

サーバーおよびネットワーク管理を簡素化する機器へのアクセス


 
APCのラックLCDコンソールは、キーボード、マウス、17インチまたは19インチのLCDコンソール、およびオプションの統合型8/16ポートのアナログKVMスイッチ(17インチモデルのみ)のすべてをコンパクトな1Uデザインに組込んでいます。このコンパクト設計により、KVMスイッチをラックLCDコンソールの後ろ側に取付けることができるほか、統合型8/16ポートのアナログKVMスイッチ付きのラックLCDコンソールを選択すれば、個別のKVMスイッチが一切不要になります。コンソールは設置が容易でサポートおよび保守のコストが最小限に抑えることができ、所有コストの低減を保証します。非常に薄いLCD画面、タッチパネル技術、および設置が容易なシングルユーザーラックマウントキットが組合わされて、ラックのモニタリングと管理のための高品質で整えられたソリューションとなっています。Rack LCDコンソールは、コンピュータールームから大規模なデータセンターまで、幅広いIT環境で使用できます。
もっと読む
APCのラックKVMスイッチは、ローカルおよびリモートのPOSTおよびBIOSレベルのアクセスと、接続されたWindows、SUN、Linux/UNIXサーバーのネットワーク制御でIT管理者を支援します。APCのアナログ、CAT-5アナログおよびIP KVMスイッチは、1台のキーボード、モニターおよびマウスを複数のサーバーで利用するため、スペース、ハードウェア、電気およびケーブル配線を最小化でき、所有にかかるトータルコストの削減に役立ちます。集中化されたネットワーク電力制御による企業レベルの拡張性に対応し、投資に対するリターンとフレキシビリティを向上させます。APCのラックKVMスイッチによって、データセンター、コンピュータールームおよび遠隔地の支店オフィスでのITインフラ管理を安心に行うことができます。
もっと読む
APCのイーサネットスイッチは、InfraStruxureアーキテクチャ向けに事前統合されたソリューションを提供することで、適応性を改善します。コスト効果に優れた価格で高速なデータ転送を可能にし、総所有コスト(TCO)の削減を支援します。APCの1Uラックマウントイーサネットスイッチは、ネットワーク管理者の接続ニーズに対応するとともに、ネットワーク上の輻輳を解消するように設計されています。イーサネットスイッチは、配線クローゼット、コンピュータールーム、データセンターなどのサイズを問わず、ネットワーク機器が存在する所であればどこでも使用可能です。
もっと読む