Power Skid

大規模データセンター向けのスケーラブルな電源として最適な、統合されたUPS、スイッチギアおよびマネジメントソフトウェア

組立済み電源スキッドは、データセンターの電源を迅速に拡張するソリューションとしてベストなものです。屋内、大規模アプリケーション、スキッドマウント型組立済みモジュールのいずれでも使用でき、低電力密度範囲内でより広範囲の電力範囲をカバーできます。スキッドマウント型モジュールは、Symmetra MWまたはMGE Galaxy 7000 UPSのいずれかを備え、トップクラスの効率性を誇ります。また、完全統合型で、スイッチギア、バッテリー、ATSを含むほか、建物運営用のStruxureWareを含めて完全統合型の管理システムを実現することも可能です。基本設計のものをお選びいただくか、お客様独自のアプリケーションのニーズに応じてカスタマイズすることもできます。

もっと読む
製品 部品番号 比較
Product 組立済み電源スキッド 900kW 400A/50hz 部品番号 PFMPS0900AB
購入方法
Product 組立済み電源スキッド 1MW 400V/50Hz 部品番号 PFMPS1000AB
購入方法
Product Galaxy VX UPS付きプリファブ電源スキッド1250KW 400V/50HZ 部品番号 PFMPS1250EBVX
購入方法
柔軟性
拡張可能で融通性あり 予め組立てられたモジュールは本質的に、ITインフラストラクチャをスケーラブルに拡張すること、また将来の配備の各段階で設計とサイズをフレキシブルに調整することが可能です。投資を据え置くことができるのでキャッシュフローが向上します。
容易で迅速な配備 予め組立てられたモジュールはすぐに配備できる状態でサイトに届くので、設置の時間とコストを大幅に削減します。
予め加工され工場で組立てられた 予め組立てられたモジュールは、管理された工場環境の中で精密な仕様にしたがって設計され組立てられ、またDCIMソフトウェアを利用することで信頼性も向上し、より予想可能なデータセンター運用が可能となります。