Power Module

スケーラブルなデータセンター電源として最適な、耐天候型エンクロージャにまとめられたUPS、スイッチギアおよびマネジメントソフトウェア

予め組立てられた電源モジュールは、データセンターの電源をスケーリングして拡張、または徐々に増やすソリューションとしてベストなものです。密閉型モジュールは室内、室外のいずれでも使用でき、極端な天候、環境に応えられるよう設計されています。これらのモジュールは完全に統合されており、スイッチギア、UPS、環境モニタリング、セキュリティおよび消火機能のほか、システム制御およびマネジメント用のStruxureware Expertも含まれています。基本デザインのものをお選び頂くか、お客様独自のアプリケーションのニーズに応じてカスタマイズすることもできます。

もっと読む
製品 部品番号 比較
Product 組立済み電源モジュール 250kW 400V/50Hz 部品番号 PFMPE0250EB
購入方法
Product 組立済み電源モジュール 500kW 400V/50Hz 部品番号 PFMPE0500EB
購入方法
Product プリファブ電源モジュール1000kW 400V 50Hz、Galaxy VX付き 部品番号 PFMPE1000ABVX
購入方法
柔軟性
予め加工され工場で組立てられた 予め組立てられたモジュールは、管理された工場環境の中で精密な仕様にしたがって設計され組立てられ、またDCIMソフトウェアを利用することで信頼性も向上し、より予想可能なデータセンター運用が可能となります。
拡張可能で融通性あり 予め組立てられたモジュールは本質的に、ITインフラストラクチャをスケーラブルに拡張すること、また将来の配備の各段階で設計とサイズをフレキシブルに調整することが可能です。投資を据え置くことができるのでキャッシュフローが向上します。
容易で迅速な配備 予め組立てられたモジュールはすぐに配備できる状態でサイトに届くので、設置の時間とコストを大幅に削減します。