All-in-one container

導入が容易な組立済みITインフラで、リモートまたは特別なアプリケーション用に、安全で、耐候性かつ耐火性の輸送用コンテナ内に搭載されています。

SmartShelter Containersは、リモートサイト、産業環境、および専用の建物やスペースが存在しないその他の場所にデータセンターを展開するという課題に対処します。リアルタイム処理を有効にし、データセンターを作業場所の近くに配置することにより、レイテンシーと帯域幅の問題を解決します。導入が容易なデータセンターの簡便性は、支社、油田・ガス田、採掘作業、または前線基地にとって有益です。

- 設定済みの完全管理システムでリスクを減少
- 顧客の要望の変化に合わせデータセンターの規模を変更できる柔軟性
- 重要データに対する物理的なセキュリティを提供
- 世界各国で迅速な展開を行うことで、より早く収益や生産を実現
- 構築支援の限られる遠隔地域に展開
- コアビジネス用の貴重なスペースを取り戻す

SmartShelter Containersは、完全組み立て済み、および単体のISO輸送用コンテナ内で試験済みの、データセンターの物理的インフラ全体を含み、組立済みデータセンター向けの価値ある選択肢を提供します。

もっと読む
製品 部品番号 比較
Product オールインワンISOコンテナ14kW 4ラック400V 部品番号 PFMICJ014F1R04B
購入方法
Product オールインワンISOコンテナ38kW 5ラック400V 部品番号 PFMICJ038F1R05B
購入方法
Product オールインワンISOコンテナ48kW 12ラック400V 部品番号 PFMICJ042F1R12B
購入方法
Product オールインワンISOコンテナ90kW 12ラック400V 部品番号 PFMICJ090F1R12B
購入方法
柔軟性
容易で迅速な配備 予め組立てられたモジュールはすぐに配備できる状態でサイトに届くので、設置の時間とコストを大幅に削減します。
Struxureware Data Center Expert Preinstalled 業界で証明済みのDCIMソフトウェアは、リアルタイムモニタリング、ユーザ定義のレポートとグラフ、また重大なインフラストラクチャ事象の障害通知とエスカレーションを提供します。本ソフトウェアは予めインストールされており、サイトでの構成とコストを大幅に削減します。
予め加工され工場で組立てられた 予め組立てられたモジュールは、管理された工場環境の中で精密な仕様にしたがって設計され組立てられ、またDCIMソフトウェアを利用することで信頼性も向上し、より予想可能なデータセンター運用が可能となります。
拡張可能で融通性あり 予め組立てられたモジュールは本質的に、ITインフラストラクチャをスケーラブルに拡張すること、また将来の配備の各段階で設計とサイズをフレキシブルに調整することが可能です。投資を据え置くことができるのでキャッシュフローが向上します。