モジュール用に最適化されたクーリング

SmartShelter ModulesおよびContainers向けに最適化された効率的な冷却ソリューションで、ラックあたり5~30kWの容量範囲に対応可能です。直接膨張(DX)式システム、水冷式システム、外気冷房システムがあります。

組立済みデータセンターに不可欠なのが、性能とスペース効率を最適化した冷却ソリューションです。オーバーヘッド型およびEnd-of-Module(モジュールの終わり)冷却ソリューションは、柔軟性に富んだモジュール構成とシステム設計を提供します。システムオプションには、DX(直接膨張)式、水冷式、および水冷式またはDX式バックアップを備えた間接外気冷房方式が含まれます。これらの冷却ソリューションは、Uniflair LE や InRowのような従来の精密冷却製品に追加の設計オプションを提供します。

もっと読む
柔軟性
予め加工され工場で組立てられた 予め組立てられたモジュールは、管理された工場環境の中で精密な仕様にしたがって設計され組立てられ、またDCIMソフトウェアを利用することで信頼性も向上し、より予想可能なデータセンター運用が可能となります。
柔軟性 さまざまな通路幅、ラック高さ、ラック奥行およびシングル列をサポートします。ホットおよびモールド通路封じ込めをサポートします。
容易で迅速な配備 予め組立てられたモジュールはすぐに配備できる状態でサイトに届くので、設置の時間とコストを大幅に削減します。
拡張可能で融通性あり 予め組立てられたモジュールは本質的に、ITインフラストラクチャをスケーラブルに拡張すること、また将来の配備の各段階で設計とサイズをフレキシブルに調整することが可能です。投資を据え置くことができるのでキャッシュフローが向上します。
アクティブなエアフロー制御 重要なIT機器の効果的な冷却を可視化しつつ、封じ込めシステム内部の冷却ユニットのエアフローをモニタリングし、アクティブに調整します。

製品1

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

ファミリーを選択する
部品番号を選択する

製品2

比較するファミリーまたは部品番号を選択する

製品3

比較するファミリーまたは部品番号を選択する