UPS管理用ソフトウェア・機器

UPS を管理し、システムを安全にシャットダウンするための、ソフトウェア、ネットワーク管理カード、および周辺装置


 
PowerChute Personal Editionソフトウェアは、長時間の停電またはコンピューターの電源トラブルが発生した場合にシステムを安全にシャットダウンして、データが破壊されることを回避します。比類のないユーザビリティを実現するよう設計されたこの製品は、業界をリードするAPCの電力管理についての専門知識をベースとした最適なPC電力保護を、初めてのユーザーにも提供します。個別の状況に合わせてPowerChuteの設定をカスタマイズすることも可能です。エネルギーコストとCO2のモニタリングにより、保護されている機器のエネルギー消費量をさらに理解できるようになり、エネルギー計画でコストカットを実現できます。注記:機能はBack-UPSのモデルにより、またオペレーティングシステムにより異なります。
もっと読む
PowerChute Business Edition は、UPS管理および、サーバーとワークステーションに対する安全なシステム シャットダウンを行うソフトウェアです。長時間にわたる停電の場合、グレースフルシャットダウンを実行して、データの消失を防ぎ、復旧時間を最小限に抑えます。また同時に最大25台のUPSの監視が可能です。PowerChute Business Editionは高度な通知機能と分析機能を使って、UPS および電源関連の潜在的な問題発生の前に、その原因を突き止める作業をサポートしますので、システムの正常な状態を確保できます。
もっと読む
PowerChute Network ShutdownはAPC UPS Network Management Cardと連動することで、物理、仮想の両IT環境を、ITアベイラビリティに対する脅威から守ります。長時間の停電など、重大な事象が発生した際には物理サーバーと仮想マシンにネットワークベースで安全な無人シャットダウンを実行し、データの完全性を保護して、システムのダウンタイムを短縮します。そのスケーラブルなアーキテクチャは事実上無限のクライアントシステムをサポートできます。PowerChute Network Shutdownはブラウザインターフェイスを介して簡単に構成でき、 単体、冗長および並列UPS構成をサポートします。
もっと読む
製 UPS の管理機能を拡張できます。APC UPS Network Management Card を使用すれば、Web ブラウザ、コマンド ライン インターフェイス、 または SNMP を使用して、個々の APC 製 UPS を安全に監視および制御できます。問題発生時にユーザーに通知する機能が備わっているので、UPS の信頼性を大幅に高めることができます。 長時間の停電が発生した場合、ソフトウェアを使用して 保護対象サーバーを安全に自動シャットダウンできるので、業務データが失われることはありません。
もっと読む
ベーシックシャットダウン機能を有するオペレーティングシステム向けのUPSケーブル インターフェース キットが用意されており、専用のRS-2332シリーズポートでAPCのすべてのUPSと併用できます。延長ケーブルを使用すればUPS電源をより遠くに送ることができます。
もっと読む
ご使用のAPC Smart-UPSまたはSymmetra UPSの管理機能を強化する際には、幅広いレンジの追加UPS管理デバイスからお選びください。SmartSlot Cardは、内部UPSアクセサリースロットを使用してUPSの性能を高めます。リレーI/Oカードでドライコンタクトインターフェースを介してサードバーティーデバイスを監視または制御します。 このSmartSlotカードは他の装置をオン/オフしたり、ご使用のUPSの近くにある機器に対する通知を受信することができます。1台のUPSに直列接続されて電源を受けている複数のサーバーを安全にシステム停止するには、インターフェースエキスパンダーをご使用ください。以下に、ご使用のUPSに追加の管理機能を提供するさまざまなオプションをご紹介します。
もっと読む