ネットワーク機器・サーバー機器用UPS

エントリ レベルから高性能のサーバー、ストレージ、およびネットワーク機器に対する、電力供給および管理


 
Smart-UPS™は、数百万のITプロフェッショナルの方々から世界中で信頼されているUPSとして、信頼性の高いネットワークグレードの電源を高い効率で提供することで、機器や大切なデータをコストのかかる障害から保護します。さまざまな形式、ファクターおよびクラスの製品(エントリーレベル、標準および長時間運転)を提供していますので、ほとんどすべての用途と予算に適したモデルが見つかります。標準モデルはビジネスサーバーー、保存およびネットワーク機器用のUPSとして世界で最もポピュラーなモデルであり、長期にわたって信頼性と管理のしやすさでは業界のスタンダードとなっています。Smart-UPSのエントリーレベルの各モデルは、小規模なネットワーク機器、ポイント・オブ・セール(POS)機器やエントリーレベルのサーバーーの保護を考えている中小企業様にとって経済的な選択肢といえます。長時間運転モデルは外部バッテリーパックを取付けることで長時間運転が可能となり、数時間に及ぶ停電でも重要なサーバーーやセキュリティシステム、通信システムに電源を供給します。
もっと読む
Smart-UPS On-Lineは、高密度で真の二重変換のオンライン電力保護をサーバー、音声/データネットワーク、医療研究機関、およびライトな産業アプリケーションに提供します。1~20kVAの負荷をサポートするSmart-UPS On-Lineは、ラックまたはタワー形式が選べ、2U~12Uの範囲で選べます。近年、15および20kVAにファミリーを拡張したことで、電力消費の大きいブレードサーバーや高負荷の機器ラックにも対応できるようになりました。基幹システムに、分単位ではなく時間単位のランタイムが必要な場合には、マッチングバッテリーパックと一緒に構成することで、Smart-UPS On-Lineをアグレッシブなランタイムニーズに適合させることができます。PowerChute管理ソフトウェアは、ネットワークオペレーティングシステムを安全に無人でシャットダウンします。5kVA以上のモデルにはすべて、リモート管理用の統合型Network Management Cardが付属しています(5kVA未満のモデルではオプション)。Smart-UPS On-Lineファミリーは、幅広い入力電圧ウィンドウ、厳密な出力電圧調整、周波数調整、内部バイパス、および入力力率補正など、要件の厳しい電力環境でも無停電電力の信頼性の高い電源を提供します。
もっと読む
最高レベルの事業継続性を実現する製品。Symmetra のモジュール型冗長アーキテクチャが採用されているので、ニーズが高まった場合や可用性を向上させたい場合に、供給電力を増やしたりバックアップ時間を延ばしたりできます。 ネットワーク管理機能が備わっているので、UPS の稼動状態と環境状態の最新データをリアルタイムで確認できます。 電源モジュール、バッテリ モジュール、およびインテリジェンス モジュールはホットスワップ対応であり、また、ユーザー自身で交換できます。そのため、MTTR が短縮され、また、保守作業が容易です。 Symmetra はモジュール型設計になっているので、サーバー ルームやネットワーク クローゼットにある基幹装置用の冗長電源を、1 つのケースに収容できます。
もっと読む
外部バッテリーパックにより、クリティカルなビジネスアプリケーションの稼働時間を健全な方法で伸ばします。バッテリーパックを長時間駆動のSmart-UPSに接続し、長時間の停電でも事業継続性を確保します。
もっと読む