PCおよび周辺機器用UPS

コンピュータ システム、ホーム ネットワーク、外部ストレージ、ゲーム、ホーム サーバーなどの電子機器に対する、バッテリ バックアップとサージ対策


 
APC GES Connect は、停電時に長時間にわたりネットワーク機器に電力を供給するために設計された、革新的なUPS製品ファミリーです。電源障害時に、ルーター、モデム、その他の低消費電力デバイスを3~5時間稼働させることが可能です。インターネット接続はプライベートライフやビジネスライフに欠かせない要素です。しかし電源障害時には、残念ながら業務や最新のニュース、天気情報を得るための通信手段が断たれてしまい、友人や家族に連絡を取ることもできません。シュナイダーエレクトリックは、ネットワークを日常生活になくてはならないものと位置づけ、APC製品を提供しています。APC GES Connect なら、電力供給が止まってもネットワークの使用を続けることが可能です。
もっと読む
ブロードバンドやPCの一層の普及と共に、家庭生活においてもITへの依存がますます強まっています。 不意に起こる停電、ブレーカダウン、落雷などの電源障害に対する備えの必要性も高まっているのではないでしょうか。 APC ES 550/750は、USB充電ポートも装備し、家庭およびSOHOのコンピュータ、インターネット環境、スマートフォン、タブレットPCの充電に対応した 使い易くお手頃な電源バックアップです。APC ES シリーズは電源バックアップ、サージ保護機能により、電源障害によるトラブルを未然に回避し、大切なPC、通信機器、回線 そしてデータを守ります!
もっと読む
この高性能デスクトップ型バッテリーバックアップはコンピュータに最大の保護機能を提供します。フル機能のAPC RSには自動電圧調整(AVR)付きのバッテリーバックアップ出力が最大4個まで用意されており、最も頻繁に発生する電圧低下や電力低下時でもバッテリー電力を75分間供給し続けます。情報の保存や処理をしないプリンタ等の機器では、最大3個の出力がサージ保護を提供します。電話データラインサージ保護は電話、ISDNまたはADSL接続から進入するサージから保護します。PowerChute Personal Edit
もっと読む
APCのGS Proファミリーは、保証された電源保護を高性能コンピュータシステム、ルータ/モデム、外部保存装置やゲームコンソールなど、ご家庭やオフィスにある電子機器に提供します。これらのバッテリーバックアップは停電中に豊富なバックアップ電力を電子機器に提供し、危険な電圧レベルを安定化させます。また損傷的サージやスパイクから電源を保護し、ウェブブラウザを介してのリモートUPS電源を管理することが可能です。本ファミリーの優れた機能には、電気の使用量とコストを削減する省エネ機能、リモートネットワーク管理機能、ウォッチドッグ機能、構成可能なSmart Outletなどが含まれます。スリムなパッケージと現代的なデザインを併せ持つGS Proファミリーは、システムとネットワーク接続を守るパーフェクトな選択肢といえます。
もっと読む