SurgeArrest Essential

電力サージからのコンピューターとエレクトロニクスの基本的な保護

コンピューターやホームエレクトロニクスには、最低レベルの電力サージ保護としてAPCのSurgeArrest Essentialシリーズをご使用ください。このシリーズは電力サージ保護用として当社のベストバリュー製品です。携帯装置を充電するためのUSBコンセント、状態表示LEDなどの追加機能があります。電源タップ用Surge Arrest Essentialシリーズの一般的な用途は、一般レベルのコンピューター、ルーター、モデム、ホームネットワーク、ケーブルボックス、ストリーミングメデイアプレイヤーなどです。

もっと読む
製品 部品番号 比較
Product APC SurgeArrest Essential 差し込み6個 イーサネット保護 100V 部品番号 PE66NW-JP
Product APC SurgeArrest Essential 差し込み6個 6フィートコード 100V 部品番号 PE66W-JP
Product 2ポートUSB充電器100V付きAPC SurgeArrest Essential 6コンセント 部品番号 PE6U2W-JP
安全機能
フェールセーフ・モード ほとんどのサージ抑制装置は回路が損傷を受けた後も機器への通電を続行するので、さらなる破壊的なサージに機器をさらす恐れがあります。APCのSurgeArrestのフェイルセーフ機能は、SurgeArrestの回路に障害が起きた場合にユニットを電源から切り離すことで、破壊的なサージの接続機器への侵入を防止します。
壊滅的危険からの保護 SurgeArrestに搭載するMOV、温度ヒューズ等のコンポーネントは、落雷や配線障害に即時に対応します。電圧スパイクや過電圧でサージ抑制コンポーネントが万一故障した場合にも、ご使用の機器に大量の電流が到達する恐れはありません。ほとんどのサージ抑制装置はAPCのSurgeArrestとは異なり、回路が損傷を受けた後も機器への通電を続行するので、さらなる破壊的なサージに機器をさらす恐れがあります。
建物の配線不良インジケータ この LED は、電気回路内に危険な配線があることを示します。
保護機能の作動を示すインジケータ SurgeArrestの回路が落雷や電力線サージ等の原因で損傷したり、100%の保護能力を発揮できない場合には、警告を受け取ることができます。損傷したSurgeArrestは、保証期間内であればAPCが無料で交換いたします。
保護
雷サージ保護 電力サージおよびスパイクによる機器の損傷を避けるために
ノイズ・フィルタリング Surge Protectorは、データのエラーやキーボードのロックアップの原因となりうるEMI/RFI回線ノイズを軽減して、保護対象機器の性能向上を確実にします。
IEEE の通過電圧レイティングと規制機関の基準への準拠 APCサージプロテクターはIEEEによる厳格な試験をパスし、「レットスルー定格」の認定を受けました。レットスルー定格とは、サージまたは電圧スパイクが電気サージプロテクターを通過したあとに機器に到達する可能性のある最大電圧を示します。IEEEのレットスルー定格が低いほど高い保護機能と性能があることになります。APCのEssential SurgeArrestシリーズは、北米の製品には330V未満のレットスルー定格、また世界中で販売されている製品には15%未満の定格で最適な性能を発揮します。すべてのAPC製品は、北米のUL、および各地のCE、Kema、Gost、C-tick、A-Tick、Telepermitを含む地域の当局による安全要件に適合しています。