モジュール型配電装置

あらゆるサイズのデータセンターまたは高密度ゾーンにおけるIT機器に対応する迅速、安全かつ効率的な電力分配システム

Modular Power Distributionは、データセンターの将来的要件、および構成を予測する必要性を低減します。この洞察性に優れた電力配分システムは俊敏性に優れ、データセンターの現在のニーズに合わせることも、将来の急速な拡張あるいは再構成に対応することも可能です。電力配分管理は、 StruxureWareの管理オプションスイートによる出口計測、ブランチ電流/回路モニタリングおよび自動検知で簡素化されます。ニーズが発生して拡張が必要になった場合でも、新しい電力配分モジュールをプラグインするだけですみます。工場で組立てられるモジュールには回路ブレーカー、電源コードおよび電源接続部が含まれているため、数分で取付けることができます。低電力から高電力まで対応できるよう複数の電力定格と複数の長さの電源コードを用意しており、互換性と、迅速、簡単、便利な取付けを保証しています。

もっと読む
管理機能
電流監視 分電機器1基当たりの使用電流値を監視します。
ネットワーク管理機能 フル機能ネットワーク管理インターフェイスにより、Web、SNMP、および Telnet を使用して標準規格に基づいた管理作業が可能。
保護
安全機能 手で触れる箇所がすべて絶縁されているので、安全性が高くなっています。また、コネクタにポジティブ ロック機構が採用されているので、外れてしまう可能性が低くなっています。
工具を使わずにブレーカーを取り付け可能 配電モジュールはあらかじめ組み立てられた状態で出荷されるので、10 分以内に取り付けることができます。特別な道具も不要です。
複数の配電オプション 柔軟性に優れたデザインにより、多様なニーズにお応えします。
柔軟性
スペースの有効活用 InfraStruXureのために設計されたラック型分電盤はラック用に最適化された設計になっています。そのため電気室にUPSを独立して設置する必要がなく、そのフロアにIT機器を設置することができます。
システムのモバイル性 電力配分ユニットは、変化するデータセンター環境に応じて容易に再配置できます。
システム拡張が容易 電力配分モジュールには、電力需要の増加に合わせてデータセンターの電力配分容量を増やすオプションがあります。
モジュール式のデザイン 自己診断とフィールド交換可能なモジュールによって、サービス提供の迅速化とメンテナンス要件の低減を実現します。