電源コード

さまざまなIT機器に対応する幅広いラインアップのラックPDU電源コード

ラックPDUには、入力電源、アダプターおよびジャンパー電源コードなどのさまざまな電源コードが用意されており、さまざまな電源要件を満たします。新しいロック付きIEC電源コードは、特許取得済みの使いやすいコード保持機構を特長としており、AP8000シリーズのラック電力配分ユニット(PDU)と併用すればさらに安全性が高まります。

もっと読む
製品 部品番号 比較
Product 電源コードキット(6 ea)、ロッキング、C13~C14(90度)、0.6m 部品番号 AP8702R-WW
購入方法
Product 電源コードキット(6 ea)、ロッキング、C13~C14、0.6m 部品番号 AP8702S-WW
購入方法
Product 電源コードキット(6 ea)、ロッキング、C13~C14(90 Degree)、1.2m 部品番号 AP8704R-WW
購入方法
Product 電源コードキット(6 ea)、ロッキング、C13~C14、1.2m 部品番号 AP8704S-WW
購入方法
Product 電源コードキット(6 ea)、ロッキング、C13 ~ C14(90度)、1.8m 部品番号 AP8706R-WW
購入方法
Product 電源コードキット(6 ea)、ロッキング、C13~C14、1.8m 部品番号 AP8706S-WW
購入方法
Product 電源コードキット(6 ea)、ロッキング、C19からC20まで(90度)、0.6m 部品番号 AP8712R
購入方法
Product 電源コードキット (6 ea)、ロッキング、C19からC20まで、0.6m 部品番号 AP8712S
購入方法
Product 電源コードキット (6 ea)、ロッキング、C19からC20まで(90度)、1.2m 部品番号 AP8714R
購入方法
Product 電源コードキット(6 ea)、ロッキング、C19~C20、1.2m 部品番号 AP8714S
購入方法
Product 電源コードキット(6 ea)、ロッキング、C19~C20(90度)、1.8m 部品番号 AP8716R
購入方法
Product 電源コードキット(6 ea)、ロッキング、C19~C20、1.8m 部品番号 AP8716S
購入方法
Product 電源コードキット(6 ea)、ロッキング5-15RからC14まで、0.25m 部品番号 AP8717
購入方法
Product 電源コード、ロッキングC19から5-15Pまで、3.0m 部品番号 AP8750
購入方法
Product 電源コード、ロッキングC19からL5-20Pまで、3.0m 部品番号 AP8752J
購入方法
Product 電源コード、ロッキング C19からL6-20Pまで、3.0m 部品番号 AP8753J
購入方法
Product 電源コード、ロッキング C19からC20まで、3.0m 部品番号 AP8760
購入方法