InRow Direct Expansion

クローゼット、サーバー ルーム、およびデータ センタ向けの、空気、水、およびグリコールによる一体型冷却装置

InRow Direct Expansionファミリは、冷却と熱源を密接に結合し、予測可能性と効率を向上します。インテリジェント制御が負荷に合わせて積極的に調整を行い、今日のIT環境の動的な需要に対応します。これらの装置は、空冷式、自己完結式、および水冷式の冷却構成が用意され、データセンター冷却の多様な要件に適合します。冷却効率を高めたい、またはより高密度の装置を導入したいITオペレーターは、モジュラー設計のInRow Direct Expansion製品を採用することで目的を達成できます。

もっと読む
製品 部品番号 比較
Product InRow 30kW Condensing Unit, 208V, Single feed 部品番号 ACCU30001
購入方法
Product inRow 30kW復水ユニット、208V、デュアル給電 部品番号 ACCU30002
購入方法
Product inRow 30kW 復水ユニット、480V、単一給電 部品番号 ACCU30101
購入方法
Product inRow 30kW復水ユニット、480V、デュアル給電 部品番号 ACCU30102
購入方法
Product inRow 30kW復水ユニット、400V、単一給電 部品番号 ACCU30201
購入方法
Product inRow 30kW復水ユニット、400V、デュアル給電 部品番号 ACCU30202
購入方法
Product inRow DX 300mm 30kW 部品番号 ACRD301
購入方法
Product inRow DX 300mm 30kW、重力排水管 部品番号 ACRD301G
購入方法
Product InRow RD 600mm 空冷 200-240V 50/60Hz 部品番号 ACRD600
購入方法
Product InRow RD、600mm Air Cooled、200-240V、50/60Hz、加湿器付 部品番号 ACRD600P
購入方法
Product InRow SC、300mm、空冷式、自給式 200-240V 60Hz 部品番号 ACSC100
購入方法
Product InRow SC、300mm、空冷式、内臓型 200-240v 50Hz 部品番号 ACSC101
購入方法
保守・メンテナンス関連
サービス作業が容易 列単位機器のため、暖気通路内や冷気通路内の保守可能部品の交換や保守が可能です。
柔軟性
電力密度の上昇に対応 拡張性のある密度によって、暖気通路密閉システムと InRow 構造を統合して、より電力密度の高い冷却設備が実現可能になります。
モジュール式のデザイン モジュール設計によって、冷却設備を必要に応じて増設する拡張性のあるソリューションが提供されます。
管理機能
マイクロプロセッサ・コントローラ インテリジェントでアクティブな応答制御、およびリアルタイム監視を利用します。システムはマイクロプロセッサで制御され、4 行で 80 文字の英数字を表示するディスプレイを通じて、高度な制御機能とヒューマン インターフェイスを提供します。
BMS (ビルディング マネージメント システム) の統合 警告とデータ ポイントを送信することによって、建物の重要なインフラを一元的に管理できます。
Real-Time capacity monitoring 電流および使用可能な冷却のリアルタイム表示。
総所有コスト (TCO)
IR 構造 IT 機器から直接高温の排気を取り込むので、ユニットの顕熱容量が従来の冷却構造に比べて多くなります。
変速ファン 変速ファンによって、オフピーク冷却期間のエネルギー消費が抑えられます。
可用性
予測可能な冷却 この装置をラックの列内に配置すると、冷却源が熱負荷に近づきます。 これによって、空気の混合がなくなり、予測可能な冷却構造となります。
アクティブな応答制御 サーバ吸気口の温度を適切に保つために、冷却能力を監視して能動的に調節します。マイクロプロセッサコントローラを通して、装置の動作状況を見ることができます。
Rack inlet temperature control ホット スポットがラック レベルで発生する危険を減少