Easy Cooling Row CW

中~大規模データ センタ向けの一体型冷水冷却装置

The Easy Cooling Row series closely couples the cooling with the heat source, improving efficiency and modularity. Easy Cooling Row is easy to configure, install, use and maintain. By delivering competitive product features and high performance, it is the easy choice for small IT spaces, medium and large Data Centers.

もっと読む
製品 部品番号 比較
Product Rack inlet temp sensor 部品番号 EAC001
購入方法
Product Water leakage detect rope 部品番号 EAC002
購入方法
Product Water leakage detect point 部品番号 EAC003
購入方法
調整機能・カスタマイズ機能
柔軟性 さまざまな通路幅、ラック高さ、ラック奥行およびシングル列をサポートします。ホットおよびモールド通路封じ込めをサポートします。
デュアル電源入力 (オプション) 入力電力の冗長性を確保する二重電源
キャスター 冷却が必要な場所へ簡単に移動できます。
上部および底部の型冷水連結部 面積に制約のある設置場合でも柔軟に対応できます。
冗長ファン ファンが故障した場合は、予備ファンによって通気量を増やします。
予測可能な冷却 この装置をラックの列内に配置すると、冷却源が熱負荷に近づきます。 これによって、空気の混合がなくなり、予測可能な冷却構造となります。
アクティブなエアフロー制御 重要なIT機器の効果的な冷却を可視化しつつ、封じ込めシステム内部の冷却ユニットのエアフローをモニタリングし、アクティブに調整します。
保守・メンテナンス関連
ウォッシャブル フィルタ メンテナンスが容易で、掃除もでき、奥まで嵌め込めるメッシュのフィルタは、還気流内の埃を除去します。
Microprocessor Controller 本システムはマイクロプロセッサにより制御されます。英数字80文字を表示可能なLCDバックライト型ディスプレイで、通信やアラームに関する情報を表示します。
サービス作業が容易 列単位機器のため、暖気通路内や冷気通路内の保守可能部品の交換や保守が可能です。
総所有コスト (TCO)
キャパシティ制御 冷却システムは、定格容量の 0 ~ 100% の範囲で動作することで、ラックの給気温度を維持し、熱負荷が変動する場合の運用コストを下げます。
変速ファン 変速ファンによって、オフピーク冷却期間のエネルギー消費が抑えられます。