Condividi:

Prefabricated Reference Design Tier III 500kW 400V/50Hz

PFRDTIII500K400V

Description: Infrastruttura IT grande, scalabile e prefabbricata, composta da diversi moduli SmartShelter raggruppati insieme per creare un design configurabile e completo, ottimizzato per fornitori di servizi e grandi aziende

Include : Start-Up Service

Prefabricated Reference Design Tier III 500kW 400V/50Hz

Include: Servizio di avvio

PFRDTIII500K400V Features

Prefabricated Reference Design Tier III 500kW 400V/50Hz

  • Durata 20 anni
    Elimina le sostituzioni periodiche legate ad altre tecnologie di accumulo di energia
  • Precablato e collaudato in fabbrica
    Garanzia di tranquillità totale
  • StruxureWare Data Center Expert preinstallato
    Il software DCIM ampiamente collaudato offre monitoraggio in tempo reale, creazione di grafici e rapporti personalizzati, segnalazione dei guasti ed escalation degli eventi critici che si verificano nell'infrastruttura. Il software è preinstallato, per cui i costi della configurazione in sede si riducono notevolmente.

Sala dati SmartShelter Caratteristiche e vantaggi

  • Implementazione rapida e semplice
    I moduli prefabbricati per Data Center sono spediti nella sede di installazione già pronti, per cui i tempi e i costi di installazione si riducono enormemente.
  • Pre-progettate e assemblate in fabbrica
    I moduli prefrabbricati sono progettati e costruiti in base a specifiche precise, in ambiente controllato, e utilizzano software DCIM che incrementa l'affidabilità e la prevedibilità del funzionamento del Data Center.
  • Prestazioni e costi prevedibili
    Le soluzioni pre-progettate e l'infrastruttura assemblata e collaudata in fabbrica riducono drasticamente i tempi e le complessità progettuali, riducendo al minimo i costi realizzativi imprevisti e le modifiche al progetto originario. In tal modo, si ottengono le prestazioni desiderate a fronte dei costi previsti.
  • Implementazione rapida e semplice
    I moduli prefabbricati per Data Center sono spediti nella sede di installazione già pronti, per cui i tempi e i costi di installazione si riducono enormemente.
Distribuzione prodotti
Distribuzione prodotti

Andorra , Emirati Arabi Uniti , Afghanistan , Antigua e Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Antille Olandesi , Angola , Argentina , Austria , Australia , Aruba , Azerbaigian , Bosnia-Erzegovina , Barbados , Bangladesh , Belgio , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrain , Burundi , Benin , Bermuda , Brunei , Bolivia , Brasile , Bahamas , Bhutan , Botswana , Bielorussia , Belize , Repubblica democratica del Congo , Repubblica Centrafricana , Congo , Svizzera , Costa d'Avorio , Isole Cook , Cile , Camerun , Colombia , Costa Rica , Serbia e Montenegro , Cuba , Cipro , Repubblica Ceca , Germania , Gibuti , Danimarca , Dominica , Repubblica Dominicana , Algeria , Ecuador , Estonia , Egitto , Sahara Occidentale , Eritrea , Spagna , Etiopia , Finlandia , Figi , Isole Falkland , Francia , Gabon , Regno Unito , Grenada , Georgia , Guayana Francese , Ghana , Gibilterra , Gambia , Guinea , Guadalupa , Guinea Equatoriale , Grecia , Guatemala , Guyana , Honduras , Croazia , Haiti , Ungheria , Indonesia , Irlanda , Israele , India , Iraq , Iran , Islanda , Italia , Giamaica , Giordania , Giappone , Kenya , Cambogia , Saint Kitts e Nevis , Corea del Sud , Kuwait , Isole Cayman , Kazakhstan , Libano , Sainte Lucia , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lituania , Lussemburgo , Lettonia , Marocco , Moldavia , Madagascar , Macedonia , Mali , Myanmar , Mongolia , Martinica , Mauritania , Malta , Maurizio , Malawi , Messico , Malaysia , Mozambico , Namibia , Niger , Nigeria , Nicaragua , Paesi Bassi , Norvegia , Nepal , Nuova Zelanda , Oman , Panama , Perù , Papua Nuova Guinea , Filippine , Pakistan , Polonia , Puerto Rico , Portogallo , Paraguay , Qatar , Reunion , Romania , Russia , Ruanda , Arabia Saudita , Sudan , Svezia , Singapore , Slovenia , Slovacchia , Sierra Leone , Senegal , Somalia , Suriname , El Salvador , Isole Turks e Caicos , Ciad , Togo , Thailandia , Tagikistan , Turkmenistan , Tunisia , TP , Turchia , Trinidad e Tobago , Tanzania , Ucraina , Uganda , Uruguay , Uzbekistan , Saint Vincent e Grenadine , Venezuela , Isole Vergini (USA) , Vietnam , XF , Yemen , Mayotta , Sudafrica , Zambia , Zimbabwe

Print Technical Specification

Uscita

  • Tensione di uscita nominale
    400V 3PH
  • Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
    50 Hz
  • Frequenza in uscita (non sincronizzata)
    50Hz +/- 0.1% for 50Hz nominal
  • kW per rack
    5.0kW
  • Capacità in Amp PDU
    20.0ampere
  • Tipo di PDU
    Dotato di indicatore
  • Potenza configurata
    500.0 KWatt / 0VA

Ingresso

  • Tipo di connessione di ingresso
    400V 3PH
  • Frequenza ingresso
    40 - 70 Hz
  • Dimensioni dell''interruttore principale di ingresso
    4000.0ampere

Batterie e tempi di funzionamento

  • Tipo di batteria
    Ioni di litio
  • Tempo di ricarica tipico
    3.5ora\e)
Titolo
Dimensioni
Aggiornato il