I nostri marchi

Unità a condensazione InRow 30 kW, 480 V, alimentazione singola

Unità a condensazione InRow 30 kW, 480 V, alimentazione singola Anteriore sinistro
Unità a condensazione InRow 30 kW, 480 V, alimentazione singola Anteriore sinistro
Unità a condensazione InRow 30 kW, 480 V, alimentazione singola Anteriore sinistro
Unità a condensazione InRow 30 kW, 480 V, alimentazione singola Anteriore sinistro
  • Raffreddamento ad aria, acqua e glicole a stretto contatto con il calore generato per armadi, sale server e Datacenter

  • Include: Guida di installazione, Gestione via rete integrata, Scheda di gestione in rete, Manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto

ACCU30101 Caratteristiche

Unità a condensazione InRow 30 kW, 480 V, alimentazione singola
Raffreddamento ad aria, acqua e glicole a stretto contatto con il calore generato per armadi, sale server e Datacenter
Include: Guida di installazione, Gestione via rete integrata, Scheda di gestione in rete, Manuale utente
  • Controllo attivo del flusso d'aria
    Controlla e regola attivamente il flusso dell'aria delle unità di raffreddamento nei sistemi di contenimento con la massima visibilità, per un raffreddamento efficace delle apparecchiature informatiche critiche.
  • Controllo attivo della risposta
    Esegue il monitoraggio e regola in modo attivo la capacità di raffreddamento per garantire temperature in ingresso del server adeguate. Tramite il controller del microprocessore viene fornita visibilità su funzionamento e stato dell'unità.
  • Filtraggio dell'aria
    Elimina sporco, polvere e altro particolato dall’aria di aspirazione per una distribuzione di aria più pulita.
  • Architettura neutra
    Design discreto e colori adattabili all’ambiente.
  • Controllo della potenza
    Il sistema di raffreddamento funziona da 0 al 100% della potenza nominale per mantenere le temperature di ingresso nei rack ed abbattere i costi di gestione al variare dei carichi termici.
  • Rotelle
    Fornisce la flessibilità richiesta per spostare l’unità ovunque sia necessario il raffreddamento.
  • Compatibile con il sistema di contenimento
    L'unità può essere combinata con un sistema di contenimento rack- or row-level per eliminare il mescolamento di aria calda e massimizzare l'efficienza di raffreddamento.
  • Monitoraggio costante della corrente
    Consente un monitoraggio costante della corrente assorbita dai compressori per segnalare possibili discrepanze con i valori predefiniti (disponibile solo su raffreddatori di grandi dimensioni)
  • Motore a comando diretto
    La sollecitazione sui cuscinetti viene praticamente eliminata, aumentandone la durata utile. Consente il bilanciamento in fabbrica del gruppo integrato ventola/motore, in modo da ridurre la vibrazione e accelerare l’avvio.
  • Facilità d'uso
    Semplifica la pianificazione futura permettendo di collocare apparati raffreddati da un lato all'altro in qualsiasi punto del data center.
  • Facile da installare
    Il design innovativo consente un’installazione rapida e semplice per tutti.
  • Efficienza
    Aumenta la potenza del condizionatore d'aria convogliando aria di ritorno dalla temperatura più elevata.
  • Valvola ad espansione elettronica
    Ottimizzazione del flusso di refrigerante in tutte le condizioni di carico e temperatura. Monitoraggio indiretto costante della carica di refrigerante.
  • Ventole a commutazione elettronica
    Garanzia di massima efficienza e riduzione dei consumi energetici totali con adattamento dei requisiti del flusso d'aria al carico termico del Data Center.
  • Compatibile con gli armadi
    Progettato specificamente per funzionare con gli armadi NetShelter.
  • Ventole
    Misura di sicurezza che offre la protezione dall’apertura delle ventole grazie alla copertura dell’ingresso.
  • Sistema di ventole fault tolerant
    In caso di guasto alla ventola, la/le ventola/e rimanente/i continuerà/anno ad operare.
  • Componenti sostituibili sul posto
    Le ventole e il modulo elettronico possono essere sostituiti rapidamente senza disinstallare l’unità.
  • Flessibilità
    Supporto per corridoi di varie larghezze, rack di varie altezze e profondità e singole file. Supporta il contenimento con corridoio caldo e freddo
  • Accesso di manutenzione anteriore
    Il sistema dispone di un accesso anteriore di servizio completo per la manutenzione ordinaria dei componenti. L’accesso anteriore riduce inoltre l’ingombro del sistema, consentendo l’installazione delle unità una accanto all’altra.
  • Refrigerante verde
    Refrigerante ecologico accreditabile LEED.
  • Elevato rapporto di raffreddamento sensibile totale
    Si ottiene con un attento dimensionamento delle serpentine dello scambiatore di calore.
  • Modello a flusso d'aria orizzontale
    Elimina il calore vicino alla fonte di generazione nel corridoio caldo e distribuisce l’aria fredda alla parte anteriore dei rack nel corridoio freddo.
  • Aumento della capacità
    Un maggior livello di rimozione del calore consente di installare più apparecchiature in ogni rack.
  • LAN (Local Area Network)
    Crea un controllo condiviso tra tutte le risorse disponibili per la massima efficienza energetica e una gestione controllata del gruppo durante situazioni di emergenza
  • Riduce al minimo il mescolamento dell'aria
    Convoglia aria condizionata fredda direttamente all'ingresso degli apparati informatici.
  • Strategia modulare
    Il design modulare dei sistemi meccanico e di controllo consente l'integrazione graduale dell'infrastruttura di raffreddamento per rispondere alla richiesta di raffreddamento dell'impianto. Ciò riduce enormemente le spese CAPEX e garantisce un investimento differito per tutta la durata dell'impianto.
  • Interfaccia di rete
    Consente la gestione mediante connessione del dispositivo direttamente alla rete con un indirizzo IP dedicato, evitando la necessità di utilizzare un proxy server. La gestione è disponibile attraverso browser Web, Telnet o SSH. Le funzioni di notifica segnalano eventuali problemi in tempo reale.
  • Efficienza operativa
    Temperature più alte dell’aria in ingresso riducono sia la quantità richiesta di umidificazione che la domanda di riscaldamento costoso.
  • Design scalabile
    Il design modulare rende le soluzioni scalabili per incrementare il raffreddamento in risposta a un aumento della domanda
  • Ingombro limitato
    L'uso efficiente dello spazio con ingombro limitato consente di collocare l'unità in un angolo o anche in uno spazio separato.

Raffreddamento Uniflair InRow ad espansione diretta Caratteristiche e vantaggi

Costo totale di gestione

Ventole a velocità variabile
Le ventole a velocità variabile riducono il consumo di energia durante i periodi di raffreddamento normale.
Architettura basata su file
Cattura l’aria calda esausta direttamente dalle apparecchiature IT, aumentando così la capacità di raffreddamento dell’unità rispetto alle architetture tradizionali.

Facilità di gestione

Controller microprocessore
Il sistema (fino a un massimo di tre moduli) è controllato da un microprocessore principale che fornisce una funzionalità di controllo di alto livello e un'interfaccia naturale tramite un display alfanumerico a 80 caratteri e quattro righe. Ciascun modulo è dotato di un controller basato su microprocessore che è coordinato con gli altri moduli presenti nel sistema dal controller principale.
Monitoraggio della capacità in tempo reale
Visualizzazione in tempo reale del raffreddamento attuale e disponibile.
Integrazione dei sistemi di gestione di edifici
Invio di allarmi e punti dati che consente di gestire dell’infrastruttura dell’edificio critica da un solo sistema.

Facilità di manutenzione

Facilità di accesso a fini di manutenzione
L'impianto In-row consente la sostituzione/manutenzione delle componenti nei sistemi hot aisle-cold aisle.

Flessibilità

Design modulare
Il design modulare offre soluzioni scalabili per aumentare il raffreddamento di pari passo con la domanda.
Densità scalabili
Le densità scalabili consentono un raffreddamento a densità superiore grazie all’integrazione nell’architettura modulare del sistema di contenimento a corridoio caldo.

Disponibilità

Controlli risposta attiva
Controlla e regola i gradi di raffreddamento per garantire un corretto ingresso delle temperature. Mediante il microprocessore di controllo, si assicurano visibilità operativa e condizioni ottimali di funzionamento dell'unità.
Raffreddamento prevedibile
Il posizionamento dell’unità nella fila di rack avvicina la sorgente del raffreddamento al carico termico. Questo elimina la miscelazione dell’aria e fornisce un’architettura di raffreddamento prevedibile.
Controllo della temperatura di ingresso nei rack
Riduce il rischio di punti caldi nel rack

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasile, Bahamas, Botswana, Bielorussia, Belize, Canada, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Colombia, Costa Rica, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Regno Unito, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Guatemala, Guyana, Honduras, Croazia, Haiti, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Giappone, Kenya, Cambogia, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Libano, Sainte Lucia, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Trinidad e Tobago, Tanzania, Ucraina, Uganda, Stati Uniti, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Ingresso

Frequenza ingresso
"CA"

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
1554mm, 155.4cm
Larghezza massima
1001mm, 100.1cm
Profondità massima
1001mm, 100.1cm
Peso senza imballaggio
266.98kg
Peso con imballaggio
297.01kg
Altezza imballaggio
1745mm, 174.5cm
Larghezza imballaggio
1085mm, 108.5cm
Profondità imballaggio
1135mm, 113.5cm

Conformità

Certificazioni
cUL listed / CSA, UL listed / CSA
Garanzia standard
Riparazione onsite o sostituzione con avvio autorizzato in fabbrica della durata di 1 anno

Opzioni

Servizi