I nostri marchi

UPS parallelo integrato MGE Galaxy 5500, 60 kVA, 400-415 V, ambienti offshore, IP22, RAL 7035, avviamento 5x8

UPS parallelo integrato MGE Galaxy 5500, 60 kVA, 400-415 V, ambienti offshore, IP22, RAL 7035, avviamento 5x8 Anteriore destro
UPS parallelo integrato MGE Galaxy 5500, 60 kVA, 400-415 V, ambienti offshore, IP22, RAL 7035, avviamento 5x8 Anteriore destro
UPS parallelo integrato MGE Galaxy 5500, 60 kVA, 400-415 V, ambienti offshore, IP22, RAL 7035, avviamento 5x8 Anteriore destro
UPS parallelo integrato MGE Galaxy 5500, 60 kVA, 400-415 V, ambienti offshore, IP22, RAL 7035, avviamento 5x8 Anteriore destro
  • L'UPS è progettato per adempiere ai requisiti offshore degli ambienti marittimi.

  • Include: Guida di installazione, Manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto
Batteria di ricambio
Batteria sostituibile dall'utente non disponibile

G55TUPM60HXS Caratteristiche

Caratteristiche principali

Autonomia in base al carico
Min-max
W
Autonomia in base al carico
Inserisci qui il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi da proteggere con l'UPS. In base al valore immesso viene stimata l'autonomia fornita durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.

Il carico totale (potenza assorbita) inserito supera il valore massimo per questo prodotto (54000 W)

Inserisci il carico per visualizzare l'autonomia stimata

Il carico totale (potenza assorbita) inserito è inferiore al valore minimo per questo prodotto ( W) ({} W)

Capacità massima utilizzata
Capacità massima utilizzata
La percentuale massima della capacità UPS utilizzata per supportare il carico specificato.

Inserire il carico per vedere il valore calcolato della "capacità massima utilizzata"

Capacità di potenza in uscita
54.0kWatt / 60.0kVA
Tensione di uscita nominale
400V 3PH
Tipo di connessione di ingresso
400V 3PH
Tipo di spina
Hard wire 4-wire (3P + E), Hard wire 4-wire (3P + N)
Corrente massima in ingresso
115.0A
UPS parallelo integrato MGE Galaxy 5500, 60 kVA, 400-415 V, ambienti offshore, IP22, RAL 7035, avviamento 5x8
L'UPS è progettato per adempiere ai requisiti offshore degli ambienti marittimi.
Include: Guida di installazione, Manuale utente

Marina Caratteristiche e vantaggi

Facilità di gestione

SmartSlot
Possibilità di personalizzare le funzionalità dell'UPS tramite le schede di gestione.
Indicatori a LED
Fornisce dati di facile lettura sullo stato dell'alimentazione di rete, dell'UPS e della batteria
Connettività seriale
Permette la gestione dell’UPS attraverso una porta seriale.
Gestione intelligente delle batterie
Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.

Facilità di manutenzione

Batterie sostituibili a caldo
Un’alimentazione continua, senza interruzioni, per proteggere il dispositivo mentre si sostituiscono le batterie.
Supporto tecnico
Il nostro personale specializzato di supporto tecnico è a disposizione per rispondere alle domande dei clienti, che possono lavorare con la massima tranquillità perché sicuri di ottenere l'assistenza necessaria nel momento in cui ne hanno bisogno.
Batterie sostituibili dall'utente
Aumenta la disponibilità consentendo a un utente esperto di eseguire aggiornamenti e sostituire le batteria riducendo la durata media delle riparazioni (MTTR)
Facile da installare
Il design innovativo consente un’installazione rapida e semplice per tutti.

Disponibilità

Stabilizzazione dell'alimentazione
Protegge i carichi collegati contro sovratensioni, punte di tensione, fulmini e altri disturbi di natura elettrica.
Onda sinusoidale pura in uscita sulla batteria
Simula l'alimentazione di rete per garantire il massimo grado di compatibilità per server con correzione del fattore di potenza ed apparati elettronici sofisticati.
Riavvio automatico dei carichi dopo l'arresto dell'UPS
Avvia automaticamente gli apparati collegati al momento del ripristino dell'alimentazione di rete.
Test automatico
L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.
Carica delle batterie compensata in temperatura
Prolunga la durata delle batterie regolando la tensione di carica in base all'effettiva temperatura delle batterie.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasile, Bahamas, Botswana, Bielorussia, Belize, Canada, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Colombia, Costa Rica, Cipro, Germania, Gibuti, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Gabon, Regno Unito, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Guatemala, Guyana, Honduras, Croazia, Haiti, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Giappone, Kenya, Cambogia, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Kazakhstan, Libano, Sainte Lucia, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Turchia, Trinidad e Tobago, Tanzania, Ucraina, Uganda, Stati Uniti, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Uscita

Potenza massima configurabile (watt)
54.0kWatt / 60.0kVA
Corrente di uscita sul neutro
87A
Nota della tensione di uscita
Configurabile per tensione nominale in uscita trifase 400 o 415V
Efficiency at full load
92.0 %
Distorsione tensione di uscita
Meno del 2%
Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
50 Hz +/- 0,1 % Per 50 Hz nominali Non sincronizzata, 50 Hz Programmabile +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8% Sync alla rete
Altre tensioni di uscita
380 V, 415 V
Fattore di cresta del carico
3:1
Topologia
Double conversion online
Tipo forma d'onda
Uscita sinusoidale
Operazione sovraccarico
10 minuti al 125% e 60 secondi al 150%
Corrente di uscita massima
240
THD tensione di uscita
< 1% linear load and < 2.5% non-linear load
Tolleranza alla tensione di uscita
Carico statico +/-2% e 100% variazione a gradino del carico
Bypass
Built-in maintenance bypass, Built-in static bypass, Optional external bypass

Ingresso

Frequenza ingresso
45 - 65 Hz
Campo tensione di ingresso per funzionamento
323 - 437 (380 V), 340 - 460 (400 V), 353 - 477 (415 V)V
Efficiency at full load
92.0 %
Distorsione armonica totale di ingresso
Meno del 5% a pieno carico
Tipo di protezione di ingresso richiesta
Fusibile gL
Altre tensioni di ingresso
380 V, 415 V
Resistenza massima a corto circuiti (Icw)
20.0kampere
Fattore di potenza di ingresso a pieno carico
1.0

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
Sistema di batterie esterno
Durata prevista della batteria (anni)
8 - 10
Potenza carica batterie (watt)
9.3kWatt

Comunicazioni & Gestione

Schede SmartSlot™ preinstallate
Quadro di comando
Console di controllo e stato lcd multifunzione
Emergency Power Off (EPO)
Available SmartSlot™ Interface Quantity
3

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
2180mm, 218.0cm
Larghezza massima
712mm, 71.2cm
Profondità massima
855mm, 85.5cm
Peso senza imballaggio
456.0kg
Peso con imballaggio
480.0kg
Altezza imballaggio
2300mm, 230.0cm
Larghezza imballaggio
1080mm, 108.0cm
Profondità imballaggio
1200mm, 120.0cm

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 1015.9metri
Temperatura di immagazzinamento
-20 - 45 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 12192metri
Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
65.0dBA
Protection Class
IP20, IP32

Conformità

Certificazioni
"CE", EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ISO 9001, TÜV, VDE
Garanzia standard
1 anno (soltanto parti), Riparazione onsite o sostituzione con avvio autorizzato in fabbrica della durata di 1 anno

Generale

Connessione di bypass
4 fili (3Ph + N), 5 conduttori (trifase + N + G)
Dispositivo di protezione di bypass
125.0
Corrente massima di ingresso di bypass
87.0A

Opzioni

Servizi