I nostri marchi

Telaio vuoto APC Smart-UPS VT per trasformatore 10-40 kVA, 400 V, montaggio a pavimento

Telaio vuoto APC Smart-UPS VT per trasformatore 10-40 kVA, 400 V, montaggio a pavimento Anteriore sinistro
Telaio vuoto APC Smart-UPS VT per trasformatore 10-40 kVA, 400 V, montaggio a pavimento Anteriore sinistro
Telaio vuoto APC Smart-UPS VT per trasformatore 10-40 kVA, 400 V, montaggio a pavimento Anteriore sinistro
Telaio vuoto APC Smart-UPS VT per trasformatore 10-40 kVA, 400 V, montaggio a pavimento Anteriore destro
Telaio vuoto APC Smart-UPS VT per trasformatore 10-40 kVA, 400 V, montaggio a pavimento Anteriore sinistro
Telaio vuoto APC Smart-UPS VT per trasformatore 10-40 kVA, 400 V, montaggio a pavimento Anteriore destro
  • Armadio trasformatori vuoto da utilizzare per la collocazione di trasformatori di terze parti

  • Include: Guida di installazione, Manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto

SUVTEFXFM10K40H Caratteristiche

Caratteristiche principali

Autonomia in base al carico
Min-max
W
Autonomia in base al carico
Inserisci qui il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi da proteggere con l'UPS. In base al valore immesso viene stimata l'autonomia fornita durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.

Il carico totale (potenza assorbita) inserito supera il valore massimo per questo prodotto (0 W)

Inserisci il carico per visualizzare l'autonomia stimata

Il carico totale (potenza assorbita) inserito è inferiore al valore minimo per questo prodotto ( W) ({} W)

Capacità massima utilizzata
Capacità massima utilizzata
La percentuale massima della capacità UPS utilizzata per supportare il carico specificato.

Inserire il carico per vedere il valore calcolato della "capacità massima utilizzata"

Connessioni di uscita
(1) Hard wire 4-wire (3P + E) (Backup batteria)
Tensione di uscita nominale
400V 3PH
Tipo di connessione di ingresso
400V 3PH
Telaio vuoto APC Smart-UPS VT per trasformatore 10-40 kVA, 400 V, montaggio a pavimento
Armadio trasformatori vuoto da utilizzare per la collocazione di trasformatori di terze parti
Include: Guida di installazione, Manuale utente

Smart-UPS VT Caratteristiche e vantaggi

Disponibilità

Tempo di autonomia scalabile
Consente di incrementare rapidamente il tempo di autonomia se necessario.
Moduli batterie collegati in parallelo
Garantisce un livello di disponibilità più elevato tramite batterie ridondanti.
Compatibile con generatore
Garantisce alimentazione pulita e ininterrotta agli apparati protetti quando è in uso un generatore.
Bypass interno automatico
Fornisce alimentazione di rete ai carichi collegati in caso di sovraccarico o guasto dell'UPS.
Doppio ingresso rete di alimentazione
Aumenta la disponibilità consentendo il collegamento del gruppo di continuità a due sorgenti di alimentazione separate.

Facilità di gestione

Indicatori di stato a LED
Comprensione rapida dello stato dell’unità e dell’alimentazione grazie agli indicatori visivi.
Display LCD
Display alfanumerico che visualizza parametri e allarmi di sistema.
Compatibile con InfraStruXure Manager
Consente la gestione centralizzata tramite InfraStruXure Manager di APC.
Allarmi acustici
Segnala variazioni nelle condizioni dell'UPS e della alimentazione di rete.
SmartSlot
Possibilità di personalizzare le funzionalità dell'UPS tramite le schede di gestione.
Frequenza programmabile
Garantisce la compatibilità con valori diversi di frequenza in ingresso.
Gestibile via rete
Fornisce la gestione remota dell'alimentazione in rete attraverso la rete tramite Powerchute Business Edition.

Protezione

Certificato dalle agenzie di sicurezza
Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.
Regolazione frequenza e tensione
Fornisce una disponibilità superiore delle applicazioni correggendo le condizioni inadeguate di frequenza e di tensione senza utilizzare la batteria.
Possibilità di avvio a freddo
Fornisce un’alimentazione temporanea a batteria in assenza di altre fonti.

Facilità di manutenzione

Può essere consegnato con i moduli installati
Consente il test e il setup dell'UPS in fase di preinstallazione rendendo più rapida l'installazione.
Design modulare
Rende più rapidi gli interventi di assistenza e riduce le esigenze di manutenzione con l'uso di moduli muniti di autodiagnostica e sostituibili on site.
Sostituzione delle batterie senza l'ausilio di attrezzi
Consente una sostituzione semplice e rapida delle batterie.
Test automatico
L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.

Caratteristiche marketing

Batterie sostituibili a caldo
Un’alimentazione continua, senza interruzioni, per proteggere il dispositivo mentre si sostituiscono le batterie.

Sostenibilità

Codice di condotta UE per UPS
Garantisce la massima efficienza degli UPS venduti nell'UE

Costo totale di gestione

Gestione intelligente delle batterie
Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.
Carica delle batterie compensata in temperatura
Prolunga la durata delle batterie regolando la tensione di carica in base all'effettiva temperatura delle batterie.
Input Power Factor Correction
Riduce al minimo i costi di installazione consentendo l'utilizzo di generatori e cablaggi più piccoli.
Bypass di manutenzione manuale
Riduce i costi di installazione eliminando la necessità di bypass meccanici esterni.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Albania, Armenia, Angola, Austria, Australia, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Bielorussia, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Camerun, Cina, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Algeria, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Regno Unito, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Hong Kong, Croazia, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giordania, Kenya, Cambogia, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Malawi, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nuova Zelanda, Oman, Filippine, Pakistan, Portogallo, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Uscita

Ingresso

Frequenza ingresso
50 Hz

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
1487mm, 148.7cm
Larghezza massima
523mm, 52.3cm
Profondità massima
837mm, 83.7cm
Peso senza imballaggio
147.0kg
Peso con imballaggio
181.0kg
Altezza imballaggio
1664mm, 166.37cm
Larghezza imballaggio
724mm, 72.39cm
Profondità imballaggio
1105mm, 110.49cm

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
0 - 45 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 9144metri

Conformità

Certificazioni
EN 50091-2, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3
Garanzia standard
1 anno con riparazione o sostituzione

Opzioni

Servizi