I nostri marchi

Telaio IP Symmetra MW 800kW, 400 V, AAVVISO DI VENDITA DEFINITIVO

Telaio IP Symmetra MW 800kW, 400 V, AAVVISO DI VENDITA DEFINITIVO Anteriore sinistro
Telaio IP Symmetra MW 800kW, 400 V, AAVVISO DI VENDITA DEFINITIVO Anteriore sinistro
Telaio IP Symmetra MW 800kW, 400 V, AAVVISO DI VENDITA DEFINITIVO Anteriore sinistro
Telaio IP Symmetra MW 800kW, 400 V, AAVVISO DI VENDITA DEFINITIVO Anteriore destro
Telaio IP Symmetra MW 800kW, 400 V, AAVVISO DI VENDITA DEFINITIVO Anteriore frontale
Telaio IP Symmetra MW 800kW, 400 V, AAVVISO DI VENDITA DEFINITIVO Back
Telaio IP Symmetra MW 800kW, 400 V, AAVVISO DI VENDITA DEFINITIVO Anteriore sinistro
Telaio IP Symmetra MW 800kW, 400 V, AAVVISO DI VENDITA DEFINITIVO Anteriore destro
Telaio IP Symmetra MW 800kW, 400 V, AAVVISO DI VENDITA DEFINITIVO Anteriore frontale
Telaio IP Symmetra MW 800kW, 400 V, AAVVISO DI VENDITA DEFINITIVO Back
  • Protezione dell'alimentazione trifase modulare, scalabile, ad altissima efficienza energetica che offre le migliori prestazioni del settore per data center di grandi ...

  • Include: Assistenza per assemblaggio, Guida di installazione, Servizio di avvio, Manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto

SYMF800KH-IP Caratteristiche

Caratteristiche principali

Autonomia in base al carico
Min-max
W
Autonomia in base al carico
Inserisci qui il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi da proteggere con l'UPS. In base al valore immesso viene stimata l'autonomia fornita durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.

Il carico totale (potenza assorbita) inserito supera il valore massimo per questo prodotto (800000 W)

Inserisci il carico per visualizzare l'autonomia stimata

Il carico totale (potenza assorbita) inserito è inferiore al valore minimo per questo prodotto ( W) ({} W)

Capacità massima utilizzata
Capacità massima utilizzata
La percentuale massima della capacità UPS utilizzata per supportare il carico specificato.

Inserire il carico per vedere il valore calcolato della "capacità massima utilizzata"

Capacità di potenza in uscita
800.0kWatt / 800.0kVA
Connessioni di uscita
(1) Hard wire 4-wire (3P + PEN) (Backup batteria)
(1) Hard wire 4-wire (3P + N) (Backup batteria)
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Backup batteria)
(1) Hard wire 4-wire (3P + E) (Backup batteria)
Tensione di uscita nominale
400V 3PH
Tipo di connessione di ingresso
400V 3PH
Tipo di spina
Hard wire 4-wire (3P + E), Hard wire 4-wire (3P + PEN), Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Telaio IP Symmetra MW 800kW, 400 V, AAVVISO DI VENDITA DEFINITIVO
Protezione dell'alimentazione trifase modulare, scalabile, ad altissima efficienza energetica che offre le migliori prestazioni del settore per data center di grandi dimensioni e ambienti mission c...
Include: Assistenza per assemblaggio, Guida di installazione, Servizio di avvio, Manuale utente

Symmetra MW Caratteristiche e vantaggi

Disponibilità

Allarmi acustici
Segnala variazioni nelle condizioni dell'UPS e della alimentazione di rete.
Moduli di alimentazione collegati in parallelo
Incrementa la disponibilità consentendo una recovery immediata e senza soluzione di continuità in seguito a guasti isolati dei moduli.
Gestibile via rete
Fornisce la gestione remota dell'alimentazione in rete attraverso la rete tramite Powerchute Business Edition.
Design modulare
Rende più rapidi gli interventi di assistenza e riduce le esigenze di manutenzione con l'uso di moduli muniti di autodiagnostica e sostituibili on site.
Configurabile per ridondanza interna N+1
Garantisce alta disponibilità attraverso la ridondanza consentendo una configurazione che prevede un modulo di alimentazione in più del necessario per supportare il carico collegato.
Segnalazione di guasto delle batterie
Fornisce un'analisi tempestiva dei guasti delle batterie favorendo interventi tempestivi di manutenzione preventiva

Flessibilità

Tempo di autonomia scalabile
Consente di incrementare rapidamente il tempo di autonomia se necessario.
Potenza erogabile scalabile
Abbatte immediatamente i costi legati al sovradimensionamento dell'UPS consentendo rapidi upgrade in tempi successivi.
Assistenza con accesso anteriore
Semplifica l'installazione e la manutenzione del gruppo di continuità, riducendo al minimo i requisiti di spazio.
Possibilità di ridondanza in parallelo
È possibile alimentare le apparecchiature collegate con più gruppi di continuità per incrementare la ridondanza del sistema
Possibilità di ulteriore potenza in parallelo
Aumenta la capacità di potenza totale utilizzando più gruppi di continuità contemporaneamente.
Punti multipli di ingresso dei cavi
Rende flessibile la collocazione dell'UPS all'interno della sala e facilita il collegamento dei cavi alla morsettiera.

Sostenibilità

Codice di condotta UE per UPS
Garantisce la massima efficienza degli UPS venduti nell'UE

Caratteristiche marketing

Display LCD
Fornisce su touch screen LCD a colori un quadro schematico dei dati critici per interventi e ricerca guasti guidati.
Input Power Factor Correction
Elimina la necessità di disporre di una unità esterna di rifasatura e abbatte i costi di installazione tramite l'uso di generatori e cablaggio di dimensioni inferiori.
Moduli batterie collegati in parallelo
Garantisce un livello di disponibilità più elevato tramite batterie ridondanti.

Costo totale di gestione

Gestione intelligente delle batterie
Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.
Input Power Factor Correction
Riduce al minimo i costi di installazione consentendo l'utilizzo di generatori e cablaggi più piccoli.
Batterie esterne di facile gestione
Riduce l'esigenza del servizio di manutenzione preventiva tramite il monitoraggio dello stato e delle condizioni di funzionamento delle batterie esterne e del tempo di autonomia previsto.
Carica delle batterie compensata in temperatura
Prolunga la durata delle batterie regolando la tensione di carica in base all'effettiva temperatura delle batterie.
Alimentazione con correzione del fattore di potenza: kVA = kW
Abbatte i costi eliminando la necessità di sovradimensionare l'UPS per i carichi con correzione del fattore di potenza (PFC).
Compatibile con le soluzioni a batterie agli ioni di litio Schneider Electric
Riduce il peso e l'ingombro del sistema, i requisiti di raffreddamento e manutenzione e i costi totali di proprietà, raddoppia la vita delle batterie VRLA e migliora la gestibilità e la prevedibilità delle riserve energetiche.
Fare clic qui per ulteriori dettagli.
Test automatico
L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Albania, Armenia, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivia, Botswana, Bielorussia, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Cina, Cipro, Germania, Gibuti, Danimarca, Algeria, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Francia, Gabon, Regno Unito, Georgia, Ghana, Gambia, Grecia, Croazia, Haiti, Ungheria, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Kenya, Cambogia, Corea del Sud, Kuwait, Kazakhstan, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Macedonia, Mali, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Mozambico, Namibia, Nigeria, Norvegia, Oman, Perù, Pakistan, Polonia, Portogallo, Paraguay, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Slovenia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Yemen, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Uscita

Potenza massima configurabile (watt)
800.0kWatt / 800.0kVA
Nota della tensione di uscita
Configurabile per tensione nominale in uscita a 380:400 o 415 V trifase
Distorsione tensione di uscita
Meno del 5% del fondo scala
Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
+/- 0,1 % Per 50 Hz nominali, 50 Hz +/- 0,1 % Per 50 Hz nominali, Programmabile +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
Altre tensioni di uscita
380 V, 415 V
Fattore di cresta del carico
Illimitato
Topologia
Delta conversion on-line
Tipo forma d'onda
Uscita sinusoidale
Corrente di uscita massima
1443
Bypass
External static bypass

Ingresso

Frequenza ingresso
Programmabile +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
Campo tensione di ingresso per funzionamento
323 - 437 (380 V) Regolabile, 340 - 460 (400 V), 357 - 477 (415 V) RegolabileV
Numero di cavi di alimentazione
1
Altre tensioni di ingresso
380 V, 415 V
Fattore di potenza di ingresso a pieno carico
0.99

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
Sistema di batterie esterno
Extendable Run Time
1

Comunicazioni & Gestione

Porta di interfaccia (s)
Contact Closure, DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, RS-485, SYMWSUCBL
Quadro di comando
Interfaccia utente lcd con schermo tattile
Allarme udibile
Allarmi acustici e visibili con priorità in base alla gravità
Emergency Power Off (EPO)

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
2032mm, 203.2cm
Profondità massima
1067mm, 106.7cm
Altezza imballaggio
2235mm, 223.5cm
Profondità imballaggio
1280mm, 128.0cm
Colore
Grigio chiaro
Unità per pallet
1.0

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 1015.9metri
Temperatura di immagazzinamento
-50 - 40 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri
Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
75.0dBA
Dissipazione termica in linea
84500.0BTU/h
Protection Class
IP20

Conformità

Certificazioni
"CE", EN 50091-1, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, FCC Parte 15 classe A, IEC 60950, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111
Garanzia standard
1 anno con riparazione o sostituzione

Opzioni

Servizi