I nostri marchi

Sportello curvo perforato per NetShelter SX 42U largh. 600 mm, grigio

Sportello curvo perforato per NetShelter SX 42U largh. 600 mm, grigio Anteriore sinistro
Sportello curvo perforato per NetShelter SX 42U largh. 600 mm, grigio Anteriore sinistro
Sportello curvo perforato per NetShelter SX 42U largh. 600 mm, grigio Anteriore sinistro
Sportello curvo perforato per NetShelter SX 42U largh. 600 mm, grigio Anteriore sinistro
  • Elementi di rack che possono essere aggiunti a quelli già esistenti in caso di necessità di variazioni.

  • Include: Maniglia della porta, Kit di montaggio porte, Guida di installazione, Tasto/i

Visualizza la panoramica sul prodotto

AR7000AG Caratteristiche

Sportello curvo perforato per NetShelter SX 42U largh. 600 mm, grigio
Elementi di rack che possono essere aggiunti a quelli già esistenti in caso di necessità di variazioni.
Include: Maniglia della porta, Kit di montaggio porte, Guida di installazione, Tasto/i
  • La ventilazione delle porte supera gli 830 pollici quadrati (5355 cm2)
    Il funzionamento dei moderni server richiede un'adeguata ventilazione. Gli armadi NetShelter sono dotati di sportelli anteriori e posteriori totalmente forati, che garantiscono una notevole ventilazione dei server e delle apparecchiature di rete. Il tipo di perforazione fornisce anteriormente un'area aperta di oltre mezzo metro quadro, che soddisfa ampiamente i requisiti definiti dai principali produttori di server. Anche se questo tipo di ventilazione fornisce un raffreddamento adeguato per la maggior parte delle configurazioni, per il supporto di applicazioni a densità ancora più elevata Schneider Electric produce anche accessori per la movimentazione dell'aria: le unità di distribuzione ed estrazione dell'aria.
  • Porte munite di serratura
    Tutti gli armadi NetShelter WX sono dotati di porte anteriori munite di serratura per impedire l'accesso a estranei.
  • Favorisce una corrente d'aria adeguata
    Aiuta a mantenere regolari le temperature del rack all'interno del contenitore, favorendo il flusso d'aria dall'alto verso il basso.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Bielorussia, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Camerun, Serbia e Montenegro, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Algeria, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Francia, Gabon, Regno Unito, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Croazia, Ungheria, Irlanda, Israele, Iraq, Islanda, Italia, Giordania, Kenya, Kuwait, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Mozambico, Namibia, Nigeria, Paesi Bassi, Norvegia, Oman, Pakistan, Polonia, Portogallo, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Isole Turks e Caicos, Togo, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
1915mm, 191.5cm
Larghezza massima
600mm, 60.0cm
Profondità massima
35mm, 3.5cm
Peso senza imballaggio
10.0kg
Peso con imballaggio
15.57kg
Altezza imballaggio
121mm, 12.1cm
Larghezza imballaggio
680mm, 68.0cm
Profondità imballaggio
1994mm, 199.4cm
Colore
Grigio
Sportello anteriore
16.0calibro

Conformità

Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione

Opzioni

Servizi