Scheda di comunicazione 2 porte U-Talk/Basic MGE

Scheda di comunicazione 2 porte U-Talk/Basic MGE Anteriore sinistro
Scheda di comunicazione 2 porte U-Talk/Basic MGE Anteriore sinistro
Scheda di comunicazione 2 porte U-Talk/Basic MGE Anteriore sinistro
Scheda di comunicazione 2 porte U-Talk/Basic MGE Anteriore sinistro
Scheda di comunicazione 2 porte U-Talk/Basic MGE Anteriore sinistro
Scheda di comunicazione 2 porte U-Talk/Basic MGE Anteriore sinistro
  • Protezione dell'alimentazione trifase compatta 10-40kVA con un alto grado di efficienza e ingombro minimo, particolarmente adatta per ambienti industriali difficili ...

  • Include: Manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto

66060 Caratteristiche

Scheda di comunicazione 2 porte U-Talk/Basic MGE
Protezione dell'alimentazione trifase compatta 10-40kVA con un alto grado di efficienza e ingombro minimo, particolarmente adatta per ambienti industriali difficili.
Include: Manuale utente
  • Gestione degli UPS da remoto
    Per abilitare la gestione dell'UPS connettendolo direttamente alla rete

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasile, Bahamas, Botswana, Bielorussia, Belize, Canada, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Cina, Colombia, Costa Rica, Cipro, Gibuti, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Regno Unito, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Haiti, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Giappone, Kenya, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Libano, Sainte Lucia, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Stati Uniti, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Mayotta, Zambia, Zimbabwe

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
28mm, 2.8cm
Larghezza massima
99mm, 9.9cm
Profondità massima
145mm, 14.5cm
Peso senza imballaggio
0.3kg
Peso con imballaggio
0.5kg
Altezza imballaggio
65mm, 6.5cm
Larghezza imballaggio
235mm, 23.5cm
Profondità imballaggio
160mm, 16.0cm
Colore
Grigio

Condizioni ambientali

Operating Temperature
-10 - 60 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
-10 - 60 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri

Conformità

Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione

Opzioni

Servizi