I nostri marchi

NetShelter VL 42U largh. 600 mm, sportelli perforati, nero

NetShelter VL 42U largh. 600 mm, sportelli perforati, nero Anteriore sinistro
NetShelter VL 42U largh. 600 mm, sportelli perforati, nero Anteriore sinistro
NetShelter VL 42U largh. 600 mm, sportelli perforati, nero Anteriore sinistro
NetShelter VL 42U largh. 600 mm, sportelli perforati, nero Anteriore sinistro
Green Premium™
RoHS
  • Elementi di rack che possono essere aggiunti a quelli già esistenti in caso di necessità di variazioni.

Visualizza la panoramica sul prodotto

AR7102 Caratteristiche

NetShelter VL 42U largh. 600 mm, sportelli perforati, nero
Elementi di rack che possono essere aggiunti a quelli già esistenti in caso di necessità di variazioni.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Botswana, Bielorussia, Belize, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Cina, Colombia, Costa Rica, Cipro, Repubblica Ceca, Gibuti, Danimarca, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Georgia, Ghana, Gambia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Ungheria, Indonesia, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Kenya, Cambogia, Kuwait, Isole Cayman, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Norvegia, Oman, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Trinidad e Tobago, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
1911mm, 191.1cm
Larghezza massima
600mm, 60.0cm
Profondità massima
25mm, 2.5cm
Peso senza imballaggio
10.34kg
Peso con imballaggio
16.8kg
Altezza imballaggio
210mm, 21.0cm
Larghezza imballaggio
370mm, 37.0cm
Profondità imballaggio
2002mm, 200.2cm
Colore
Nero

Condizioni ambientali

Protection Class
IP20 conforme a IEC 60529

Conformità

Certificazioni
EIA-310D
Garanzia standard
5 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità
PEP
Disponibile nella scheda Documentazione
EOLI
Disponibile nella scheda Documentazione

Opzioni

Servizi