I nostri marchi

NetBotz Rack Access Pod 170 (solo pod)

NetBotz Rack Access Pod 170 (solo pod) Anteriore sinistro
NetBotz Rack Access Pod 170 (solo pod) Anteriore sinistro
NetBotz Rack Access Pod 170 (solo pod) Anteriore sinistro
NetBotz Rack Access Pod 170 (solo pod) Anteriore sinistro
RoHS
  • Il Rack Access Pod 170 (solo pod) è a uso di clienti che hanno installato nelle proprie sale informatiche maniglie rack PX-HID (AP9361 Rack Access). Il pod funziona ...

  • Include: Guida di installazione

Visualizza la panoramica sul prodotto

NBPD0170 Caratteristiche

Caratteristiche principali

Altezza rack
1U
NetBotz Rack Access Pod 170 (solo pod)
Il Rack Access Pod 170 (solo pod) è a uso di clienti che hanno installato nelle proprie sale informatiche maniglie rack PX-HID (AP9361 Rack Access). Il pod funziona unitamente a NetBotz 455/456 e 550 e consente il controllo degli accessi locali e remoti con una configurazione su larga scala facilmente scalabile in caso di grandi installazioni.
Include: Guida di installazione
  • Monitoraggio dell'accesso
    Rilevamento dell’accesso da parte di personale non autorizzato mediante interruttore.
  • Logging dati
    Per individuare situazioni potenzialmente pericolose prima che nascano problemi o per esportare il data log a fini di analisi.
  • Allarmi flessibili
    Identifica le tendenze problematiche prima di scalare o esportare i dati registrati per l’analisi.
  • Allarme intrusione
    Avvisa gli amministratori in caso di intrusione nel rack.
  • Registrazione dell'utente della scheda di prossimità
    Registrazione delle proximity card per singole persone.
  • Possibilità di montaggio in rack
    Possibilità di montaggio orizzontale, verticale e senza utensili.

NetBotz Rack Access Caratteristiche e vantaggi

Disponibilità

Controllo dell'accesso fisico
Dà accesso alle apparecchiature alle persone autorizzate grazie all’autenticazione tramite proximity card.
Porta di comunicazione A-Link
La flessibilità di installazione consente di collocare i pod sensori fino a 1000 metri di distanza da un'appliance NetBotz compatibile
Registrazione dell'utente della scheda di prossimità
Registrazione delle proximity card per singole persone.
Contatto porta
Consente a un'appliance NetBotz di rilevare l'apertura di una porta, facendo scattare la registrazione a fini di sorveglianza
Programmazione accesso utente
Dà accesso alle apparecchiature secondo tempi precisi per ogni proximity card configurata.

Facilità di gestione

Si integra con StruxureWare Data Center Expert
Sistema di monitoraggio scalabile "IT ready" che raccoglie, organizza e distribuisce allarmi critici, video di sorveglianza e informazioni fondamentali fornendo una vista unificata di infrastrutture fisiche complesse da qualsiasi punto della rete.
Annullamento del tasto principale (?) (Master key override)
Esclude l’accesso elettronico con una chiave in caso di calo di tensione e per lavori di manutenzione.

Protezione

Password Security
Protezione con password selezionabile dall'utente.
Accesso di sola lettura
Un'opzione di sola lettura consente di condividere l'accesso senza rischiare modifiche non autorizzate alla configurazione dei sistemi.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasile, Bahamas, Botswana, Bielorussia, Belize, Canada, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Cina, Colombia, Costa Rica, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Regno Unito, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Haiti, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Giappone, Kenya, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Libano, Sainte Lucia, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Turchia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Stati Uniti, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
44mm, 4.4cm
Larghezza massima
95mm, 9.5cm
Profondità massima
76mm, 7.6cm
Peso senza imballaggio
0.34kg
Peso con imballaggio
0.66kg
Altezza imballaggio
79mm, 7.9cm
Larghezza imballaggio
234mm, 23.4cm
Profondità imballaggio
144mm, 14.4cm
Colore
Nero
Unità per pallet
360.0

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 45 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
-15 - 65 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri

Conformità

Certificazioni
"CE", EN 55022 classe A, EN 55024, GOST, I"CE"S-003, IRAM, VCCI classe A
Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità

Opzioni

Servizi