I nostri marchi

Monitor rack NetBotz 750

Monitor rack NetBotz 750 Anteriore sinistro
Monitor rack NetBotz 750 Anteriore sinistro
Monitor rack NetBotz 750 Anteriore sinistro
Monitor rack NetBotz 750 Anteriore sinistro
Monitor rack NetBotz 750 Anteriore destro
Monitor rack NetBotz 750 Anteriore destro
Monitor rack NetBotz 750 Anteriore frontale
Monitor rack NetBotz 750 Anteriore frontale
Monitor rack NetBotz 750 Back
Monitor rack NetBotz 750 Back
Monitor rack NetBotz 750 Anteriore sinistro
Monitor rack NetBotz 750 Anteriore sinistro
Monitor rack NetBotz 750 Anteriore destro
Monitor rack NetBotz 750 Anteriore destro
Monitor rack NetBotz 750 Anteriore frontale
Monitor rack NetBotz 750 Anteriore frontale
Monitor rack NetBotz 750 Back
Monitor rack NetBotz 750 Back
  • The NetBotz Rack Monitor 750 provides integrated surveillance,sensing, access control, and advanced alerting for IT environmentsof all sizes, from single-rack edge ...

  • Include: Guide di montaggio a rack, Sensore per temperatura/umidità, Cavo USB

Visualizza la panoramica sul prodotto

NBRK0750 Caratteristiche

Caratteristiche principali

Altezza rack
1U
Monitor rack NetBotz 750
The NetBotz Rack Monitor 750 provides integrated surveillance,sensing, access control, and advanced alerting for IT environmentsof all sizes, from single-rack edge networks to large data centers.
Include: Guide di montaggio a rack, Sensore per temperatura/umidità, Cavo USB
  • Switch POE 4 porte
    Switch di rete privata integrato da usare con il modulo telecamera NetBotz 165 (NBPD0165)
  • Porte per il controllo degli accessi integrate
    Il dispositivo include il controllo degli accessi integrato e porte per i sensori di contatto per l'utilizzo con il kit maniglia stand-alone 125 kHz (NBHN125) e il kit contatto (NBES0303)
  • Ingressi perdite Dual Rope
    Le porte dei sensori delle perdite Dual Rope consentono una rilevazione aggiuntiva di perdite in due diverse direzioni
  • Sicurezza e monitoraggio espansivi
    Supporta fino a 78 sensori cablati, 47 sensori wireless, controllo accessi per 26 porte del rack, e 4 flussi di camere a valle di un singolo indirizzo IP
  • Supporto telecamera HD
    Supporta il nuovo modulo telecamera 165 (NBPD0165) HD, Low Light
  • Supporto modulo accesso rack
    Supporta fino a 12 moduli accesso rack 170's (NBPD0171) collegati in daisy-chain
  • Supporto pod sensore
    Supporta fino a 12 moduli sensore 150's (NBPD0150) collegati in daisy-chain

NetBotz 750 Caratteristiche e vantaggi

Caratteristiche

Controllo dell'accesso fisico
Dà accesso alle apparecchiature alle persone autorizzate grazie all’autenticazione tramite proximity card.
Sorveglianza
Rilevamento e registrazione di movimenti con possibilità di abbinare un record visivo ad un allarme ambientale o di accesso per rendere più rapida l'analisi del guasto
Apparecchiature già pronte per la conformità
I kit di maniglie per l'accesso ai rack consentono di tracciare gli accessi agli armadi in modo che l'organizzazione possa garantire facilmente la conformità alle norme sulla sicurezza dei dati.
Supporto nativo per sensori wireless
Gestione fino a 47 sensori di temperatura e temperatura/umidità wireless NetBotz da una singola unità NetBotz

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasile, Bahamas, Botswana, Bielorussia, Belize, Canada, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Cina, Colombia, Costa Rica, Serbia e Montenegro, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Regno Unito, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Haiti, Ungheria, Indonesia, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Giappone, Kenya, Cambogia, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Libano, Sainte Lucia, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Stati Uniti, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
43mm, 4.3cm
Larghezza massima
432mm, 43.2cm
Profondità massima
178mm, 17.8cm
Peso senza imballaggio
2.45kg
Peso con imballaggio
4.17kg
Altezza imballaggio
121mm, 12.1cm
Larghezza imballaggio
533mm, 53.3cm
Profondità imballaggio
318mm, 31.8cm
Colore
Nero

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
-15 - 65 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri

Conformità

Certificazioni
2014/30/UE, AS/NZS 3548 (C-Tick) classe A, "CE", CSA C22.2 N. 60950-1-03, EMC direttiva 2004/108/EC, FCC Parte 15 classe A, I"CE"S-003, UL 60950-1, VCCI classe A

Generale

Velocità di framerate della Telecamera
Fino a 30 fps
Tipi di Camera Pod supportati
Pod sensore 150 installabile a rack,Pod sensore 155 a livello di sala
Risoluzione della videocamera
Fino a 1280x1024
Tipi di sensori esterni supportati
0-5 V, Contatto porta, Contatti aperti, Perdita locale di liquido, Umidità, Fumo, Temperatura, Vibrazione
Numero di porte sensori universali
6
Numero di pod sensori supportati
12
Numero di sensori universali supportati
78
Numero di telecamere supportate
4

Opzioni

Servizi