I nostri marchi

Modulo server PS/2 KVM APC

Modulo server PS/2 KVM APC Anteriore sinistro
Modulo server PS/2 KVM APC Anteriore sinistro
Modulo server PS/2 KVM APC Anteriore sinistro
Modulo server PS/2 KVM APC Anteriore sinistro
Modulo server PS/2 KVM APC Anteriore sinistro
Modulo server PS/2 KVM APC Anteriore sinistro
Modulo server PS/2 KVM APC Anteriore sinistro
Modulo server PS/2 KVM APC Anteriore sinistro
  • Modulo server per video VGA, tastiera PS/2 e mouse.

Visualizza la panoramica sul prodotto

AP5630 Caratteristiche

Modulo server PS/2 KVM APC
Modulo server per video VGA, tastiera PS/2 e mouse.
  • Firmware ad aggiornamento rapido
    Installare le release di aggiornamento del firmware da remoto con l'uso di FTP
  • Configurazione di massa
    Fornisce una funzionalità completa di configurazione su larga scala consentendo agli utenti di creare, salvare e "spingere" configurazioni o parametri specifici a livello di dispositivo verso dispositivi APC simili tramite una scheda di gestione via rete.

Switch KVM NetShelter Caratteristiche e vantaggi

Costo totale di gestione

Occupa 1U di spazio rack
Risparmio di spazio utile in rack nella sala CED.

Flessibilità

Supporto multipiattaforma
Compatibilità con Windows, Sun, Unix e Linux.
Architettura scalabile
Collegamento in cascata di più interruttori KVM per una soluzione modulare che supporta più piattaforme, migliorando la flessibilità e semplificando l’espansione futura.

Caratteristiche marketing

Collegabile a caldo
Per aggiungere o rimuovere server senza dover disattivare lo switch.

Disponibilità

Out-of-Band Management
Risoluzione dei guasti dei server e diagnosi dei problemi al posto di un sistema operativo funzionante con l’accesso POST e BIOS ai server.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasile, Botswana, Bielorussia, Belize, Canada, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Cina, Colombia, Costa Rica, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Georgia, Ghana, Gambia, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Kenya, Cambogia, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Stati Uniti, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Uscita

Numero di porte
1

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
19mm, 1.9cm
Larghezza massima
95mm, 9.5cm
Profondità massima
235mm, 23.5cm
Peso senza imballaggio
0.11kg
Peso con imballaggio
0.12kg
Altezza imballaggio
19mm, 1.9cm
Larghezza imballaggio
96mm, 9.6cm
Profondità imballaggio
235mm, 23.5cm
Connettore A
Mini DIN 6 x 2 (Estensione tastiera )
Connettore B
SUB-D 15HD (VGA monitor )

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 50 °C
Umidità relativa di funzionamento
20 - 80 %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
-20 - 50 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
5 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 9144metri

Conformità

Certificazioni
C-Tick, "CE", CSA C22.2 N. 60950-1-03, cUL listed / CSA, EN 55022 classe A, EN 55024, EN 60950, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Parte 15 classe A, GOST, I"CE"S-003, IEC 60950, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, Industria Canada, IRAM, UL 60950-1, UL listed / CSA, VCCI classe A
Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione

Opzioni

Servizi