I nostri marchi

Maintenance Bypass Panel for Easy UPS 3M 60-200kVA/Easy UPS 3L 250-400kVA, 400V

Maintenance Bypass Panel for Easy UPS 3M 60-200kVA/Easy UPS 3L 250-400kVA, 400V Anteriore destro
Maintenance Bypass Panel for Easy UPS 3M 60-200kVA/Easy UPS 3L 250-400kVA, 400V Anteriore destro
Maintenance Bypass Panel for Easy UPS 3M 60-200kVA/Easy UPS 3L 250-400kVA, 400V Anteriore destro
Maintenance Bypass Panel for Easy UPS 3M 60-200kVA/Easy UPS 3L 250-400kVA, 400V Anteriore destro
RoHS
  • Maintenance bypass panel for complete isolation of the UPS during service operations.

  • Include: Installation manual

Visualizza la panoramica sul prodotto

E3MBP60K400H Caratteristiche

Maintenance Bypass Panel for Easy UPS 3M 60-200kVA/Easy UPS 3L 250-400kVA, 400V
Maintenance bypass panel for complete isolation of the UPS during service operations.
Include: Installation manual

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Bangladesh, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivia, Brasile, Botswana, Bielorussia, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Cina, Serbia e Montenegro, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Dominica, Algeria, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Guyana, Hong Kong, Croazia, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Kenya, Cambogia, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Libano, Sainte Lucia, Sri Lanka, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Libia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Portogallo, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Siria, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
1050mm, 105.0cm
Larghezza massima
750mm, 75.0cm
Profondità massima
350mm, 35.0cm
Peso senza imballaggio
75.0kg
Colore
Bianco

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 (Non-condensing) %
Temperatura di immagazzinamento
-25 - 55 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 (Non-condensing) %

Conformità

Certificazioni
IEC 62040-1-1

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità
Altri requisiti di conformità ambientale
RoHS Cina

Opzioni

Servizi