MGE MultiSlot IEC - Modulo di estensione per scheda di comunicazione

MGE MultiSlot IEC - Modulo di estensione per scheda di comunicazione Anteriore sinistro
MGE MultiSlot IEC - Modulo di estensione per scheda di comunicazione Anteriore sinistro
MGE MultiSlot IEC - Modulo di estensione per scheda di comunicazione Anteriore sinistro
MGE MultiSlot IEC - Modulo di estensione per scheda di comunicazione Anteriore sinistro
MGE MultiSlot IEC - Modulo di estensione per scheda di comunicazione Anteriore sinistro
MGE MultiSlot IEC - Modulo di estensione per scheda di comunicazione Anteriore sinistro
  • Protezione dell'alimentazione trifase compatta 10-40kVA con un alto grado di efficienza e ingombro minimo, particolarmente adatta per ambienti industriali difficili ...

Visualizza la panoramica sul prodotto

66057 Caratteristiche

MGE MultiSlot IEC - Modulo di estensione per scheda di comunicazione
Protezione dell'alimentazione trifase compatta 10-40kVA con un alto grado di efficienza e ingombro minimo, particolarmente adatta per ambienti industriali difficili.
  • Gestione degli UPS da remoto
    Per abilitare la gestione dell'UPS connettendolo direttamente alla rete

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Bielorussia, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Camerun, Cipro, Gibuti, Danimarca, Algeria, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Francia, Gabon, Regno Unito, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Croazia, Ungheria, Irlanda, Israele, Iraq, Islanda, Italia, Giordania, Kenya, Kuwait, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Mozambico, Namibia, Nigeria, Oman, Pakistan, Polonia, Portogallo, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Slovenia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
45mm, 4.5cm
Larghezza massima
480mm, 48.0cm
Profondità massima
370mm, 37.0cm
Peso senza imballaggio
3.0kg
Peso con imballaggio
4.0kg
Altezza imballaggio
125mm, 12.5cm
Larghezza imballaggio
600mm, 60.0cm
Profondità imballaggio
370mm, 37.0cm
Colore
Grigio

Condizioni ambientali

Operating Temperature
-10 - 60 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
-10 - 60 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri

Conformità

Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione

Opzioni

Servizi