I nostri marchi

Kit di configurazione in parallelo MGE Galaxy 300 per 2 gruppi di continuità (UPS) (ridondanza 1+1), avvio 5x8

Kit di configurazione in parallelo MGE Galaxy 300 per 2 gruppi di continuità (UPS) (ridondanza 1+1), avvio 5x8 Anteriore sinistro
Kit di configurazione in parallelo MGE Galaxy 300 per 2 gruppi di continuità (UPS) (ridondanza 1+1), avvio 5x8 Anteriore sinistro
Kit di configurazione in parallelo MGE Galaxy 300 per 2 gruppi di continuità (UPS) (ridondanza 1+1), avvio 5x8 Anteriore sinistro
Kit di configurazione in parallelo MGE Galaxy 300 per 2 gruppi di continuità (UPS) (ridondanza 1+1), avvio 5x8 Anteriore destro
Kit di configurazione in parallelo MGE Galaxy 300 per 2 gruppi di continuità (UPS) (ridondanza 1+1), avvio 5x8 Anteriore frontale
Kit di configurazione in parallelo MGE Galaxy 300 per 2 gruppi di continuità (UPS) (ridondanza 1+1), avvio 5x8 Back
Kit di configurazione in parallelo MGE Galaxy 300 per 2 gruppi di continuità (UPS) (ridondanza 1+1), avvio 5x8 Anteriore sinistro
Kit di configurazione in parallelo MGE Galaxy 300 per 2 gruppi di continuità (UPS) (ridondanza 1+1), avvio 5x8 Anteriore destro
Kit di configurazione in parallelo MGE Galaxy 300 per 2 gruppi di continuità (UPS) (ridondanza 1+1), avvio 5x8 Anteriore frontale
Kit di configurazione in parallelo MGE Galaxy 300 per 2 gruppi di continuità (UPS) (ridondanza 1+1), avvio 5x8 Back
  • Kit di configurazione in parallelo per l'aggiunta di ridondanza con 2 Galaxy 300

  • Include: Guida di installazione

Visualizza la panoramica sul prodotto

G3HTPARKITS Caratteristiche

Kit di configurazione in parallelo MGE Galaxy 300 per 2 gruppi di continuità (UPS) (ridondanza 1+1), avvio 5x8
Kit di configurazione in parallelo per l'aggiunta di ridondanza con 2 Galaxy 300
Include: Guida di installazione

Galaxy 300 Caratteristiche e vantaggi

Disponibilità

Possibilità di ridondanza in parallelo
È possibile alimentare le apparecchiature collegate con più gruppi di continuità per incrementare la ridondanza del sistema
Doppia alimentazione
Possibilità di installare due alimentazioni indipendenti con l'opzione di una configurazione di riserva utilizzabile a caldo per garantire la ridondanza di applicazioni mission critical
Topologia double conversion on line
Garantisce con continuità un alto livello qualitativo dell'alimentazione. Qualsiasi mutamento della forma d'onda di distribuzione viene risolto tramite il processo di conversione instantanea ca-cc e successivamente cc-ca. La batteria viene utilizzata esclusivamente come alimentazione di emergenza.
Ampio range di tensioni di ingresso
Progettato per ambienti elettrici gravosi per allungare la durata della batteria.

Facilità di gestione

Gestione via rete integrata
Effettua un controllo e monitoraggio remoto completi dell'UPS. Consente di monitorare a distanza gli UPS tramite un browser o il sistema di gestione via rete

Facilità di manutenzione

Assistenza con accesso anteriore
Semplifica l'installazione e la manutenzione del gruppo di continuità, riducendo al minimo i requisiti di spazio.
Servizio di avvio 5X8 compreso
Necessario per la copertura completa della garanzia standard

Convenienza

Facile da installare
Il design innovativo consente un’installazione rapida e semplice per tutti.

Sostenibilità

Codice di condotta UE per UPS
Garantisce la massima efficienza degli UPS venduti nell'UE
RoHS
Certifica che i dispositivi elettronici non contengono metalli pericolosi e ritardano la fiamma.

Economia

Costo di acquisto
Studiato per garantire un rapporto prezzo/prestazioni ottimale. Sono state selezionate numerose funzionalità estremamente avanzate per ottimizzare le prestazioni e il rapporto costi/benefici

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Albania, Armenia, Angola, Austria, Australia, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivia, Botswana, Bielorussia, Repubblica democratica del Congo, Costa d'Avorio, Camerun, Cina, Cipro, Gibuti, Danimarca, Algeria, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Gabon, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Hong Kong, Croazia, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, Iraq, Islanda, Italia, Giordania, Kenya, Cambogia, Corea del Sud, Kuwait, Kazakhstan, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Portogallo, Paraguay, Reunion, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Isole Turks e Caicos, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
190mm, 19.0cm
Larghezza massima
260mm, 26.0cm
Profondità massima
440mm, 44.0cm
Peso senza imballaggio
2.5kg
Peso con imballaggio
2.5kg
Altezza imballaggio
190mm, 19.0cm
Larghezza imballaggio
260mm, 26.0cm
Profondità imballaggio
440mm, 44.0cm

Opzioni

Servizi