InRow RP, 300 mm, raffreddato ad aria, autonomo, 200-240 V, 50 Hz

InRow RP, 300 mm, raffreddato ad aria, autonomo, 200-240 V, 50 Hz Anteriore sinistro
InRow RP, 300 mm, raffreddato ad aria, autonomo, 200-240 V, 50 Hz Anteriore sinistro
InRow RP, 300 mm, raffreddato ad aria, autonomo, 200-240 V, 50 Hz Anteriore sinistro
InRow RP, 300 mm, raffreddato ad aria, autonomo, 200-240 V, 50 Hz Anteriore destro
InRow RP, 300 mm, raffreddato ad aria, autonomo, 200-240 V, 50 Hz Anteriore frontale
InRow RP, 300 mm, raffreddato ad aria, autonomo, 200-240 V, 50 Hz Back
InRow RP, 300 mm, raffreddato ad aria, autonomo, 200-240 V, 50 Hz Applicazione
InRow RP, 300 mm, raffreddato ad aria, autonomo, 200-240 V, 50 Hz Applicazione
InRow RP, 300 mm, raffreddato ad aria, autonomo, 200-240 V, 50 Hz Miscellaneous
InRow RP, 300 mm, raffreddato ad aria, autonomo, 200-240 V, 50 Hz Miscellaneous
InRow RP, 300 mm, raffreddato ad aria, autonomo, 200-240 V, 50 Hz Miscellaneous
InRow RP, 300 mm, raffreddato ad aria, autonomo, 200-240 V, 50 Hz Miscellaneous
InRow RP, 300 mm, raffreddato ad aria, autonomo, 200-240 V, 50 Hz Miscellaneous
InRow RP, 300 mm, raffreddato ad aria, autonomo, 200-240 V, 50 Hz Miscellaneous
  • Raffreddamento ad aria, acqua e glicole a stretto contatto con il calore generato per armadi, sale server e Datacenter

  • Include: Exhaust Duct Kit, Installation Guide, Operations and Maintenance Manual

Visualizza la panoramica sul prodotto

ACSC101 Caratteristiche

InRow RP, 300 mm, raffreddato ad aria, autonomo, 200-240 V, 50 Hz
Raffreddamento ad aria, acqua e glicole a stretto contatto con il calore generato per armadi, sale server e Datacenter
Include: Exhaust Duct Kit, Installation Guide, Operations and Maintenance Manual
  • Controlli risposta attiva
    Controlla e regola i gradi di raffreddamento per garantire un corretto ingresso delle temperature. Mediante il microprocessore di controllo, si assicurano visibilità operativa e condizioni ottimali di funzionamento dell'unità.
  • Riavvio automatico
    Riporta l’unità all’ultimo stato operativo nel caso di un’interruzione dell’alimentazione, al fine di proteggere il compressore e l’ambiente (non disponibile per l’unità da 1,6 kW).
  • Uscita con contatto a secco
    Fornisce la notifica remota dei guasti quando utilizzato con un’unità o un sistema di monitoraggio ambientale APC.
  • Facile da installare
    Il design innovativo consente un’installazione rapida e semplice per tutti.
  • Sistema di ventole fault tolerant
    In caso di guasto alla ventola, la/le ventola/e rimanente/i continuerà/anno ad operare.
  • Componenti sostituibili sul posto
    Le ventole e il modulo elettronico possono essere sostituiti rapidamente senza disinstallare l’unità.
  • Modello a flusso d'aria orizzontale
    Elimina il calore vicino alla fonte di generazione nel corridoio caldo e distribuisce l’aria fredda alla parte anteriore dei rack nel corridoio freddo.
  • Interfaccia di rete
    Consente la gestione mediante connessione del dispositivo direttamente alla rete con un indirizzo IP dedicato, evitando la necessità di utilizzare un proxy server. La gestione è disponibile attraverso browser Web, Telnet o SSH. Le funzioni di notifica segnalano eventuali problemi in tempo reale.
  • Raffreddamento prevedibile
    Il posizionamento dell’unità nella fila di rack avvicina la sorgente del raffreddamento al carico termico. Questo elimina la miscelazione dell’aria e fornisce un’architettura di raffreddamento prevedibile.
  • Gestione remota
    Il monitoraggio remoto delle principali condizioni di allarme, ad esempio il rilevamento dei guasti delle ventole e delle perdite mediante SNMP, Telnet e browser Web, è possibile grazie all’unità di monitoraggio remoto opzionale, appositamente concepita per gli armadi di raffreddamento ad alta densità.

Espansione diretta InRow Caratteristiche e vantaggi

Facilità di manutenzione

Facilità di accesso a fini di manutenzione
L'impianto In-row consente la sostituzione/manutenzione delle componenti nei sistemi hot aisle-cold aisle.

Facilità di gestione

Real-Time capacity monitoring
Visualizzazione in tempo reale del raffreddamento attuale e disponibile.
Integrazione dei sistemi di gestione di edifici
Invio di allarmi e punti dati che consente di gestire dell’infrastruttura dell’edificio critica da un solo sistema.
Controller microprocessore
Il sistema (fino a un massimo di tre moduli) è controllato da un microprocessore principale che fornisce una funzionalità di controllo di alto livello e un'interfaccia naturale tramite un display alfanumerico a 80 caratteri e quattro righe. Ciascun modulo è dotato di un controller basato su microprocessore che è coordinato con gli altri moduli presenti nel sistema dal controller principale.

Disponibilità

Raffreddamento prevedibile
Il posizionamento dell’unità nella fila di rack avvicina la sorgente del raffreddamento al carico termico. Questo elimina la miscelazione dell’aria e fornisce un’architettura di raffreddamento prevedibile.
Rack inlet temperature control
Riduce il rischio di punti caldi nel rack
Controlli risposta attiva
Controlla e regola i gradi di raffreddamento per garantire un corretto ingresso delle temperature. Mediante il microprocessore di controllo, si assicurano visibilità operativa e condizioni ottimali di funzionamento dell'unità.

Costo totale di gestione

Ventole a velocità variabile
Le ventole a velocità variabile riducono il consumo di energia durante i periodi di raffreddamento normale.
Architettura modulare
Cattura l’aria calda esausta direttamente dalle apparecchiature IT, aumentando così la capacità di raffreddamento dell’unità rispetto alle architetture tradizionali.

Flessibilità

Design modulare
Il design modulare offre soluzioni scalabili per aumentare il raffreddamento di pari passo con la domanda.
Densità scalabili
Le densità scalabili consentono un raffreddamento a densità superiore grazie all’integrazione nell’architettura modulare del sistema di contenimento a corridoio caldo.

Distribuzione prodotti

Andorra, Emirati Arabi Uniti, Albania, Armenia, Angola, Argentina, Austria, Australia, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivia, Botswana, Bielorussia, Repubblica democratica del Congo, Repubblica Centrafricana, Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Cina, Serbia e Montenegro, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Algeria, Estonia, Egitto, Sahara Occidentale, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Francia, Gabon, Regno Unito, Georgia, Ghana, Gibilterra, Gambia, Guinea, Guinea Equatoriale, Grecia, Hong Kong, Croazia, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Iran, Islanda, Italia, Giordania, Giappone, Kenya, Cambogia, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Kazakhstan, Libano, Liechtenstein, Liberia, Lesotho, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Moldavia, Macedonia, Mali, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Malaysia, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Pakistan, Polonia, Portogallo, Paraguay, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Sudan, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Ciad, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, XF, Yemen, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Ingresso

Frequenza ingresso
50 Hz ±3Hz
Tipo di spina
IEC 309 16A 2P+E
Numero di cavi di alimentazione
1
Alimentazione in ingresso
2390.0Watt

Comunicazioni & Gestione

Quadro di comando
Console di controllo e stato LCD multifunzione

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
1991mm, 199.1cm
Larghezza massima
300mm, 30.0cm
Profondità massima
1069mm, 106.9cm
Altezza rack
42U
Peso senza imballaggio
165.92kg
Peso con imballaggio
273.18kg
Altezza imballaggio
2156mm, 215.6cm
Larghezza imballaggio
762mm, 76.2cm
Profondità imballaggio
1138mm, 113.8cm
Colore
Black

Condizioni ambientali

Temperatura di immagazzinamento
0 - 40 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0-4500metri
Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
80.0dBA

Conformità

Certificazioni
BSMI, C-tick, CE, EN 55022 Classe A, FCC Parte 15 Classe A, GOST, ICES-003, Omologazione UL, VDE, VCCI
Garanzia standard
1 anno (soltanto parti), Riparazione onsite o sostituzione con avvio autorizzato in fabbrica della durata di 1 anno

Offerta sostenibile Stato

Altri requisiti di conformità ambientale
RoHS Cina
Proposition 65 Warning
Disponibile nella scheda Documentazione

Generale

Percorsi di scarico aria
Orizzontale
Corrente d''aria
566.34Ips
Punte di corrente assorbite in ampere
65.0A
Tipo di compressore
Rotante
Potenza della pompa di rimozione della condensa
0.002Ips
Aria in entrata
Ritorno posteriore
Carica refrigerante
1.36libbre

Opzioni

Servizi