I nostri marchi

InRow RD, 600 mm, raffreddamento ad aria, 460-480 V, 60 Hz

InRow RD, 600 mm, raffreddamento ad aria, 460-480 V, 60 Hz Anteriore sinistro
InRow RD, 600 mm, raffreddamento ad aria, 460-480 V, 60 Hz Anteriore sinistro
InRow RD, 600 mm, raffreddamento ad aria, 460-480 V, 60 Hz Anteriore sinistro
InRow RD, 600 mm, raffreddamento ad aria, 460-480 V, 60 Hz Anteriore destro
InRow RD, 600 mm, raffreddamento ad aria, 460-480 V, 60 Hz Anteriore frontale
InRow RD, 600 mm, raffreddamento ad aria, 460-480 V, 60 Hz Back
InRow RD, 600 mm, raffreddamento ad aria, 460-480 V, 60 Hz Anteriore sinistro
InRow RD, 600 mm, raffreddamento ad aria, 460-480 V, 60 Hz Anteriore destro
InRow RD, 600 mm, raffreddamento ad aria, 460-480 V, 60 Hz Anteriore frontale
InRow RD, 600 mm, raffreddamento ad aria, 460-480 V, 60 Hz Back
  • Raffreddamento ad aria, acqua e glicole a stretto contatto con il calore generato per armadi, sale server e Datacenter

  • Include: Chiave porta, Guida di installazione, Gestione via rete integrata, Scheda di gestione in rete, Manuale d'uso e manutenzione, Manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto

ACRD601 Caratteristiche

Caratteristiche principali

Altezza rack
42U
Tipo di spina
Hard wire 4-wire (3P + E)
InRow RD, 600 mm, raffreddamento ad aria, 460-480 V, 60 Hz
Raffreddamento ad aria, acqua e glicole a stretto contatto con il calore generato per armadi, sale server e Datacenter
Include: Chiave porta, Guida di installazione, Gestione via rete integrata, Scheda di gestione in rete, Manuale d'uso e manutenzione, Manuale utente
  • Controllo attivo del flusso d'aria
    Controlla e regola attivamente il flusso dell'aria delle unità di raffreddamento nei sistemi di contenimento con la massima visibilità, per un raffreddamento efficace delle apparecchiature informatiche critiche.
  • Controllo attivo della risposta
    Esegue il monitoraggio e regola in modo attivo la capacità di raffreddamento per garantire temperature in ingresso del server adeguate. Tramite il controller del microprocessore viene fornita visibilità su funzionamento e stato dell'unità.
  • Filtraggio dell'aria
    Elimina sporco, polvere e altro particolato dall’aria di aspirazione per una distribuzione di aria più pulita.
  • Architettura neutra
    Design discreto e colori adattabili all’ambiente.
  • Controllo della potenza
    Il sistema di raffreddamento funziona da 0 al 100% della potenza nominale per mantenere le temperature di ingresso nei rack ed abbattere i costi di gestione al variare dei carichi termici.
  • Rotelle
    Fornisce la flessibilità richiesta per spostare l’unità ovunque sia necessario il raffreddamento.
  • Compatibile con il sistema di contenimento
    L'unità può essere combinata con un sistema di contenimento rack- or row-level per eliminare il mescolamento di aria calda e massimizzare l'efficienza di raffreddamento.
  • Monitoraggio costante della corrente
    Consente un monitoraggio costante della corrente assorbita dai compressori per segnalare possibili discrepanze con i valori predefiniti (disponibile solo su raffreddatori di grandi dimensioni)
  • Motore a comando diretto
    La sollecitazione sui cuscinetti viene praticamente eliminata, aumentandone la durata utile. Consente il bilanciamento in fabbrica del gruppo integrato ventola/motore, in modo da ridurre la vibrazione e accelerare l’avvio.
  • Facilità d'uso
    Semplifica la pianificazione futura permettendo di collocare apparati raffreddati da un lato all'altro in qualsiasi punto del data center.
  • Efficienza
    Aumenta la potenza del condizionatore d'aria convogliando aria di ritorno dalla temperatura più elevata.
  • Valvola ad espansione elettronica
    Ottimizzazione del flusso di refrigerante in tutte le condizioni di carico e temperatura. Monitoraggio indiretto costante della carica di refrigerante.
  • Ventole a commutazione elettronica
    Garanzia di massima efficienza e riduzione dei consumi energetici totali con adattamento dei requisiti del flusso d'aria al carico termico del Data Center.
  • Compatibile con gli armadi
    Progettato specificamente per funzionare con gli armadi NetShelter.
  • Ventole
    Misura di sicurezza che offre la protezione dall’apertura delle ventole grazie alla copertura dell’ingresso.
  • Sistema di ventole fault tolerant
    In caso di guasto alla ventola, la/le ventola/e rimanente/i continuerà/anno ad operare.
  • Componenti sostituibili sul posto
    Le ventole e il modulo elettronico possono essere sostituiti rapidamente senza disinstallare l’unità.
  • Flessibilità
    Supporto per corridoi di varie larghezze, rack di varie altezze e profondità e singole file. Supporta il contenimento con corridoio caldo e freddo
  • Accesso di manutenzione anteriore
    Il sistema dispone di un accesso anteriore di servizio completo per la manutenzione ordinaria dei componenti. L’accesso anteriore riduce inoltre l’ingombro del sistema, consentendo l’installazione delle unità una accanto all’altra.
  • Refrigerante verde
    Refrigerante ecologico accreditabile LEED.
  • Con collegamento integrato
    Per le installazioni in cui è richiesto o preferito il cablaggio con fili.
  • Controllo della pressione
    Modula la pressione della testa refrigerante per evitare il congelamento della serpentina.
  • Elevato rapporto di raffreddamento sensibile totale
    Si ottiene con un attento dimensionamento delle serpentine dello scambiatore di calore.
  • Modello a flusso d'aria orizzontale
    Elimina il calore vicino alla fonte di generazione nel corridoio caldo e distribuisce l’aria fredda alla parte anteriore dei rack nel corridoio freddo.
  • Aumento della capacità
    Un maggior livello di rimozione del calore consente di installare più apparecchiature in ogni rack.
  • LAN (Local Area Network)
    Crea un controllo condiviso tra tutte le risorse disponibili per la massima efficienza energetica e una gestione controllata del gruppo durante situazioni di emergenza
  • Riduce al minimo il mescolamento dell'aria
    Convoglia aria condizionata fredda direttamente all'ingresso degli apparati informatici.
  • Strategia modulare
    Il design modulare dei sistemi meccanico e di controllo consente l'integrazione graduale dell'infrastruttura di raffreddamento per rispondere alla richiesta di raffreddamento dell'impianto. Ciò riduce enormemente le spese CAPEX e garantisce un investimento differito per tutta la durata dell'impianto.
  • Interfaccia di rete
    Consente la gestione mediante connessione del dispositivo direttamente alla rete con un indirizzo IP dedicato, evitando la necessità di utilizzare un proxy server. La gestione è disponibile attraverso browser Web, Telnet o SSH. Le funzioni di notifica segnalano eventuali problemi in tempo reale.
  • Efficienza operativa
    Temperature più alte dell’aria in ingresso riducono sia la quantità richiesta di umidificazione che la domanda di riscaldamento costoso.
  • Raffreddamento prevedibile
    Il posizionamento dell’unità nella fila di rack avvicina la sorgente del raffreddamento al carico termico. Questo elimina la miscelazione dell’aria e fornisce un’architettura di raffreddamento prevedibile.
  • Allarmi dei guasti prevedibili
    Fornitura di informazioni in merito ai possibili guasti prima che si verifichino.
  • Contatti di ingresso/uscita programmabili
    Consente il collegamento dei contatti del dispositivo al condizionatore d’aria e la relativa mappatura sulle uscite o sugli allarmi di sistema del cliente.
  • Contenimento posteriore
    Assicura che l’aria di scarico del server venga aspirata dalle unità di raffreddamento InRow per ottenere la massima prevedibilità del raffreddamento.
  • Architettura basata su file
    Cattura l’aria calda esausta direttamente dalle apparecchiature IT, aumentando così la capacità di raffreddamento dell’unità rispetto alle architetture tradizionali.
  • Design scalabile
    Il design modulare rende le soluzioni scalabili per incrementare il raffreddamento in risposta a un aumento della domanda
  • Ingombro limitato
    L'uso efficiente dello spazio con ingombro limitato consente di collocare l'unità in un angolo o anche in uno spazio separato.
  • Display della temperatura
    Effettua il monitoraggio della temperatura e ne indica il valore per evitare surriscaldamenti
  • Interfaccia utente touch screen
    Facilità di configurazione, monitoraggio completo e logging degli eventi

Raffreddamento Uniflair InRow ad espansione diretta Caratteristiche e vantaggi

Costo totale di gestione

Ventole a velocità variabile
Le ventole a velocità variabile riducono il consumo di energia durante i periodi di raffreddamento normale.
Architettura basata su file
Cattura l’aria calda esausta direttamente dalle apparecchiature IT, aumentando così la capacità di raffreddamento dell’unità rispetto alle architetture tradizionali.

Facilità di gestione

Controller microprocessore
Il sistema (fino a un massimo di tre moduli) è controllato da un microprocessore principale che fornisce una funzionalità di controllo di alto livello e un'interfaccia naturale tramite un display alfanumerico a 80 caratteri e quattro righe. Ciascun modulo è dotato di un controller basato su microprocessore che è coordinato con gli altri moduli presenti nel sistema dal controller principale.
Monitoraggio della capacità in tempo reale
Visualizzazione in tempo reale del raffreddamento attuale e disponibile.
Integrazione dei sistemi di gestione di edifici
Invio di allarmi e punti dati che consente di gestire dell’infrastruttura dell’edificio critica da un solo sistema.

Facilità di manutenzione

Facilità di accesso a fini di manutenzione
L'impianto In-row consente la sostituzione/manutenzione delle componenti nei sistemi hot aisle-cold aisle.

Flessibilità

Design modulare
Il design modulare offre soluzioni scalabili per aumentare il raffreddamento di pari passo con la domanda.
Densità scalabili
Le densità scalabili consentono un raffreddamento a densità superiore grazie all’integrazione nell’architettura modulare del sistema di contenimento a corridoio caldo.

Disponibilità

Controlli risposta attiva
Controlla e regola i gradi di raffreddamento per garantire un corretto ingresso delle temperature. Mediante il microprocessore di controllo, si assicurano visibilità operativa e condizioni ottimali di funzionamento dell'unità.
Raffreddamento prevedibile
Il posizionamento dell’unità nella fila di rack avvicina la sorgente del raffreddamento al carico termico. Questo elimina la miscelazione dell’aria e fornisce un’architettura di raffreddamento prevedibile.
Controllo della temperatura di ingresso nei rack
Riduce il rischio di punti caldi nel rack

Distribuzione prodotti

Antigua e Barbuda, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Barbados, Bermuda, Brasile, Belize, Canada, Colombia, Costa Rica, Serbia e Montenegro, Repubblica Ceca, Germania, Repubblica Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Italia, Giamaica, Isole Cayman, Nicaragua, Paesi Bassi, Panama, Perù, Puerto Rico, Slovacchia, El Salvador, Trinidad e Tobago, Stati Uniti, Venezuela, Isole Vergini (USA)

Ingresso

Frequenza ingresso
60 Hz
Numero di metri
1.0
Alimentazione in ingresso
14600 Watt
Massima protezione contro le sovratensioni
40.0A
Potenza minima del circuito in Ampére
24.0

Comunicazioni & Gestione

Quadro di comando
Console di controllo e stato lcd multifunzione
Allarme udibile
Allarmi acustici e visibili con priorità in base alla gravità

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
1991mm, 199.1cm
Larghezza massima
600mm, 60.0cm
Profondità massima
1070mm, 107.0cm
Peso senza imballaggio
391.0kg
Peso con imballaggio
436.0kg
Altezza imballaggio
2166mm, 216.6cm
Larghezza imballaggio
850mm, 85.0cm
Profondità imballaggio
1137mm, 113.7cm
Colore
Nero
Unità per pallet
1.0

Condizioni ambientali

Operating Temperature
-20 - 50 °C
Umidità relativa di funzionamento
5 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
84.0dBA

Conformità

Certificazioni
cUL listed / CSA, UL listed / CSA
Garanzia standard
1 anno (soltanto parti), Riparazione onsite o sostituzione con avvio autorizzato in fabbrica della durata di 1 anno

Offerta sostenibile Stato

Proposition 65 Warning
Disponibile nella scheda Documentazione

Generale

Percorsi di scarico aria
Orizzontale
Corrente d''aria
1887.79Ips
Punte di corrente assorbite in ampere
28.0A
Tipo di compressore
Scroll
Potenza della pompa di rimozione della condensa
0.03Ips
Aria in entrata
Rear return
Calcola il diametro
19.0mm

Opzioni

Servizi