I nostri marchi

Galaxy VS 60kW 400V without Batteries

Galaxy VS 60kW 400V without Batteries Anteriore sinistro
Galaxy VS 60kW 400V without Batteries Anteriore sinistro
Galaxy VS 60kW 400V without Batteries Anteriore sinistro
Galaxy VS 60kW 400V without Batteries Anteriore destro
Galaxy VS 60kW 400V without Batteries Anteriore frontale
Galaxy VS 60kW 400V without Batteries Back
Galaxy VS 60kW 400V without Batteries Detailed
Galaxy VS 60kW 400V without Batteries Anteriore sinistro
Galaxy VS 60kW 400V without Batteries Anteriore destro
Galaxy VS 60kW 400V without Batteries Anteriore frontale
Galaxy VS 60kW 400V without Batteries Back
Galaxy VS 60kW 400V without Batteries Detailed
RoHS
  • UPS trifase 20-100 kW (400 V/480 V) e 10-50 kW (208 V) ad elevata efficienza per applicazioni Edge, Data Center di piccole-medie dimensioni e altri ambienti critici ...

  • Include: User Manual

Visualizza la panoramica sul prodotto

GVSUPS60KH Caratteristiche

Caratteristiche principali

Autonomia in base al carico
Min-max
W
Autonomia in base al carico
Inserisci qui il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi da proteggere con l'UPS. In base al valore immesso viene stimata l'autonomia fornita durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.

Il carico totale (potenza assorbita) inserito supera il valore massimo per questo prodotto (60000 W)

Inserisci il carico per visualizzare l'autonomia stimata

Il carico totale (potenza assorbita) inserito è inferiore al valore minimo per questo prodotto ( W) ({} W)

Capacità massima utilizzata
Capacità massima utilizzata
La percentuale massima della capacità UPS utilizzata per supportare il carico specificato.

Inserire il carico per vedere il valore calcolato della "capacità massima utilizzata"

Capacità di potenza in uscita
60.0kWatt / 60.0kVA
Tensione di uscita nominale
400V 3PH
Tipo di connessione di ingresso
400V 3PH
Galaxy VS 60kW 400V without Batteries
UPS trifase 20-100 kW (400 V/480 V) e 10-50 kW (208 V) ad elevata efficienza per applicazioni Edge, Data Center di piccole-medie dimensioni e altri ambienti critici.
Include: User Manual

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasile, Bahamas, Botswana, Bielorussia, Belize, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Cina, Colombia, Costa Rica, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Regno Unito, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Haiti, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Kenya, Cambogia, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Kazakhstan, Libano, Sainte Lucia, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, XF, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Uscita

Potenza massima configurabile (watt)
60.0kWatt / 60.0kVA

Ingresso

Batterie e tempi di funzionamento

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
1485mm, 148.5cm
Larghezza massima
521mm, 52.1cm
Profondità massima
847mm, 84.7cm
Peso senza imballaggio
250.0kg
Peso con imballaggio
275.0kg
Altezza imballaggio
1680mm, 168.0cm
Larghezza imballaggio
640mm, 64.0cm
Profondità imballaggio
990mm, 99.0cm

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità
REACH
REACH: Non contiene SVHC

Opzioni

Servizi