I nostri marchi

Galaxy VM UPS, stringa di batterie modulari

Galaxy VM UPS, stringa di batterie modulari Anteriore sinistro
Galaxy VM UPS, stringa di batterie modulari Anteriore sinistro
Galaxy VM UPS, stringa di batterie modulari Anteriore sinistro
Galaxy VM UPS, stringa di batterie modulari Anteriore destro
Galaxy VM UPS, stringa di batterie modulari Anteriore frontale
Galaxy VM UPS, stringa di batterie modulari Back
Galaxy VM UPS, stringa di batterie modulari Anteriore sinistro
Galaxy VM UPS, stringa di batterie modulari Anteriore destro
Galaxy VM UPS, stringa di batterie modulari Anteriore frontale
Galaxy VM UPS, stringa di batterie modulari Back
Green Premium™
RoHS
  • Fila di batterie modulari contenente 4 pacchi batterie.

  • Include: Guida di installazione

Visualizza la panoramica sul prodotto

GVMMBTU Caratteristiche

Galaxy VM UPS, stringa di batterie modulari
Fila di batterie modulari contenente 4 pacchi batterie.
Include: Guida di installazione

Galaxy VM Caratteristiche e vantaggi

Facilità di manutenzione

Assistenza con accesso anteriore
Semplifica l'installazione e la manutenzione del gruppo di continuità, riducendo al minimo i requisiti di spazio.
Livelli di servizio multipli
Grazie alla possibilità di scelta tra pacchetti o singole componenti di assistenza, i nostri servizi sono strutturati in modo tale da permettere al cliente di selezionare l'intervento APC più adatto alle sue esigenze.

Sostenibilità

ENERGY STAR per UPS
Determina che gli UPS appartengono al 25% di quelli più efficienti sul mercato, come verificato da prove effettuate da terzi.
Codice di condotta UE per UPS
Garantisce la massima efficienza degli UPS venduti nell'UE

Facilità di gestione

Gestione via rete integrata
Effettua un controllo e monitoraggio remoto completi dell'UPS. Consente di monitorare a distanza gli UPS tramite un browser o il sistema di gestione via rete
Display LCD grafico a sfioramento
Schemi testuali e grafici che semplificano la visualizzazione delle modalità di funzionamento, dei parametri dei sistemi e degli allarmi.
Indicatori di stato a LED
Comprensione rapida dello stato dell’unità e dell’alimentazione grazie agli indicatori visivi.
Schema mimico
Accesso immediato allo stato dell'UPS
Compatibile con StruxureWare Data Center Expert
Abilita la gestione centralizzata tramite APC InfraStruXure® Central.

Sicurezza

Protezione retroalimentazione interna
Incrementate le difese del sistema contro le anomalie dell'alimentazione.
Conformità alle norme antisismiche
Questi armadi completamente in acciaio sono conformi alle norme antisismiche IBC Zona 2+

Costo totale di gestione

Modalità ECOnversion
Modalità operativa che garantisce un'elevata efficienza durante la ricarica delle batterie, condizionando il fattore di potenza del carico e garantendo una regolazione della tensione di uscita di Classe 1.
Efficienza elevata
Percentuali di efficienza elevate che rimangono stabili anche a livelli di potenza inferiori
Ampio range di tensioni di ingresso
Progettato per ambienti elettrici gravosi per allungare la durata della batteria.
Input Power Factor Correction
Riduce al minimo i costi di installazione consentendo l'utilizzo di generatori e cablaggi più piccoli.
Funzionamento collaudato
Nessuna riduzione di potenza in kW fino a 40 °C o 104 °F.

Disponibilità

Caratteristiche elettriche avanzate
Eccellente stabilizzazione dell'alimentazione, distorsione armonica ridottissima grazie al raddrizzatore IGBT, correzione del fattore di potenza in ingresso e rendimento elevato
Flessibilità di immagazzinamento dell'energia
La batteria piombo-acido modulare convenzionale può essere caricata con diverse modalità in base a specifici requisiti di riserva.
Possibilità di ridondanza in parallelo
È possibile alimentare le apparecchiature collegate con più gruppi di continuità per incrementare la ridondanza del sistema
Design flessibile
Disponibile in una vasta gamma di configurazioni per adattarsi a qualsiasi ambiente operativo
Offerta batterie modulari
Consente la sostituzione delle batterie senza accesso alla modalità bypass, mantenendo la disponibilità e la protezione continua del carico
Possibilità di ulteriore potenza in parallelo
Aumenta la capacità di potenza totale utilizzando più gruppi di continuità contemporaneamente.

Convenienza

Ingresso cavi dall'alto e dal basso
Consente il cablaggio dall'alto o dal basso senza necessità di armadi aggiuntivi, risparmiando spazio e incrementando la flessibilità di installazione.
Montato su ruote
Facilità di manipolazione in fase di installazione
Servizio di avvio 5X8 compreso
Necessario per la copertura completa della garanzia standard
Batterie sostituibili a caldo
Consente di prolungare rapidamente l'autonomia o di sostituire batterie modulari già installate. I moduli installati vengono riconosciuti automaticamente dal sistema.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasile, Bahamas, Botswana, Bielorussia, Belize, Canada, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Camerun, Cina, Colombia, Costa Rica, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Regno Unito, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Haiti, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Kenya, Cambogia, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Libano, Sainte Lucia, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Stati Uniti, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
VRLA
Montaggio batteria
Cartuccia batterie chiusa
Posizionamento batteria
Batteria interna
Durata prevista della batteria (anni)
05-Aug

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
114mm, 11.4cm
Larghezza massima
137mm, 13.7cm
Profondità massima
808mm, 80.8cm
Peso senza imballaggio
120.0kg
Peso con imballaggio
126.01kg
Altezza imballaggio
186mm, 18.6cm
Larghezza imballaggio
209mm, 20.9cm
Profondità imballaggio
924mm, 92.4cm
Colore
Grigio

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 1015.9metri
Temperatura di immagazzinamento
-25 - 55 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 14999.8metri

Conformità

Certificazioni
C-Tick, "CE", EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, FCC Parte 15 classe A, IBC 2012 e CBC 2013 fino a Sds = 2,02 g, OSHPD, RCM, UL 1778, VFI-SS-111
Garanzia standard
1 anno (soltanto parti)

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità
PEP
Disponibile nella scheda Documentazione
EOLI
Disponibile nella scheda Documentazione
Proposition 65 Warning
Disponibile nella scheda Documentazione

Opzioni

Servizi