I nostri marchi

Easy UPS 3M 160 kVA 400 V 3:3, UPS per batterie esterne, Start-Up 5x8

Easy UPS 3M 160 kVA 400 V 3:3, UPS per batterie esterne, Start-Up 5x8 Anteriore sinistro
Easy UPS 3M 160 kVA 400 V 3:3, UPS per batterie esterne, Start-Up 5x8 Anteriore sinistro
Easy UPS 3M 160 kVA 400 V 3:3, UPS per batterie esterne, Start-Up 5x8 Anteriore sinistro
Easy UPS 3M 160 kVA 400 V 3:3, UPS per batterie esterne, Start-Up 5x8 Anteriore destro
Easy UPS 3M 160 kVA 400 V 3:3, UPS per batterie esterne, Start-Up 5x8 Anteriore frontale
Easy UPS 3M 160 kVA 400 V 3:3, UPS per batterie esterne, Start-Up 5x8 Back
Easy UPS 3M 160 kVA 400 V 3:3, UPS per batterie esterne, Start-Up 5x8 Anteriore sinistro
Easy UPS 3M 160 kVA 400 V 3:3, UPS per batterie esterne, Start-Up 5x8 Anteriore destro
Easy UPS 3M 160 kVA 400 V 3:3, UPS per batterie esterne, Start-Up 5x8 Anteriore frontale
Easy UPS 3M 160 kVA 400 V 3:3, UPS per batterie esterne, Start-Up 5x8 Back
RoHS
  • UPS trifase 160 kVA caratterizzato dalla facilità di installazione, collegamento, uso e manutenzione, dotato di caratteristiche avanzate, solide specifiche elettriche ...

  • Include: Filtro polvere, Guida di installazione, Servizio di avvio

Visualizza la panoramica sul prodotto

E3MUPS160KHS Caratteristiche

Caratteristiche principali

Autonomia in base al carico
Min-max
W
Autonomia in base al carico
Inserisci qui il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi da proteggere con l'UPS. In base al valore immesso viene stimata l'autonomia fornita durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.

Il carico totale (potenza assorbita) inserito supera il valore massimo per questo prodotto (160000 W)

Inserisci il carico per visualizzare l'autonomia stimata

Il carico totale (potenza assorbita) inserito è inferiore al valore minimo per questo prodotto ( W) ({} W)

Capacità massima utilizzata
Capacità massima utilizzata
La percentuale massima della capacità UPS utilizzata per supportare il carico specificato.

Inserire il carico per vedere il valore calcolato della "capacità massima utilizzata"

Capacità di potenza in uscita
160.0kWatt / 160.0kVA
Tensione di uscita nominale
400V 3PH
Tipo di connessione di ingresso
400V 3PH
Corrente massima in ingresso
262.0A
Easy UPS 3M 160 kVA 400 V 3:3, UPS per batterie esterne, Start-Up 5x8
UPS trifase 160 kVA caratterizzato dalla facilità di installazione, collegamento, uso e manutenzione, dotato di caratteristiche avanzate, solide specifiche elettriche e design compatto, per facilitare la continuità operativa. Questo UPS, ideale per Data Center di piccole e medie dimensioni e altre applicazioni aziendali critiche, è compatibile con EcoStruxure e garantisce la massima tranquillità grazie al monitoraggio e alla gestione da remoto basata sul cloud. È fornito senza batterie, per cui è facilmente personalizzabile in base all'autonomia necessaria. Include il servizio di Start-Up 5×8.
Include: Filtro polvere, Guida di installazione, Servizio di avvio

Easy UPS 3M Caratteristiche e vantaggi

Convenienza

Installazione semplice
Grazie alla presenza degli interruttori di bypass, di uscita e di ingresso nonché di quello per lo spegnimento di emergenza (EPO, Emergency Power Off), è possibile semplificare la pianificazione dell'installazione e velocizzare l'implementazione.
Facilità rapidità di installazione
Posizionare rapidamente l'UPS compatto e leggero.
Facilità di prova a circuito chiuso
Verifica le prestazioni dell'UPS prima del collegamento del carico, senza la necessità di un banco di carico.
Assistenza con accesso anteriore
Semplifica l'installazione e la manutenzione del gruppo di continuità, riducendo al minimo i requisiti di spazio.
Modalità ECO
Modalità operativa che elude i componenti elettrici inutilizzati in buone condizioni di alimentazione per raggiungere un alto livello di efficienza operativa senza dover sacrificare la protezione

Protezione

Ampio intervallo di tensioni di ingresso
Per poter utilizzare la carica della batteria quando è veramente necessaria, ovvero durante le interruzioni di corrente elettrica
Scheda SNMP opzionale
Con l'acquisto di una scheda SNMP, è possibile monitorare e gestire lo stato dell'UPS da remoto, tramite l'interfaccia Web dell'UPS o le suite di software interni basati sul cloud EcoStruxure IT. Fare clic qui per ulteriori informazioni su EcoStruxure IT.
Filtri antipolvere sostituibili
proteggere l'UPS in ambienti difficili.
Capacità parallela
E' possibile collocare in parallelo unità multiple per soddisfare le esigenze in termini di potenza erogabile e ridondanza

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Bulgaria, Bahrain, Bolivia, Brasile, Bielorussia, Belize, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Cile, Camerun, Cina, Serbia e Montenegro, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Dominica, Algeria, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Finlandia, Figi, Francia, Regno Unito, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Guadalupa, Grecia, Guyana, Hong Kong, Croazia, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Italia, Giamaica, Giordania, Kenya, Cambogia, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Libano, Sainte Lucia, Lituania, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mongolia, Martinica, Maurizio, Malaysia, Nigeria, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Portogallo, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Senegal, Suriname, Thailandia, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Taiwan, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica

Uscita

Potenza massima configurabile (watt)
160.0kWatt / 160.0kVA
Distorsione tensione di uscita
Meno del 3%
Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
50 Hz Sync alla rete, 60 Hz Sync alla rete
Altre tensioni di uscita
380 V, 415 V
Topologia
Double conversion online
Tipo forma d'onda
Uscita sinusoidale
Operazione sovraccarico
10 minuti al 125% e 60 secondi al 150%
THD tensione di uscita
< 3% linear load and < 5% non-linear load
Tolleranza alla tensione di uscita
+/- 1 %

Ingresso

Frequenza ingresso
40 - 70 Hz
Campo tensione di ingresso per funzionamento
342-477V
Distorsione armonica totale di ingresso
Meno del 3% con carico totale
Altre tensioni di ingresso
380 V, 415 V
Resistenza massima a corto circuiti (Icw)
10.0kampere
Fattore di potenza di ingresso a pieno carico
0.99

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
Sistema di batterie esterno

Comunicazioni & Gestione

Porta di interfaccia (s)
E3M_ColdStart, E3M_parallel
Quadro di comando
Interfaccia utente lcd con schermo tattile
Allarme udibile
Allarmi acustici e visibili con priorità in base alla gravità

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
1300mm, 130.0cm
Larghezza massima
500mm, 50.0cm
Profondità massima
850mm, 85.0cm
Peso senza imballaggio
227.0kg
Peso con imballaggio
257.0kg
Altezza imballaggio
1500mm, 150.0cm
Larghezza imballaggio
625mm, 62.5cm
Profondità imballaggio
975mm, 97.5cm
Colore
Bianco

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 (Non-condensing) %
Altezza di funzionamento
0 - 1499.92metri
Temperatura di immagazzinamento
-25 - 55 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 (Non-condensing) %
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri
Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
72.0dBA
Dissipazione termica in linea
27297.0BTU/h
Protection Class
IP20

Conformità

Certificazioni
EN/IEC 62040-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3
Garanzia standard
Riparazione onsite o sostituzione con avvio autorizzato in fabbrica della durata di 1 anno

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità

Opzioni

Servizi