Distribuzione dell'alimentazione rack personalizzata

Distribuzione dell'alimentazione rack personalizzata Applicazione
Distribuzione dell'alimentazione rack personalizzata Applicazione
Distribuzione dell'alimentazione rack personalizzata Applicazione
Distribuzione dell'alimentazione rack personalizzata Miscellaneous
Distribuzione dell'alimentazione rack personalizzata Miscellaneous
Distribuzione dell'alimentazione rack personalizzata Miscellaneous
Distribuzione dell'alimentazione rack personalizzata Miscellaneous
Distribuzione dell'alimentazione rack personalizzata Miscellaneous
Distribuzione dell'alimentazione rack personalizzata Miscellaneous
Distribuzione dell'alimentazione rack personalizzata Miscellaneous
Distribuzione dell'alimentazione rack personalizzata Miscellaneous
Distribuzione dell'alimentazione rack personalizzata Miscellaneous
Distribuzione dell'alimentazione rack personalizzata Detailed
Distribuzione dell'alimentazione rack personalizzata Applicazione
Distribuzione dell'alimentazione rack personalizzata Miscellaneous
Distribuzione dell'alimentazione rack personalizzata Miscellaneous
Distribuzione dell'alimentazione rack personalizzata Miscellaneous
Distribuzione dell'alimentazione rack personalizzata Miscellaneous
Distribuzione dell'alimentazione rack personalizzata Miscellaneous
Distribuzione dell'alimentazione rack personalizzata Miscellaneous
Distribuzione dell'alimentazione rack personalizzata Miscellaneous
Distribuzione dell'alimentazione rack personalizzata Miscellaneous
Distribuzione dell'alimentazione rack personalizzata Miscellaneous
Distribuzione dell'alimentazione rack personalizzata Detailed
  • Colori esclusivi, configurazioni semplificate di prese e spine dei cavi di ingresso fornite in base alle specifiche.

  • Include: Guida di installazione

Visualizza la panoramica sul prodotto

AP8000 Caratteristiche

Distribuzione dell'alimentazione rack personalizzata
Colori esclusivi, configurazioni semplificate di prese e spine dei cavi di ingresso fornite in base alle specifiche.
Include: Guida di installazione

NetShelter Custom Rack PDUs Caratteristiche e vantaggi

Flessibilità

Singola fonte di alimentazione in ingresso
Per alimentare numerosi apparati con un unico cavo di derivazione, ideale per l'alimentazione di apparati installati a rack. L'uso di un unico cavo di derivazione e di connessioni standard permette di risparmiare tempo e denaro in fase di installazione.

Disponibilità

Display locale di monitoraggio della corrente
Il valore aggregato di corrente assorbita per unità di distribuzione dell'alimentazione è visualizzato sul display digitale dell'unità. Questo display digitale locale serve agli installatori per evitare il sovraccarico dei circuiti, tramite un allarme visivo, quando la corrente assorbita si avvicina all'amperaggio massimo della presa multipla. (Disponibile solamente per i codici prodotto indicati).
LED indicatore del carico
Indica condizioni di sovraccarico e di allarme in base a soglie di allarme definite dall'utente. Segnala agli utenti il potenziale sovraccarico dei circuiti. (Nota: disponibile solo in unità munite di funzionalità di monitoraggio locale della corrente)
Aggiornabile via flash
Aggiornamenti semplici e rapidi del firmware tramite download dalla rete per futuri enhancement dei prodotti. Elimina la necessità di sostituire i prodotti già installati presso la sede del cliente quando vengono rilasciate nuove funzionalità. (Nota: solo unità collegate in rete)
Soglie di allarme
La definizione di soglie di allarme permette di evitare il sovraccarico dei circuiti. Allarmi visivi e di rete segnalano all'utente eventuali problemi. (Nota: disponibile solo in unità munite di funzionalità di monitoraggio della corrente. Per la disponibilità vedi le specifiche delle SKU)
Controllo remoto delle singole prese
Gestione remota delle prese che consente agli utenti di disattivare le prese inutilizzate (per prevenire eventuali sovraccarichi) oppure di indirizzare l'alimentazione verso apparati bloccati (vengono ridotti al minimo costosi fermi macchina e non è necessario recarsi fisicamente presso l'apparato).
Outlet Power Sequencing
Consente agli utenti di configurare la sequenza di attivazione e disattivazione di ciascuna presa, evitando così punte di corrente all'avvio che potrebbero provocare il sovraccarico dei circuiti e la caduta dei carichi. La configurazione della sequenza permette anche agli utenti di stabilire quale apparato deve essere attivato per primo, a garanzia del corretto funzionamento degli apparati che da esso dipendono.
Funzionalità di gestione via rete
Interfacce di gestione via rete a funzionalità completa che effettuano la gestione basata su standard via Web, SNMP e Telnet. Gli utenti possono accedere a, configurare e gestire le unità da localizzazioni remote per risparmiare tempo prezioso. A questa funzionalità è legata la possibilità di aggiornare rapidamente e facilmente il firmware tramite download via rete nelle unità installate per favorire aggiornamenti futuri del prodotto
Funzionalità "misurazione per presa"
La misurazione dell'alimentazione a livello di singola presa fornisce una vista più granulare dell'alimentazione distribuita agli apparati collocati nell'armadio, senza contare che consente di analizzare le tendenze di alimentazione dei componenti e di pianificare la potenza erogabile

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Albania, Austria, Australia, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Bulgaria, Canada, Svizzera, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Estonia, Spagna, Finlandia, Francia, Regno Unito, Georgia, Grecia, Croazia, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Islanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Macedonia, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Romania, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Turchia

Caratteristiche fisiche

Colore
Blu, Verde, Grigio, Arancione, Viola, Rosso, Bianco, Yel

Opzioni

Servizi