Custom Factory Configured Rack PDU

Custom Factory Configured Rack PDU Anteriore sinistro
Custom Factory Configured Rack PDU Anteriore sinistro
Custom Factory Configured Rack PDU Anteriore sinistro
Custom Factory Configured Rack PDU Miscellaneous
Custom Factory Configured Rack PDU Miscellaneous
Custom Factory Configured Rack PDU Miscellaneous
Custom Factory Configured Rack PDU Detailed
Custom Factory Configured Rack PDU Anteriore sinistro
Custom Factory Configured Rack PDU Miscellaneous
Custom Factory Configured Rack PDU Miscellaneous
Custom Factory Configured Rack PDU Miscellaneous
Custom Factory Configured Rack PDU Detailed
  • Colori esclusivi, configurazioni semplificate di prese e spine dei cavi di ingresso fornite in base alle specifiche.

  • Include: Guida di installazione

Visualizza la panoramica sul prodotto

APF8000 Caratteristiche

Caratteristiche principali

Connessioni di uscita
(48) IEC 60320 C13
(48) IEC 60320 C19
Tipo di connessione di ingresso
200V, 200V 3PH, 208V, 208V 3PH, 220V, 230V, 240V, 380V 3PH, 400V 3PH, 415V 3PH
Tipo di spina
CS8365C, IEC 60309, IEC 60309 16 A, IEC 60309 16 A 3P + N + PE, IEC 60309 20 A, IEC 60309 20 A 3P + N + PE, IEC 60309 30 A, IEC 60309 30 A 3P + N + PE, IEC 60309 32 A, IEC 60309 32 A 2P + E, IEC 60309 32 A 3P + N + PE, IEC 60309 60 A, IEC 60309 60 A 3P + PE, IEC 60309 63 A, IEC 60309 63 A 3P + N + PE, IEC 60320 C14, IEC 60320 C14 locking plug, IEC 60320 C20, NEMA 5-15P, NEMA 5-20P, NEMA L14-30P, NEMA L15-30P, NEMA L21-20P, NEMA L21-30P, NEMA L5-20P, NEMA L5-30P, NEMA L6-20P, NEMA L6-30P
Custom Factory Configured Rack PDU
Colori esclusivi, configurazioni semplificate di prese e spine dei cavi di ingresso fornite in base alle specifiche.
Include: Guida di installazione

NetShelter Custom Rack PDUs Caratteristiche e vantaggi

Flessibilità

Singola fonte di alimentazione in ingresso
Per alimentare numerosi apparati con un unico cavo di derivazione, ideale per l'alimentazione di apparati installati a rack. L'uso di un unico cavo di derivazione e di connessioni standard permette di risparmiare tempo e denaro in fase di installazione.

Disponibilità

Display locale di monitoraggio della corrente
Il valore aggregato di corrente assorbita per unità di distribuzione dell'alimentazione è visualizzato sul display digitale dell'unità. Questo display digitale locale serve agli installatori per evitare il sovraccarico dei circuiti, tramite un allarme visivo, quando la corrente assorbita si avvicina all'amperaggio massimo della presa multipla. (Disponibile solamente per i codici prodotto indicati).
LED indicatore del carico
Indica condizioni di sovraccarico e di allarme in base a soglie di allarme definite dall'utente. Segnala agli utenti il potenziale sovraccarico dei circuiti. (Nota: disponibile solo in unità munite di funzionalità di monitoraggio locale della corrente)
Aggiornabile via flash
Aggiornamenti semplici e rapidi del firmware tramite download dalla rete per futuri enhancement dei prodotti. Elimina la necessità di sostituire i prodotti già installati presso la sede del cliente quando vengono rilasciate nuove funzionalità. (Nota: solo unità collegate in rete)
Soglie di allarme
La definizione di soglie di allarme permette di evitare il sovraccarico dei circuiti. Allarmi visivi e di rete segnalano all'utente eventuali problemi. (Nota: disponibile solo in unità munite di funzionalità di monitoraggio della corrente. Per la disponibilità vedi le specifiche delle SKU)
Controllo remoto delle singole prese
Gestione remota delle prese che consente agli utenti di disattivare le prese inutilizzate (per prevenire eventuali sovraccarichi) oppure di indirizzare l'alimentazione verso apparati bloccati (vengono ridotti al minimo costosi fermi macchina e non è necessario recarsi fisicamente presso l'apparato).
Outlet Power Sequencing
Consente agli utenti di configurare la sequenza di attivazione e disattivazione di ciascuna presa, evitando così punte di corrente all'avvio che potrebbero provocare il sovraccarico dei circuiti e la caduta dei carichi. La configurazione della sequenza permette anche agli utenti di stabilire quale apparato deve essere attivato per primo, a garanzia del corretto funzionamento degli apparati che da esso dipendono.
Funzionalità di gestione via rete
Interfacce di gestione via rete a funzionalità completa che effettuano la gestione basata su standard via Web, SNMP e Telnet. Gli utenti possono accedere a, configurare e gestire le unità da localizzazioni remote per risparmiare tempo prezioso. A questa funzionalità è legata la possibilità di aggiornare rapidamente e facilmente il firmware tramite download via rete nelle unità installate per favorire aggiornamenti futuri del prodotto
Funzionalità "misurazione per presa"
La misurazione dell'alimentazione a livello di singola presa fornisce una vista più granulare dell'alimentazione distribuita agli apparati collocati nell'armadio, senza contare che consente di analizzare le tendenze di alimentazione dei componenti e di pianificare la potenza erogabile

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Albania, Austria, Australia, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Bulgaria, Canada, Svizzera, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Estonia, Spagna, Finlandia, Francia, Regno Unito, Georgia, Grecia, Croazia, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Islanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Macedonia, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Turchia

Uscita

Ingresso

Frequenza ingresso
"CA"

Caratteristiche fisiche

Colore
Blu, Verde, Grigio, Arancione, Viola, Rosso, Bianco, Yel

Condizioni ambientali

Operating Temperature
-5 - 45 °C
Umidità relativa di funzionamento
5 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
-25 - 65 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
5 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri

Conformità

Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione

Opzioni

Servizi