I nostri marchi

Comet 3000 20 kVA

Nessuna immagine del prodotto
Nessuna immagine del prodotto
  • Protezione economica dell'alimentazione trifase per sale computer

  • Include: Manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto

C3TUPS20 Caratteristiche

Caratteristiche principali

Autonomia in base al carico
Min-max
W
Autonomia in base al carico
Inserisci qui il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi da proteggere con l'UPS. In base al valore immesso viene stimata l'autonomia fornita durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.

Il carico totale (potenza assorbita) inserito supera il valore massimo per questo prodotto (16000 W)

Inserisci il carico per visualizzare l'autonomia stimata

Il carico totale (potenza assorbita) inserito è inferiore al valore minimo per questo prodotto ( W) ({} W)

Capacità massima utilizzata
Capacità massima utilizzata
La percentuale massima della capacità UPS utilizzata per supportare il carico specificato.

Inserire il carico per vedere il valore calcolato della "capacità massima utilizzata"

Capacità di potenza in uscita
16.0kWatt / 20.0kVA
Tensione di uscita nominale
400V 3PH
Tipo di connessione di ingresso
400V 3PH
Comet 3000 20 kVA
Protezione economica dell'alimentazione trifase per sale computer
Include: Manuale utente

MGE Comet Caratteristiche e vantaggi

Facilità di manutenzione

Assistenza con accesso anteriore
Semplifica l'installazione e la manutenzione del gruppo di continuità, riducendo al minimo i requisiti di spazio.

Costo totale di gestione

Bypass di manutenzione manuale
Riduce i costi di installazione eliminando la necessità di bypass meccanici esterni.

Caratteristiche marketing

Possibilità di ulteriore potenza in parallelo
Aumenta la capacità di potenza totale utilizzando più gruppi di continuità contemporaneamente.

Protezione

Possibilità di avvio a freddo
Fornisce un’alimentazione temporanea a batteria in assenza di altre fonti.
Regolazione frequenza e tensione
Fornisce una disponibilità superiore delle applicazioni correggendo le condizioni inadeguate di frequenza e di tensione senza utilizzare la batteria.
Certificato dalle agenzie di sicurezza
Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.

Disponibilità

Bypass interno automatico
Fornisce alimentazione di rete ai carichi collegati in caso di sovraccarico o guasto dell'UPS.
Compatibile con generatore
Garantisce alimentazione pulita e ininterrotta agli apparati protetti quando è in uso un generatore.

Facilità di gestione

Display grafico LCD
Testo e schemi che riproducono fedelmente modalità operative, parametri di sistema ed allarmi.
Indicatori di stato a LED
Comprensione rapida dello stato dell’unità e dell’alimentazione grazie agli indicatori visivi.
Gestibile via rete
Fornisce la gestione remota dell'alimentazione in rete attraverso la rete tramite Powerchute Business Edition.
Allarmi acustici
Segnala variazioni nelle condizioni dell'UPS e della alimentazione di rete.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Bulgaria, Bahrain, Bermuda, Bolivia, Brasile, Bahamas, Bielorussia, Belize, Svizzera, Cile, Cina, Colombia, Costa Rica, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Ecuador, Estonia, Spagna, Finlandia, Figi, Francia, Regno Unito, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Guadalupa, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Haiti, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Giappone, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Libano, Sainte Lucia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Madagascar, Macedonia, Myanmar, Mongolia, Martinica, Malta, Maurizio, Messico, Malaysia, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Turchia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Ucraina, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Mayotta

Uscita

Potenza massima configurabile (watt)
16.0kWatt / 20.0kVA

Ingresso

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
1345mm, 134.5cm
Larghezza massima
690mm, 69.0cm
Profondità massima
875mm, 87.5cm
Peso senza imballaggio
323.0kg
Peso con imballaggio
323.0kg
Altezza imballaggio
1345mm, 134.5cm
Larghezza imballaggio
690mm, 69.0cm
Profondità imballaggio
875mm, 87.5cm

Conformità

Garanzia standard
1 anno con riparazione o sostituzione

Opzioni

Servizi