I nostri marchi

Cavo incrociato DB25F-RJ45 per server console APC

Cavo incrociato DB25F-RJ45 per server console APC Anteriore sinistro
Cavo incrociato DB25F-RJ45 per server console APC Anteriore sinistro
Cavo incrociato DB25F-RJ45 per server console APC Anteriore sinistro
Cavo incrociato DB25F-RJ45 per server console APC Anteriore sinistro
Cavo incrociato DB25F-RJ45 per server console APC Anteriore sinistro
Cavo incrociato DB25F-RJ45 per server console APC Anteriore sinistro
  • Assicurazione della gestione remota e del ripristino del sistema per server e apparecchi di rete.

Visualizza la panoramica sul prodotto

AP9309 Caratteristiche

Caratteristiche principali

Lunghezza cavo
1.8metri
Cavo incrociato DB25F-RJ45 per server console APC
Assicurazione della gestione remota e del ripristino del sistema per server e apparecchi di rete.

Server porte della console Caratteristiche e vantaggi

Protezione

Accesso di sola lettura
Un'opzione di sola lettura consente di condividere l'accesso senza rischiare modifiche non autorizzate alla configurazione dei sistemi.
Sicurezza avanzata
Il supporto completo della sicurezza (inclusi SSH, ovvero Secure Shell v2, autenticazione RADIUS, IPSec, filtraggio IP ed elenchi di accesso degli utenti per porta), protegge la rete e le risorse IT da attacchi di hacker e altri utenti non autorizzati.

Compatibilità

Sistema operativo
Linux, Unix, Sun e Windows 2003
Supporto di dispositivi multipli
Server, UPS, PDU, switch, router, PBX.

Facilità di gestione

Accessibile via browser
Per visualizzare l'interfaccia utente con un browser. Accesso rapido da un qualsiasi punto della rete.
Funzionalità multisessione
Uso contemporaneo da parte di più amministratori.
Registrazione eventi
L'event log consente di ricostruire la tempistica e la sequenza degli eventi che hanno provocato un incidente.
Scripting
Lo scripting avanzato sulle funzionalità di file Syslog consente agli amministratori IT di gestire i dispositivi finali e automatizzare le azioni correttive.
Interfaccia delle righe di comando
Offre Telnet o SSH per l’accesso di gestione remota.

Flessibilità

Modifica della configurazione e dei file di riavvio
Mantiene lo stato del sistema e rende più rapido il time to recovery (Windows XP)

Disponibilità

Segnalazione guasti
La notifica degli eventi in tempo reale riduce notevolmente il tempo di risposta nel caso di situazioni critiche dell'infrastruttura fisica. Permette agli amministratori IT di ridurre il tempo medio per la riparazione, migliorare l'efficienza e massimizzare il tempo attivo.
Gestione in banda
Accesso al server delle porte di console e agli apparecchi collegati in rete.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasile, Botswana, Bielorussia, Belize, Canada, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Cina, Colombia, Costa Rica, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Georgia, Ghana, Gambia, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Kenya, Cambogia, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Turchia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Stati Uniti, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Ingresso

Caratteristiche fisiche

Peso senza imballaggio
0.23kg
Peso con imballaggio
0.45kg
Altezza imballaggio
38mm, 3.8cm
Larghezza imballaggio
216mm, 21.6cm
Profondità imballaggio
165mm, 16.5cm
Colore
Grigio
Connettore A
RJ45
Connettore B
SUB-D 25 (Crossover)

Conformità

Garanzia standard
1 anno

Opzioni

Servizi