I nostri marchi

Batteria per notebook HP ZT1000

Batteria per notebook HP ZT1000 Anteriore sinistro
Batteria per notebook HP ZT1000 Anteriore sinistro
Batteria per notebook HP ZT1000 Anteriore sinistro
Batteria per notebook HP ZT1000 Anteriore frontale
Batteria per notebook HP ZT1000 Anteriore sinistro
Batteria per notebook HP ZT1000 Anteriore frontale
  • Batterie per i principali marchi di notebook.

Visualizza la panoramica sul prodotto

LBCHP6R Caratteristiche

Batteria per notebook HP ZT1000
Batterie per i principali marchi di notebook.

Batterie di sostituzione per notebook Caratteristiche e vantaggi

Compatibilità

Specifiche OEM
Conforme o superiore alle specifiche OEM.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Bielorussia, Canada, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Camerun, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Algeria, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Francia, Gabon, Georgia, Ghana, Gambia, Grecia, Croazia, Ungheria, Irlanda, Israele, Iraq, Islanda, Italia, Giordania, Kenya, Cambogia, Kuwait, Isole Cayman, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Macedonia, Mali, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Messico, Mozambico, Namibia, Nigeria, Paesi Bassi, Norvegia, Oman, Pakistan, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Tagikistan, Turkmenistan, Turchia, Tanzania, Ucraina, Uganda, Stati Uniti, Uzbekistan, Yemen, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Ingresso

Numero di cavi di alimentazione
1

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
273mm, 27.31cm
Larghezza massima
114mm, 11.43cm
Profondità massima
38mm, 3.81cm
Peso senza imballaggio
0.5kg
Peso con imballaggio
0.5kg
Altezza imballaggio
349mm, 34.92cm
Larghezza imballaggio
165mm, 16.51cm
Profondità imballaggio
38mm, 3.81cm

Conformità

Certificazioni
"CE"
Garanzia standard
1 anno con riparazione o sostituzione

Opzioni

Servizi