I nostri marchi

Back UPS Pro BR 1600VA, Sinewave,8 Outlets, AVR, LCD interface

Migliori prestazioni
Back UPS Pro BR 1600VA, Sinewave,8 Outlets, AVR, LCD interface Anteriore sinistro
Back UPS Pro BR 1600VA, Sinewave,8 Outlets, AVR, LCD interface Anteriore sinistro
Back UPS Pro BR 1600VA, Sinewave,8 Outlets, AVR, LCD interface Anteriore sinistro
Back UPS Pro BR 1600VA, Sinewave,8 Outlets, AVR, LCD interface Anteriore destro
Back UPS Pro BR 1600VA, Sinewave,8 Outlets, AVR, LCD interface Anteriore frontale
Back UPS Pro BR 1600VA, Sinewave,8 Outlets, AVR, LCD interface Back
Back UPS Pro BR 1600VA, Sinewave,8 Outlets, AVR, LCD interface Packaging
Back UPS Pro BR 1600VA, Sinewave,8 Outlets, AVR, LCD interface Anteriore sinistro
Back UPS Pro BR 1600VA, Sinewave,8 Outlets, AVR, LCD interface Anteriore destro
Back UPS Pro BR 1600VA, Sinewave,8 Outlets, AVR, LCD interface Anteriore frontale
Back UPS Pro BR 1600VA, Sinewave,8 Outlets, AVR, LCD interface Back
Back UPS Pro BR 1600VA, Sinewave,8 Outlets, AVR, LCD interface Packaging
RoHS
  • Alimentazione di emergenza a batteria di alta qualità con protezione contro le sovratensioni per computer e apparati elettronici ad alte prestazioni

  • Include: Cavo USB, Manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto
I nostri partner

BR1600SI Caratteristiche

Caratteristiche principali

Autonomia in base al carico
Min-max
W
Autonomia in base al carico
Inserisci qui il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi da proteggere con l'UPS. In base al valore immesso viene stimata l'autonomia fornita durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.

Il carico totale (potenza assorbita) inserito supera il valore massimo per questo prodotto (960 W)

Inserisci il carico per visualizzare l'autonomia stimata

Il carico totale (potenza assorbita) inserito è inferiore al valore minimo per questo prodotto ( W) ({} W)

Capacità massima utilizzata
Capacità massima utilizzata
La percentuale massima della capacità UPS utilizzata per supportare il carico specificato.

Inserire il carico per vedere il valore calcolato della "capacità massima utilizzata"

Capacità di potenza in uscita
960 Watt / 1.6kVA
Connessioni di uscita
(2) IEC 60320 C13 (Dispositivi di protezione contro le sovratensioni)
(6) IEC 60320 C13 (Backup batteria)
Tensione di uscita nominale
230V
Tipo di connessione di ingresso
230V
Tipo di spina
IEC 60320 C14
Back UPS Pro BR 1600VA, Sinewave,8 Outlets, AVR, LCD interface
Alimentazione di emergenza a batteria di alta qualità con protezione contro le sovratensioni per computer e apparati elettronici ad alte prestazioni
Include: Cavo USB, Manuale utente
  • Allarmi acustici
    Segnala variazioni nelle condizioni dell'UPS e della alimentazione di rete.
  • Test automatico
    L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.
  • Segnalazione di guasto delle batterie
    Fornisce un'analisi tempestiva dei guasti delle batterie favorendo interventi tempestivi di manutenzione preventiva
  • Sostituzione delle batterie senza l'ausilio di attrezzi
    Consente una sostituzione semplice e rapida delle batterie.
  • Prese solo filtrate e protette con alimentazione di emergenza da batteria
    Riserva la potenza di alimentazione e il tempo di autonomia agli apparati collegati che richiedono alimentazione di emergenza da batteria fornendo protezione solo filtrata ad apparati meno critici
  • Regolazione automatica della tensione (AVR) di tipo boost e trim
    Fornisce una disponibilità superiore delle applicazioni correggendo le condizioni di bassa e alta tensione senza utilizzare la batteria.
  • Possibilità di avvio a freddo
    Fornisce un’alimentazione temporanea a batteria in assenza di altre fonti.
  • Protezione contro le sovratensioni lungo le linee di trasmissione dati
    Protezione sovraccarico linea dati
  • Segnalazione di disconnessione delle batterie
    Segnala l'impossibilità di una batteria di fornire alimentazione di emergenza.
  • Batterie sostituibili a caldo
    Un’alimentazione continua, senza interruzioni, per proteggere il dispositivo mentre si sostituiscono le batterie.
  • Display grafico LCD
    Testo e schemi che riproducono fedelmente modalità operative, parametri di sistema ed allarmi.
  • Compatibilità con il sistema operativo PowerChute Personal Edition
    Questo software supporta numerosi processori e sistemi operativi. Per ulteriori informazioni <br /><a href="https://www.apc.com/wp/?um=300">cliccare qui.</a>
  • Certificato dalle agenzie di sicurezza
    L' UPS è certificato UL1778
  • Onda sinusoidale in uscita
    Elimina il ronzio e il calore generati dall'accensione di illuminazione e ventole
  • Connettività USB
    Possibilità di gestione dell'UPS attraverso la porta USB.
  • Batterie sostituibili dall'utente
    Aumenta la disponibilità consentendo a un utente esperto di eseguire aggiornamenti e sostituire le batteria riducendo la durata media delle riparazioni (MTTR)

Back-UPS Pro Caratteristiche e vantaggi

Sicurezza

Certificato dalle agenzie di sicurezza
Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.

Facilità di manutenzione

Sostituzione semplice delle batterie
Incrementa la disponibilità dell'UPS grazie alla sostituzione rapida e semplice delle batterie.
Interruttore automatico resettabile
Facilità di ripristino dell'alimentazione dopo un sovraccarico senza necessità di sostitutire fusibili.

Caratteristiche marketing

Regolazione automatica della tensione (AVR) di tipo boost
Aumenta la durata delle batterie e massimizza il tempo di autonomia correggendo le basse tensioni senza ricorrere alle batterie.
Prese solo filtrate e protette con alimentazione di emergenza da batteria
Riserva la potenza di alimentazione e il tempo di autonomia agli apparati collegati che richiedono alimentazione di emergenza da batteria fornendo protezione solo filtrata ad apparati meno critici

Protezione

Prese con protezione dai picchi
L'elettronica secondaria protegge dai picchi senza ridurre la carica della batteria per il funzionamento dell'elettronica primaria durante un blackout.
Protezione contro le sovratensioni lungo le linee di trasmissione dati
Protezione sovraccarico linea dati
Batteria e prese con protezione contro i picchi.
Garantisce una riserva di energia e la massima protezione dell'hardware e dei dati in caso di blackout e di picchi.

Disponibilità

Gestione intelligente delle batterie
Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.
Green mode
Modalità operativa, per la quale è stata presentata domanda di brevetto, che bypassa i componenti elettrici inutilizzati in buone condizioni di alimentazione per raggiungere un grado elevato di efficienza operativa senza sacrificare alcuna protezione.
Punti di trasferimento della tensione personalizzabili
È possibile regolare i punti di tensione (allargare o restringere l'intervallo) in cui l'UPS passa a batteria, per ottimizzare la durata delle batterie e proteggere i dispositivi elettronici sensibili.
Sensibilità della tensione personalizzabile
È possibile alternare punti di trasferimento con tensione predeterminata, a seconda della qualità dell'alimentazione (sensibilità alta, media o bassa), ottimizzando la durata delle batterie e proteggendo i dispositivi elettronici sensibili.
Test automatico
L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.
Spazio sufficiente tra le prese per il collegamento degli alimentatori
Protegge gli apparati muniti di grossi alimentatori senza bloccare l'accesso alle altre prese.
Possibilità di avvio a freddo
Fornisce un’alimentazione temporanea a batteria in assenza di altre fonti.
Regolazione automatica della tensione (AVR) di tipo boost e trim
Fornisce una disponibilità superiore delle applicazioni correggendo le condizioni di bassa e alta tensione senza utilizzare la batteria.
Segnalazione di guasto delle batterie
Fornisce un'analisi tempestiva dei guasti delle batterie favorendo interventi tempestivi di manutenzione preventiva

Facilità di gestione

Connessione USB
È possibile utilizzare il PC per accedere ad altre funzioni di gestione e protezione dell'alimentazione per l'UPS tramite una porta USB.
Display LCD di stato
Fornisce una panoramica sullo stato dell'USP principale. Indicatori di stato multipli con grafici a barre del carico e delle batterie
Segnalazione di disconnessione delle batterie
Segnala l'impossibilità di una batteria di fornire alimentazione di emergenza.
Allarmi acustici
Segnala variazioni nelle condizioni dell'UPS e della alimentazione di rete.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Albania, Armenia, Angola, Austria, Australia, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Bielorussia, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Colombia, Serbia e Montenegro, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Algeria, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Croazia, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, Iraq, Islanda, Italia, Giordania, Kenya, Cambogia, Corea del Sud, Kuwait, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Perù, Filippine, Pakistan, Portogallo, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Isole Turks e Caicos, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Uscita

Potenza massima configurabile (watt)
960 Watt / 1.6kVA
Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
50/60 Hz +/- 1 Hz Sync alla rete
Topologia
Line interactive

Ingresso

Frequenza ingresso
+/- 3 Hz Auto-sensing
Campo tensione di ingresso per funzionamento
176 - 294V

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
Batteria piombo-acido
Tempo di ricarica tipico
16ora\e)
Tensione nominale della batteria
24 V
Batteria di ricambio
Durata prevista della batteria (anni)
3 - 5
Quantità RBC™
1
Potenza carica batterie (watt)
16 Watt

Comunicazioni & Gestione

Porta di interfaccia (s)
USB
Quadro di comando
Console di controllo e stato lcd multifunzione
Allarme udibile
Allarme con funzionamento a batteria, allarme batteria scarica distinto, allarme tono continuo in caso di sovraccarico

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

Classificazione dei picchi di energia
509Joule
Protezione delle linee dati
Protezione Ethernet Base-T 10/100/1000 RJ45
Filtraggio
Full time multi-pole noise filtering : 10% of IEEE surge let-through : zero clamping response time: instantaneous

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
260mm, 26.0cm
Larghezza massima
100mm, 10.0cm
Profondità massima
368mm, 36.8cm
Peso senza imballaggio
12.1kg
Peso con imballaggio
13.75kg
Altezza imballaggio
359mm, 35.9cm
Larghezza imballaggio
223mm, 22.3cm
Profondità imballaggio
482mm, 48.2cm
Colore
Nero
Dimensioni cartone master (lunghezza x larghezza x altezza)
381 x 483 x 229mm
Unità cartone master
1.0
Peso cartone master
14.61
Codici SCC
10731304346927

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 (Non-condensing) %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
-15 - 45 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 (Non-condensing) %
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri
Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
45.0dBA
Dissipazione termica in linea
20.0BTU/h

Conformità

Certificazioni
A-Tick, C-Tick, "CE", EAC, Marchio GS, RCM, TISI
Politica di protezione dell'apparato
Garanzia a vita : 150000 Euro, Garanzia a vita : 200000 AUD, Garanzia a vita : 75000 GBP
Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione, Riparazione o sostituzione per un periodo di tre anni nei paesi UE

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità

Opzioni

Servizi