I nostri marchi

Audit dell'alimentazione della sede centrale

Nessuna immagine del prodotto
Nessuna immagine del prodotto
  • Valutazione in sede dell'ambiente IT aziendale per analizzare disponibilità, efficienza energetica e costi correlati all'energia.

Visualizza la panoramica sul prodotto

WPAEP-S1 Caratteristiche

Audit dell'alimentazione della sede centrale
Valutazione in sede dell'ambiente IT aziendale per analizzare disponibilità, efficienza energetica e costi correlati all'energia.

Servizi di valutazione dei Data Center Caratteristiche e vantaggi

Convenienza

Raccolta dati on site
La raccolta dei dati viene effettuata da professionisti esperti di problemi di gestione energetica all'interno del data center
Report di valutazione personalizzato
Fornisce un'analisi dell'infrastruttura corrente unitamente a raccomandazioni migliorative, consentendo al cliente di mettere a punto e implementare piani infrastrutturali e di gestione energetica di breve e lungo periodo.
Specialisti nella gestione dell'energia per Data Center
Analisi effettuata da specialisti della gestione energetica dei data center che integrano la conoscenza delle migliori tecniche di settore con l'esperienza pratica dei data center per fornire raccomandazioni un grado di incrementare l'efficienza energetica e operativa nonché di abbattere i costi energetici.
Le spese di manodopera e trasferta sono comprese
Le spese di trasferta e di manodopera sono incluse nella maggior parte dei contratti di assistenza. Per informazioni sulle specifiche dei servizi di assistenza, consultate il documento Statement of Work.

Pianificazione

Indipendenti dai costruttori
Valutazione e analisi oggettive con opzioni indipendenti dai vendor
Dati baseline
Utilizzo di dati baseline per descrivere la situazione attuale e misurare i miglioramenti realizzati in termini di rendimento e utilizzo delle infrastrutture.
Report personalizzato
Tutti i servizi di valutazione prevedono un report personalizzato che può comprendere i seguenti punti: 1) requisiti in termini di alimentazione e raffreddamento per supportare il carico esistente; 2) imaging termico; 3) disegni CAD; 4) descrizione dei vincoli e 5) raccomandazioni per aumentare la potenza e il rendimento. Il report fornisce all'utente le informazioni necessarie per progettare gli impianti in modo tale da ottenere una performance ottimale, da prolungare la vita utile degli apparati e da garantire il massimo livello di disponibilità della rete.

Distribuzione prodotti

Canada, Spagna, Francia, Grecia, Italia, Portogallo, Turchia, Stati Uniti

Opzioni

Servizi