APC Smart-UPS SRT 192 V, 8 e 10 kVA, pacco batterie
-
I sistemi a batteria con autonomia prolungata garantiscono un tempo di esecuzione flessibile alle applicazioni Smart-UPS critiche.
-
Include: CD documentazione, Guida di installazione, Scheda di garanzia
SRT192BP2 Caratteristiche
APC Smart-UPS SRT 192 V, 8 e 10 kVA, pacco batterie
I sistemi a batteria con autonomia prolungata garantiscono un tempo di esecuzione flessibile alle applicazioni Smart-UPS critiche.
Include: CD documentazione, Guida di installazione, Scheda di garanzia
-
Batterie sostituibili a caldo
Un’alimentazione continua, senza interruzioni, per proteggere il dispositivo mentre si sostituiscono le batterie.
Sistemi batteria Smart-UPS Caratteristiche e vantaggi
Disponibilità
Gestione avanzata delle batterie inclusa
Il monitoraggio integrato a livello di cella, modulo e armadio fornisce una panoramica chiara dello stato e del funzionamento delle batterie, con ulteriori vantaggi in termini di stabilità dello stato delle celle, coerenza e prevedibilità delle prestazioni.
Gruppi batterie in svariate configurazioni
Possibilità di collegare fino a 10 gruppi batterie per applicazioni ad autonomia prolungata.
Distribuzione prodotti
Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasile, Bahamas, Botswana, Bielorussia, Belize, Canada, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Colombia, Costa Rica, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Regno Unito, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Haiti, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Kenya, Cambogia, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Kazakhstan, Libano, Sainte Lucia, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Trinidad e Tobago, Tanzania, Ucraina, Uganda, Stati Uniti, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe
Specifiche tecniche
Uscita
Tensione di uscita della batteria
+/- 192 V
Batterie e tempi di funzionamento
Tipo di batteria
Batteria piombo-acido
Montaggio batteria
Batteria autonoma
Durata prevista della batteria (anni)
3 - 5 anni
Quantità RBC
2
Capacità Volt-Amp-Ora Batteria
1920
Caratteristiche fisiche
Altezza massima
432mm, 43.2cm
Larghezza massima
130mm, 13.0cm
Profondità massima
683mm, 68.27cm
Peso senza imballaggio
91.0kg
Peso con imballaggio
101.5kg
Altezza imballaggio
420mm, 42.0cm
Larghezza imballaggio
600mm, 60.0cm
Profondità imballaggio
1000mm, 100.0cm
Colore
Nero
Unità per pallet
1.0
Condizioni ambientali
Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 (Non-condensing) %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
-15 - 45 °C
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri
Conformità
Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione
Offerta sostenibile Stato
RoHS
Conformità